(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ออยฟรีบุชHousing – แบบหน้าแปลน รุ่นมาตรฐาน
- ประเภทของ Housing: เดี่ยว / คู่
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 12, 15, 19, 21, 23, 28, 32, 40, 45, 52, 60 และ 80
- วัสดุตัวHousing: SS400.
- วิธีการเคลือบผิวHousing: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- วัสดุบูช: ฝังสารหล่อลื่นแข็งโลหะผสมทองเหลือง ทนแรงดึงสูง
- ประเภทของตัวกันรั่ว: ไม่มีซีล มีซีลกันฝุ่นและซีลแบบไม่สัมผัส
- วัสดุของตัวกันรั่ว: ยางไนไตรล์ NBR (โอริง) และเรซินเทฟลอน
- เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวตั้งและลดเวลาที่ใช้ในการประกอบ
ตัวเสื้อ | ชนิด | ซีล | ซีล | ตัวเสื้อ | บุชชิ่ง | |||
ชนิด | หน้าแปลนกลม | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | กะทัดรัด | [M]วัสดุ | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | [M]วัสดุ | |
ชนิดเดี่ยว | MFMS | MFKS | MFNS | ไม่มีซีล | - | SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ทองเหลืองผสม แรงดึงสูง |
MFMS-S | MFKS-S | MFNS-S | พร้อมซีล ไม่สัมผัส | เรซิ่น ฟลูออโรโพลิเมอร์ | ||||
MFMS-DS | - | MFNS-DS | พร้อมซีลกันฝุ่น | ยางไนไตรล์ | ||||
SMFMS | SMFKS | SMFNS | ไม่มีซีล | - | SUS304 | - | ||
SMFMS-S | SMFKS-S | SMFNS-S | พร้อมซีล ไม่สัมผัส | เรซิ่น ฟลูออโรโพลิเมอร์ | ||||
ชนิดคู่ | MFMW | MFKW | MFNW | ไม่มีซีล | - | SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
MFMW-S | MFKW-S | MFNW-S | พร้อมซีล ไม่สัมผัส | เรซิ่น ฟลูออโรโพลิเมอร์ | ||||
MFMW-DS | - | MFNW-DS | พร้อมซีลกันฝุ่น | ยางไนไตรล์ | ||||
ยาว | MFML | MFKL | - | ไม่มีซีล | - | |||
MFML-S | MFKL-S | - | พร้อมซีล ไม่สัมผัส | เรซิ่น ฟลูออโรโพลิเมอร์ |
รหัสรุ่น/ Part number |
MFMS6 MFMS-S6 |
รหัสรุ่น/ Part number | D | L | L₁ | H | T | d₁ | d₂ | เสื้อ | P.C.D. | W | F | A | |||||||||||
ชนิด | d | ไม่มีซีล / มีซีลแบบไม่สัมผัส | พร้อมซีลกันฝุ่น | ||||||||||||||||||||
ความเผื่อ | ความเผื่อ | เดียว | สอง | ยาว | เดียว | สอง | |||||||||||||||||
หน้าแปลนกลม | หน้าแปลนแบบเหลี่ยม | กะทัดรัด | 6 | +0.022 0 | 12 | 0 -0.018 | 22 | 37 | 52 | - | - | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | ||
• แบบเดี่ยว | (ไม่มี ซีล) | MFMS | MFKS | MFNS | - | - | |||||||||||||||||
(พร้อมซีล ไม่สัมผัส) | MFMS-S | MFKS-S | MFNS-S | 8 | +0.028 0 | 15 | 27 | 47 | 67 | - | - | 32 | 24 | 25 | - | 24 | |||||||
(พร้อมซีลกันฝุ่น) | MFMS-DS | MFNS-DS | 10 | 19 | 0 -0.021 | 32 | 57 | 82 | - | - | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | ||||
(ไม่มี ซีล) | SMFMS | SMFKS | SMFNS | 12 | +0.034 0 | 21 | - | - | 10 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | |||||||||
(พร้อมซีล ไม่สัมผัส) | SMFMS-S | SMFKS-S | SMFNS-S | ||||||||||||||||||||
16 * | 28 | 37 | 67 | 97 | 45 | 75 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | ||||||||||||
• แบบคู่ | (ไม่มี ซีล) | MFMW | MFKW | MFNW | 20 * | +0.041 0 | 32 | 0 -0.025 | 42 | 77 | 112 | 51 | 86 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | |
(พร้อมซีล ไม่สัมผัส) | MFMW-S | MFKW-S | MFNW-S | 25 * | 40 | 58 | 108 | 158 | 70 | 120 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | ||||||||
(พร้อมซีลกันฝุ่น) | MFMW-DS | MFNW-DS | 30 * | 45 | 68 | 128 | 188 | 81 | 141 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | |||||
35 | +0.050 0 | 52 | 0 -0.030 | 68 | 128 | - | - | - | 15 | 82 | 67 | 64 | - | - | |||||||||
• แบบยาว | (ไม่มี ซีล) | MFML | MFKL | 40 | 60 | 80 | 150 | - | - | - | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | - | - | ||||
(พร้อมซีล ไม่สัมผัส) | MFML-S | MFKL-S | 50 | 80 | 90 | 170 | - | - | - | 116 | 98 | 92 | - | - |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทความยาว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ชนิดที่มีการยึดติด | ประเภท ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,334.29 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 12 | 52 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,581.81 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 15 | 67 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,848.66 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 19 | 82 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,718.85 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 16 | 28 | 97 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,581.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 32 | 112 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 4,942.66 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 25 | 40 | 158 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 6,435.53 ฿ 2,890.84 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 45 | 188 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 487.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 22 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 583.99 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 27 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 684.55 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 32 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 750.30 ฿ 355.42 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 21 | 32 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | ||
฿ 905.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 28 | 37 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,125.44 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 42 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,659.16 ฿ 720.57 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 58 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | ||
฿ 2,161.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 68 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 2,923.83 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 52 | 68 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 3,786.28 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 60 | 80 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | ||
฿ 5,170.85 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 80 | 90 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 591.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 22 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 688.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 27 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 804.44 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 32 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 870.19 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 21 | 32 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,028.76 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 28 | 37 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,249.20 ฿ 585.62 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 42 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 1,798.39 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 58 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,301.16 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 45 | 68 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 3,097.88 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 52 | 68 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,960.33 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 60 | 80 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 5,344.88 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 80 | 90 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 963.01 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 37 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,156.38 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 47 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,357.49 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 19 | 57 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,485.13 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 21 | 57 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,798.39 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 28 | 67 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 2,231.55 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 32 | 77 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 3,287.38 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 108 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 4,289.06 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 128 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 5,387.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 52 | 128 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 6,126.13 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 60 | 150 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 9,746.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 80 | 170 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,067.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 37 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,260.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 47 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,481.25 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 57 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,605.01 ฿ 721.45 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 21 | 57 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 1,918.28 ฿ 821.02 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 67 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 2,355.31 ฿ 1,105.82 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 77 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 3,426.60 ฿ 1,663.96 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 108 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 4,428.29 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 45 | 128 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 5,561.46 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 52 | 128 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 6,300.16 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 60 | 150 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 9,920.14 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 80 | 170 | สอง | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,079.03 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 12 | 82 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,353.63 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 15 | 67 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,566.34 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 19 | 82 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,686.23 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 | 21 | 82 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 2,270.23 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 16 | 28 | 97 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 3,008.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 20 | 32 | 112 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 4,350.94 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 25 | 40 | 158 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 5,836.06 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 30 | 45 | 188 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,183.46 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 12 | 52 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,458.05 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 15 | 67 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,686.23 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 19 | 82 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,809.99 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 | 21 | 82 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,327.12 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 28 | 97 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,132.68 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 20 | 32 | 112 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 4,490.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 25 | 40 | 158 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 5,975.29 ฿ 2,598.06 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 45 | 188 | ยาว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 421.56 ฿ 206.31 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 22 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | ||
฿ 529.85 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 27 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | ||
฿ 618.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 32 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | ||
฿ 665.21 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 21 | 32 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 792.84 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 37 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,048.09 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 42 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,566.34 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 58 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 2,034.31 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 45 | 68 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 2,471.33 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 52 | 68 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 3,333.78 ฿ 719.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 60 | 80 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | ||
฿ 4,718.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 80 | 90 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,256.94 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 45 | เดียว | -25 ~ 100 | แบบกลม แปลน กลม | พร้อมซีลกันฝุ่น | |
฿ 1,577.94 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 51 | เดียว | -25 ~ 100 | แบบกลม แปลน กลม | พร้อมซีลกันฝุ่น | |
฿ 2,219.94 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 70 | เดียว | -25 ~ 100 | แบบกลม แปลน กลม | พร้อมซีลกันฝุ่น | |
฿ 2,800.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 81 | เดียว | -25 ~ 100 | แบบกลม แปลน กลม | พร้อมซีลกันฝุ่น | ||
฿ 525.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 22 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 634.28 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 27 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 738.69 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 32 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 788.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 32 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 912.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 28 | 37 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,171.85 ฿ 577.02 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 42 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 1,705.58 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 58 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 2,173.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 45 | 68 | เดียว | -40~ 150$-40~ 200~ $-40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน แบบรวม | ประเภทโลหะ | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.5 |
วัสดุเคส | SS400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง