(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่งหน้าแปลน - ชิ้นยาว / ยาว, ไพล็อต
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 6 และ 40
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 49 และ 230
● Shape : แบบความยาวมาตรฐาน / ความยาวมาตรฐานมาตรพร้อมกับไพล็อต
● รูปทรงหน้าแปลน : หน้าแปลนกลม, หน้าแปลนสี่เหลี่ยม, และ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● วัสดุ:
- ปลอกด้านนอก - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 or วัสดุเทียบเท่า SUS440C
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 or วัสดุเทียบเท่า SUS440C
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
รหัสสินค้า |
---|
LHKICNL16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ชนิดหน้าแปลน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ประเภท | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | รูปทรง หน้าแปลน | วัสดุ ลูกบอล | วัสดุ ยึด | เติมจาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,274.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 105 | ไพล็อต flanged | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 32 | ไพล็อต flanged | 25 | 1230 | 2350 | -0.015 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | สไตล์ | มาตรฐาน | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น |
ซีล | มีซีล | แบบรูคว้าน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LHKICNL16 ในชุด บุชชิ่งหน้าแปลน - ชิ้นยาว / ยาว, ไพล็อต
รหัสสินค้า |
---|
LHKCL16L |
LHKCL20 |
LHKCL20G |
LHKICNL16G |
LHKICNL16H |
LHKICNL16L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ชนิดหน้าแปลน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ประเภท | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | รูปทรง หน้าแปลน | วัสดุ ลูกบอล | วัสดุ ยึด | เติมจาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,024.75 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 105 | หน้าแปลน มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 32 | หน้าแปลน มาตรฐาน | 25 | 1230 | 2350 | -0.015 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 1,437.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 120 | หน้าแปลน มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | หน้าแปลน มาตรฐาน | 25 | 1400 | 2740 | -0.018 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ไม่มี | ||
฿ 2,256.80 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 120 | หน้าแปลน มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | หน้าแปลน มาตรฐาน | 25 | 1400 | 2740 | -0.018 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 2,093.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 105 | ไพล็อต flanged | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 32 | ไพล็อต flanged | 25 | 1230 | 2350 | -0.015 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 2,093.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 105 | ไพล็อต flanged | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 32 | ไพล็อต flanged | 25 | 1230 | 2350 | -0.015 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 2,093.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 105 | ไพล็อต flanged | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 32 | ไพล็อต flanged | 25 | 1230 | 2350 | -0.015 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ชนิด L (ทนความร้อน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง