1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LATERALLY FACING BLADE FOR PLASTICS (รหัสสินค้า)

LATERALLY FACING BLADE FOR PLASTICS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,158.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ความจุเป็นแนวทางอ้างอิง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
  • น้ำหนักรวมน้ำหนักของสปริงใบมีด

รายละเอียดสินค้า

หันใบมีดด้านข้างสำหรับพลาสติก
มีประโยชน์เวลาที่คีมลม/ แอร์นิปเปอร์เข้าถึงยาก
ตัวอย่างเช่นในพื้นที่แคบ

รหัสสินค้า : MN20AML1498 / MN20AMR1499 / MN30AML1435 / MN30AMR1395

 AML/AMR เป็นเซ็ต ใบมีดสำหรับพลาสติก ซึ่งบริเวณที่ตัดจะโค้ง 90 องศา จะมีประโยชน์เมื่อคีมลม/ แอร์นิปเปอร์เข้าถึงยาก เช่นในพื้นที่แคบ

 

ดรออิ้ง/ภาพแบบร่าง ของสินค้า

รหัสสินค้า
MN20AML1498
MN20AMR1499
MN30AML1435
MN30AMR1395
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการตัด ( เรซิ่น อ่อน) φ
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด ( เรซิ่น แข็ง) φ
(มิลลิเมตร)

฿ 18,158.74

BRAID FOR CORNER AND ROUND 1 ชิ้น 8 วัน 10×1.58×1

฿ 18,158.74

BRAID FOR CORNER AND ROUND 1 ชิ้น 8 วัน 10×1.58×1

฿ 29,532.28

BRAID FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 8 วัน 15×210×1.5

฿ 29,532.28

BRAID FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 8 วัน 15×210×1.5

กำลังโหลด …

  1. 1
ตารางข้อมูลจำเพาะ
 
รหัสสินค้า
MN30AML1435
MN30AMR1395


· ตารางข้อมูลจำเพาะ 
รหัสรุ่นขนาด (มม.)น้ำหนัก
(กรัม)
วัสดุรุ่นที่เหมาะสม
abcd: มีประสิทธิภาพ
ความยาว
e: ใบมีด
การเปิด
fL
MN20AML149855558269.541115270เหล็กกล้าผสมอัลลอยแบบพิเศษMGT-NS20 / N20 / NR20 / NB20
MN20AMR149955558269.541115270เหล็กกล้าผสมอัลลอยแบบพิเศษMGT-NS20 / N20 / NR20 / NB20
MN30AML1435   55      68      10   3513   39     139  520  เหล็กกล้าผสมอัลลอยแบบพิเศษ    MGT-NS30 / N30 / NR30 / NB30  
MN30AMR1395556810351339139520เหล็กกล้าผสมอัลลอยแบบพิเศษMGT-NS30 / N30 / NR30 / NB30

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลาย ใบมีดลบคม ลิฟต์ ชนิดใบมีดลบคม สำหรับประเภท แบบกลม และ แบบเหลี่ยม