1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองรับแผ่นกั้น

รองรับแผ่นกั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,414.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGSR-14-21-8
MGSR-20-26-12
MGSRT-M14-21-8
MGSRT-M20-26-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ST
(มิลลิเมตร)
หมายเลข

฿ 1,414.14

BUFFER SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน -12

฿ 1,515.15

BUFFER SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน -12 ~ 20

฿ 1,515.15

BUFFER SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน M10-

฿ 1,616.16

BUFFER SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน M10-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

รหัสสินค้าBSACDEFHน้ำหนัก (กรัม)
MGSR142181512.54036.7597.7536
20261220155045.5121.573
 
รหัสสินค้าBSACDEFHIJน้ำหนัก (กรัม)
MGSRTM142181512.54036.7597.75292.743
M20261220155045.5121.5393.991
 
วัสดุกระบวนการเตรียมผิว
อะลูมิเนียมกระบวนการอโนไดซิ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง ยางดูดจับชิ้นงาน D1(มิลลิเมตร) 21 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 圆柱型