(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
K-HCMG-SD70-32-[5-200/1]-[IN,IS] |
K-HCMG-SD70-40-[5-200/1]-[IN,IS] |
K-HCMG-SD70-50-[5-200/1]-[IN,IS] |
K-HCMG-SD70-63-[5-200/1]-[IN,IS] |
K-HCMG-SD70-80-[5-200/1]-[IN,IS] |
K-HCMG-SD70-100-[5-200/1]-[IN,IS] |
K-HCMG-SD140-32-[5-200/1]-[IN,IS] |
K-HCMG-SD140-50-[5-200/1]-[IN,IS] |
K-HCMG-SD140-63-[5-200/1]-[IN,IS] |
K-HCMG-SD140-80-[5-200/1]-[IN,IS] |
K-HCMG-SD140-100-[5-200/1]-[IN,IS] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ | ST (mm) | ใน | คือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 kgf / cm² | 32 | 5 ~ 200 | IN | IS | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 kgf / cm² | 40 | 5 ~ 200 | IN | IS | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 kgf / cm² | 50 | 5 ~ 200 | IN | IS | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 kgf / cm² | 63 | 5 ~ 200 | IN | IS | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 kgf / cm² | 80 | 5 ~ 200 | IN | IS | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 kgf / cm² | 100 | 5 ~ 200 | IN | IS | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 kgf / cm² | 32 | 5 ~ 200 | IN | IS | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 kgf / cm² | 50 | 5 ~ 200 | IN | IS | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 kgf / cm² | 63 | 5 ~ 200 | IN | IS | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 kgf / cm² | 80 | 5 ~ 200 | IN | IS | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 kgf / cm² | 100 | 5 ~ 200 | IN | IS |
กำลังโหลด …
ยี่ห้อ | ประเภทเศรษฐกิจ | ประเภท รูปทรง | สวิตช์ พร้อม | วิธีการติดตั้ง | SD |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี สวิตช์ | กับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง