1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
(ชุด ความคุ้มค่า) วงแหวนด้านนอก -สำหรับ แบบเปลี่ยนหน้า PL- (รหัสสินค้า)

(ชุด ความคุ้มค่า) วงแหวนด้านนอก -สำหรับ แบบเปลี่ยนหน้า PL-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ความคุ้มค่า
  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,012.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

วัสดุ SUS420F
ความแข็ง 50 ถึง 55HRC
แหวน นอก
แหวนด้านนอกสำหรับ แบบเปลี่ยนหน้า PL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แหวน ด้านนอกที่อธิบายไว้ในหน้านี้สามารถใช้งานร่วมกับลูกศรด้านในในวันที่ที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นพิน คลิกที่นี่ และลูกศรด้านใน คลิกที่นี่

DDM6DH7LE
44+0.012
+0.004
40
-0.012
82.81.01.2
55582.851.01.2
66682.91.01.2
88+0.015
+0.006
80
-0.015
103.41.5
101010124.2
1212+0.018
+0.007
120
-0.018
144.41.21.8
1616165.01.4
2020+0.021
+0.008
200
-0.021
165.31.52.0

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-DTX-R4-24
C-DTX-R5-24
C-DTX-R6-24
C-DTX-R8-24
C-DTX-R10-24
C-DTX-R12-24
C-DTX-R16-24
C-DTX-R20-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งD (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,640.00

DATE MARKED PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 4

฿ 3,255.00

DATE MARKED PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 5

฿ 3,083.00

DATE MARKED PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 6

฿ 3,012.00

DATE MARKED PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 8

฿ 3,012.00

DATE MARKED PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10

฿ 3,012.00

DATE MARKED PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 12

฿ 3,083.00

DATE MARKED PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 16

฿ 3,083.00

DATE MARKED PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 20

กำลังโหลด …

  1. 1

โต๊ะวางชิ้นงาน มิติ


OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้การแบ่งแหวนนอกรหัสสินค้า
ประเภทD
เดือน OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้องการแบ่ง 12 แบบC-DTDX-R4
5
6
8
10
12
16
20
วันที่
(หลักที่ 1)
 OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้องการแบ่ง 12 แบบC-DTEX-R4
5
 OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้องการแบ่ง 10 แบบ6
8
10
12
16
20
วันที่
(หลักที่ 2)
 OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้องการแบ่ง 12 แบบC-DTFX-R4
5
6
8
10
12
16
20
วันที่ OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้องแบ่ง 31 ส่วนอย่างสม่ำเสมอC-DTGX-R16
ไม่มีสัญลักษณ์ OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้องการแบ่ง 12 แบบC-DTNX-R4
5
6
8
10
12
16

 

ตัวบ่งชี้
1M (1 ส่วน)2M (อันดับ 2)3M (อันดับ 3)4M (4 อันดับ)5M (5 อันดับ)6M (6 อันดับ)10 ล้าน (10 อันดับ)12M (12 อันดับ)
 ตำแหน่งที่จะสลัก
OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 ตำแหน่งที่จะสลัก
OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่จะสลัก
OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่จะสลัก
OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 ตำแหน่งที่จะสลัก
OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สามารถกำหนดอักขระได้สูงสุด 10 ตัวในแต่ละ ตำแหน่ง แกะสลัก
 ตำแหน่งที่จะสลัก
OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 ตำแหน่งที่จะสลัก
OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สามารถกำหนดอักขระได้สูงสุด 10 ตัวในแต่ละ ตำแหน่ง แกะสลัก
ตำแหน่งที่จะสลัก
OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สามารถกำหนดอักขระได้สูงสุด 1 ถึง 3 ตัวในแต่ละ ตำแหน่ง แกะสลักสามารถกำหนดอักขระได้สูงสุด 1 ถึง 2 ตัวในแต่ละ ตำแหน่ง แกะสลักสามารถกำหนดอักขระได้สูงสุด 1 ตัวในแต่ละ ตำแหน่ง แกะสลัก

 

รหัสสินค้าตัวอักษรแกะสลัก (ตัวอักษร 1 ถึง 3 ตัว · ตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยสีน้ำเงินเป็นตัวระบุ)
ประเภทตัวบ่งชี้Dตำแหน่ง แกะสลัก (1) ~ (12)
C-DTX-R1M
2M
3M
4M
5M
6M
10M
12M
4
12345
67890
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
Z    
ชื่ออักขระสำหรับแกะสลักรหัสสั่งซื้อ
Slash/¥
มหานคร>>
น้อยกว่า<กระทะ><d>
บวก++
ลบ#
ช่องว่างOUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง%
5
6
8
10
12
16
ใช้ ¥ เพื่อระบุ / (สแลช), # สำหรับ — (ลบ),OUTSIDE RINGS FOR PL EXCHANGE TYPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง และ % สำหรับ (ช่องว่าง)
ไม่สามารถใช้ได้กับ · D4 และ · D5 ของ 5M, 6M ·และ 10M

ผลิตภัณฑ์ แบบเปลี่ยนหน้า PL เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ คุณสมบัติ ทางปัญญาของบุคคลที่สาม ดังนั้นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอาจเกิดขึ้นกับลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ไปยังญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี เยอรมนี หรือฝรั่งเศส

ข้อมูลพื้นฐาน

ยี่ห้อ C-VALUE ประเภท ตัวอักษร ตัวอักษร เว้า วิธีการติดตั้ง การสวมอัด
เครื่องหมายบ่งชี้ ปี ความลึกของเครื่องหมายลูกศร ค่าเริ่มต้น แหวน รอบนอกมุมด้านนอกเรียวหรือไม่ ไม่
ชิ้นส่วนประกอบ นอก แหวน เท่านั้น