(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ใช้โดยขันสกรูเข้ากับตำแหน่งที่คุณต้องการวัดโดยตรง
· พิมพ์: ประเภท K · ประเภท J
· รูปทรง ปลาย: ประเภทสายดิน
รหัสสินค้า |
---|
SSMT6-1000 |
SSMT6-2000 |
SSMT6-4000 |
SSMT8-1000 |
SSMT8-2000 |
SSMT8-4000 |
SSMTJ6-3000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของเทอร์โมคัปเปิล | L (ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) (มิลลิเมตร) | M (สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,401.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท K | 1000 | 6 | |
฿ 2,562.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท K | 2000 | 6 | |
฿ 2,502.50 | THERMOCOUPLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท K | 4000 | 6 | |
฿ 1,021.73 | HEATERS (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท K | 1000 | 8 | ||
฿ 2,700.00 | THERMOCOUPLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภท K | 2000 | 8 | ||
฿ 2,772.77 | THERMOCOUPLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ประเภท K | 4000 | 8 | |
฿ 1,184.68 | HEATERS (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท J | 3000 | 6 |
กำลังโหลด …
ยี่ห้อ | MISUMI | วิธีติดตั้ง | สกรู | อุณหภูมิสูงสุด(℃) | 300 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง