(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
STAVAX ความแม่นยำ 0.015 มาตรฐาน แผ่นเพลท กัดชนิดฟรีไซส์
รหัสสินค้า |
---|
F-STAVAXFP-[20-300/1]-[20,40,60,80,100,125,150,200,250,300]-[5,6,8,10,13,15,20,25,30,35,40,50] |
STAVAXFP-[10,20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[10,20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[5,6,8,10,13,15,20,25,30,35,40,50] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | A (ความยาว) (มิลลิเมตร) | B (กว้าง) (มิลลิเมตร) | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STEEL PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาดฟรีไซส์ | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | 5 ~ 50 | ||
- | STEEL PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ระดับมาตรฐาน | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 5 ~ 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | STAVAX ESR | เก็บผิว (ผิวด้านบนและด้านล่าง) | การโม่ | เก็บผิว (ผิวด้านอื่นๆ นอกจากด้านบนและด้านล่าง) | การโม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง