1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไพล็อตพั้นช์ชนิดกำหนดค่าได้ , เคลือบผิว Dicoat (รหัสสินค้า)

ไพล็อตพั้นช์ชนิดกำหนดค่าได้ , เคลือบผิว Dicoat
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • FLANGE
  • SKD11
  • DLC
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้าที่ถูกต้องก่อนขอราคาและสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งทำจึงไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
  • - เพราะงั้นให้เลือกแบบ LC ค่า B ที่อาจอ้างอิงตามตาราง มาตรฐาน ได้
  • - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมิซูมิ
  • กรุณาตรวจสอบ รหัสรุ่น/ Part number อีกครั้งก่อนเสนอราคาหรือสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากเป็น วัตถุ ผลิตตามสั่ง และไม่สามารถคืนได้
  • หากคุณมีคำถามใดๆ โปรด หน้าสัมผัส MISUMI

รายละเอียดสินค้า

กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้าที่ถูกต้องก่อนขอราคาและสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งทำจึงไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
- เพราะงั้นให้เลือกแบบ LC ค่า B ที่อาจอ้างอิงตามตาราง มาตรฐาน ได้
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมิซูมิ
กรุณาตรวจสอบ รหัสรุ่น/ Part number อีกครั้งก่อนเสนอราคาหรือสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากเป็น วัตถุ ผลิตตามสั่ง และไม่สามารถคืนได้
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรด หน้าสัมผัส MISUMI

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
T-RTP13-[70-150/1]-P[6-12.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTP16-[70-150/1]-P[8-15.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTP20-[70-150/1]-P[11-19.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTP25-[70-150/1]-P[16-24.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTPE13-[70-150/1]-P[6-12.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
T-RTPE16-[70-150/1]-P[8-15.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
T-RTPE20-[70-150/1]-P[11-19.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
T-RTPE25-[70-150/1]-P[16-24.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
A มุมเทเปอร์
(°)
B (ความยาว ปลาย )
(มิลลิเมตร)
S (ความยาว ปลาย )
(มิลลิเมตร)
P ระยะปลาย
(มิลลิเมตร)

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน1370 ~ 15020 ~ 4520 ~ 10010 ~ 506 ~ 12.99

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน1670 ~ 15020 ~ 4520 ~ 10010 ~ 508 ~ 15.99

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน2070 ~ 15020 ~ 4520 ~ 10010 ~ 5011 ~ 19.99

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน2570 ~ 15020 ~ 4520 ~ 10010 ~ 5016 ~ 24.99

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นประหยัด1370 ~ 150-10 ~ 508 ~ 456 ~ 12.99

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นประหยัด1670 ~ 150-10 ~ 508 ~ 458 ~ 15.99

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นประหยัด2070 ~ 150-10 ~ 508 ~ 4511 ~ 19.99

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นประหยัด2570 ~ 150-10 ~ 508 ~ 4516 ~ 24.99

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน มาตรฐาน รูปทรงปลาย ปลาย เรียว วัสดุ เทียบเท่า SKD11
กระบวนการเตรียมผิว Dicoat แผ่นติดตั้ง แผ่นเพลท พันช์ รูปทรง ก้าน (ส่วนยึด) กับรูโดเวลระบุตำแหน่ง
พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน D m5