1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไพล็อตพันช์ตรงแบบสำหรับยึดกับสตริปเปอร์เพลท หัวแบบ R และ เทเปอร์รวมกัน, ค่าพิกัดความเผื่อติดลบ, เคลือบผิว TiCN · เคลือบผิว DLC (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • FLANGE
  • SKH51
  • ผง เหล็กกล้าไฮสปีด
  • DLC
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ไพล็อต แบบรวม R/ ทรงเรียว ที่มีลักษณะทั้ง รูปทรง ปลาย เรียบและ ความเผื่อ ความยาวรวม พันช์ ความแม่นยำสูง และส่วนจับพัน พันช์ และส่วน การวางตำแหน่ง ปลาย มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเมื่อ พิทช์ พิทช์การติดตั้งของ ไพล็อต พันช์ มีขนาดเล็ก มีการเคลือบผิวด้วย TiCN และ DLC หลายแบบ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
H-HTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]
H-HTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
H-HTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
H-HTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
H-HTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
H-HTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
H-HTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
H-HTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]
H-PTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]
H-PTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
H-PTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
H-PTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
H-PTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
H-PTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
H-PTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
H-PTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]
N-HTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]
N-HTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
N-HTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
N-HTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
N-HTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
N-HTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
N-HTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
N-HTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]
N-PTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]
N-PTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
N-PTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
N-PTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
N-PTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
N-PTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
N-PTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
N-PTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หมายเลข (เส้นผ่านศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
P ขนาดส่วนปลาย
(มิลลิเมตร)

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เทียบเท่า SKH51TiCN1.610 ~ 401 ~ 1.6

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เทียบเท่า SKH51TiCN2.010 ~ 401 ~ 2

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เทียบเท่า SKH51TiCN2.510 ~ 401.5 ~ 2.5

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เทียบเท่า SKH51TiCN310 ~ 402 ~ 3

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เทียบเท่า SKH51TiCN410 ~ 403 ~ 4

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เทียบเท่า SKH51TiCN510 ~ 404 ~ 5

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เทียบเท่า SKH51TiCN610 ~ 405 ~ 6

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เทียบเท่า SKH51TiCN810 ~ 406 ~ 8

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)TiCN1.610 ~ 401 ~ 1.6

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)TiCN2.010 ~ 401 ~ 2

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)TiCN2.510 ~ 401.5 ~ 2.5

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)TiCN310 ~ 402 ~ 3

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)TiCN410 ~ 403 ~ 4

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)TiCN510 ~ 404 ~ 5

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)TiCN610 ~ 405 ~ 6

-

PILOT PUNCH 1 ชิ้น 5 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)TiCN810 ~ 406 ~ 8

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-HTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เทียบเท่า SKH51ไม่มีรากฐาน DLC1.610 ~ 401 ~ 1.6

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-HTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เทียบเท่า SKH51ไม่มีรากฐาน DLC2.010 ~ 401 ~ 2

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-HTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เทียบเท่า SKH51ไม่มีรากฐาน DLC2.510 ~ 401.5 ~ 2.5

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-HTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เทียบเท่า SKH51ไม่มีรากฐาน DLC310 ~ 402 ~ 3

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-HTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เทียบเท่า SKH51ไม่มีรากฐาน DLC410 ~ 403 ~ 4

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-HTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เทียบเท่า SKH51ไม่มีรากฐาน DLC510 ~ 404 ~ 5

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-HTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เทียบเท่า SKH51ไม่มีรากฐาน DLC610 ~ 405 ~ 6

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-HTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เทียบเท่า SKH51ไม่มีรากฐาน DLC810 ~ 406 ~ 8

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-PTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)ไม่มีรากฐาน DLC1.610 ~ 401 ~ 1.6

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-PTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)ไม่มีรากฐาน DLC2.010 ~ 401 ~ 2

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-PTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)ไม่มีรากฐาน DLC2.510 ~ 401.5 ~ 2.5

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-PTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)ไม่มีรากฐาน DLC310 ~ 402 ~ 3

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-PTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)ไม่มีรากฐาน DLC410 ~ 403 ~ 4

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-PTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)ไม่มีรากฐาน DLC510 ~ 404 ~ 5

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-PTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)ไม่มีรากฐาน DLC610 ~ 405 ~ 6

-

PILOT PUNCHES_DLC_N-PTFRF 1 ชิ้น 10 วัน 10เหล็กพาวเดอร์ไฮสปีด (HSS)ไม่มีรากฐาน DLC810 ~ 406 ~ 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน แบบตรง ปลาย รูปทรง ปลาย R & ทรงเรียว แผ่นติดตั้ง แผ่นเพลท คีมปอกสายไฟ
รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) มาตรฐาน