(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ บล็อค ปลายระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ชนิดหนึ่งที่มีการต๊าปชุบแข็ง วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น
รหัสสินค้า |
---|
SBVM20-[20-80/0.1]-[N,R,Y] |
SBVM25-[22-90/0.1]-[N,R,Y] |
SBVM32-[22-130/0.1]-[N,R,Y] |
SBVM38-[25-100/0.1]-[N,R,Y] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L (ความสูงของ บล็อค ) (mm) | สี: สีปลอดภัย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STROKE BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 20 ~ 80 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | ||
- | STROKE BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 22 ~ 90 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | ||
- | STROKE BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 22 ~ 130 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | ||
- | STROKE BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 25 ~ 100 | N (ปกติ) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง