(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อผิดพลาดของแคตตาล็อก] หากเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว คือ 1.6 มม. หรือ 2.0 มม. มิติ Y จะเป็น 1 มม.
รหัสสินค้า |
---|
H-WTPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01] |
H-WTPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01] |
H-WTPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01] |
H-WTPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01] |
H-WTPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01] |
H-WTPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01] |
H-WTPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.6 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.6 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.0 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | แบบตรง | รูปทรงส่วนปลาย | ปลาย เรียว | วัสดุ | คาร์ไบด์ V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | TiCN | แผ่นติดตั้ง | สตริปเปอร์เพลท | รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง