(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องจาก การขนส่งของการบินไทยจำกัด | Shipment Delay from Thai Airways Cargo > คลิก
  • [ประกาศ] ระบบอีเมลกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว | Email Service Restored > คลิก
MISUMI economy

Select Tool Economy Conveyor

Select a spec. to display applicable conveyors.

Conveyor Type

Specs. (reference only)

These match the fields on MISUMI's spec search tool. Fields marked real data are populated from MISUMI's actual catalogue database for the selected series; the rest stay free entry. None of this affects the belt-length calculation in this tool — use the MISUMI link below to get a full product match. Fields marked * are required.

kg
mm
mm
Valid range on MISUMI spec search: 190–6000 mm (5 mm increments). Select a Series/Model above for the exact range of that model.
m/min
pcs
mm

Additional Selection (optional) ▸

W
Aluminum Frame Brackets for Conveyors
Guard Rail Kits for Conveyors
Suggested Part Number (from selections above — verify on MISUMI before ordering)
📊 Speed & Capacity Reference from MISUMI's Gearhead Reduction Ratio / Transmission Capacity tables

Result
Part Number:
Fill in the fields above and click Calculate .

Source: MISUMI Belt Length Calculation Procedure · Spec search tool: Conveyor spec_search.html
This is an independent offline calculator for engineering reference. Always confirm final dimensions against the official MISUMI page before ordering.

MISUMI 5 Benefit