(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องจาก การขนส่งของการบินไทยจำกัด | Shipment Delay from Thai Airways Cargo > คลิก
  • [ประกาศ] ระบบอีเมลกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว | Email Service Restored > คลิก
MISUMI economy

AC Servo Motor — Calculation & Selection Tool เครื่องมือคำนวณและเลือกรุ่น เอซี เซอร์โวมอเตอร์

Drive mechanism(กลไกขับเคลื่อน)

Ball screw horizontal drive mechanism
Option 1
Ball screw — Horizontalบอลสกรู — แนวนอน
Ball screw vertical drive mechanism
Option 2
Ball screw — Verticalบอลสกรู — แนวตั้ง
Belt conveyor drive mechanism
Option 3
Belt / Conveyorสายพาน / ลำเลียง
Indexing table drive mechanism
Option 4
Indexing Tableโต๊ะหมุนแบ่งองศา

Coefficients(ค่าสัมประสิทธิ์)

Safety factor: smooth load 1.0 · fluctuating 1.25 · impact 1.5.
Fixed internally (used in calc, not shown): efficiency η = 0.9 · friction μ = 0.05 (screw / index bearing) / 0.30 (belt) · gearhead ηg = 0.9 (when geared) · accel/decel time = 0.1 s (linear) or 25% of positioning time (index) · steel density = 7900 kg/m³.

Load parametersพารามิเตอร์ภาระ

≤38
≤32
<100
100~2000
1 = direct

Usage conditionเงื่อนไขการใช้งาน

Calculate based onคำนวณจาก
Travel time
Speed
<450
≥0
≥0

Calculated resultsผลการคำนวณ

Auto-calculated from the inputs above (read-only).
1-way travel time s
Accel time s
Const-speed time s
Decel time s
Max speed mm/s
Acceleration G
Deceleration G
Motor speed rpm
Req. torque N·m
Req. power kW
Load inertia (motor) ×10⁻⁴
Load inertia (load shaft) ×10⁻⁴
1 G = 9.8 m/s². Load inertia (motor) = reflected to the motor (÷ gear²)

Speed-time profileกราฟความเร็ว–เวลา

Motor & driver optionsตัวเลือกมอเตอร์และไดรเวอร์
Brake Functionฟังก์ชันเบรก
Yes
No
Communicationการสื่อสาร
Pulse / IO / Modbus
EtherCAT
Cable optionsตัวเลือกสายเคเบิล
Encoder typeชนิดเอ็นโคดเดอร์
Absolute
Incremental
Cable typeชนิดสาย
Standard
Flexible
Lead-out directionทิศทางออกสาย
Standard
Opposite
MISUMI 5 Benefit