(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
Braided Hose
Flexibility
Oil Resistance
Spatter Resistance
Pressure Resistance
Crush Strength
Kink Resistance
Part No. | Outer Dia (mm) | Inner Dia (mm) | Length (m) | Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|
TUB-6505 | 10 | 6.5 | 5 | 495.- | Stock |
TUB-6510 | 10 | 6.5 | 10 | 571.- | Stock |
TUB-6520 | 10 | 6.5 | 20 | 1,141.- | Stock |
TUB-6530 | 10 | 6.5 | 30 | 2,371.- | Stock |
TUB-6550 | 10 | 6.5 | 50 | 2,286.- | Stock |
TUB-65100 | 10 | 6.5 | 100 | 4,573.- | Stock |
TUB-8505 | 12.5 | 8.5 | 5 | 807.- | Stock |
TUB-8510 | 12.5 | 8.5 | 10 | 951.- | Stock |
TUB-8520 | 12.5 | 8.5 | 20 | 2,340.- | Stock |
TUB-8530 | 12.5 | 8.5 | 30 | 3,876.- | Stock |
TUB-8550 | 12.5 | 8.5 | 50 | 3,851.- | Stock |
TUB-85100 | 12.5 | 8.5 | 100 | 7,702.- | Stock |
TUB-1105 | 16 | 11 | 5 | 1,315.- | Stock |
TUB-1110 | 16 | 11 | 10 | 1,990.- | Stock |
TUB-1120 | 16 | 11 | 20 | 3,950.- | Stock |
TUB-1130 | 16 | 11 | 30 | 6,400.- | Stock |
TUB-1150 | 16 | 11 | 50 | 6,662.- | Stock |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
Handy Air Reel
สายลมม้วนเก็บอัตโนมัติ ช่วยให้พื้นที่ในการทำงานเป็นระเบียบ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นขณะทำงาน
และช่วยประหยัดเวลา
Features
Part No. | Hose Inner x Outer Dia (mm) |
Length (m) | Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|
TARJ-10-64 | 6.4 x 10 | 10 | 6,029.- | Stock |
TARJ-10-80 | 8.0 x 12 | 10 | 8,900.- | 1 Day |
Part No. | Hose Inner x Outer Dia (mm) |
Length (m) | Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|
TAR-120-6.5 | 6.5 x 10 | 12 | 3,663.- | Stock |
TAR-100-8.0 | 8.0 x 12 | 1 | 3,663.- | Stock |