(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
Air Gun
ตัวอย่างเซตปืนลมและถุงดักฝุ่น
Features
ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ
สลับฟังก์ชันการทำงานทั้งดูด (Suction) และเป่า (Spray) ได้ง่ายๆเพียงเปลี่ยนทิศทางของหัวเป่าลม (Nozzle)
| Part No. | Outer Dia (mm) | Inner Dia (mm) | Length (m) | Price | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|
| MAG-5 | 13.3 | 9 | 71 | 1,692.- | 1 day |
| MAG-5L | 9 | 9 | 98 | 1,980.- | 1 day |
| MAG-8 | 16 | 12 | 71 | 1,692.- | 1 day |
| MAG-8L | 12 | 12 | 98 | 1,980.- | Stock |
| MAG-11S | 20 | 25 | 142 | 2,880.- | Stock |
| MAG-11L | 20 | 25 | 142 | 3,049.- | Stock |
| MAG-22S | 30.5 | 32 | 144 | 2,880.- | Stock |
| MAG-22L | 30.5 | 32 | 144 | 3,049.- | Stock |
| MAG-38 | 50 | 50 | 190 | 10,167.- | Stock |
| MAG-50 | 63 | 63 | 219 | 13,553.- | 1 day |
| MAG-75 | 90 | 90 | 270 | 19,196.- | 1 day |
Resin Air Duster

Flow Gun

Mini Air Duster

Resin Air Duster
| Part No. | Nozzle Mounting Port | Nozzle Length (mm) | Length (m) | Price | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|
| TD-80 | G1 / 8 | 24 | 110 | 408.- | Stock |
Resin Air Duster
| Part No. | Nozzle Mounting Port | Nozzle Length (mm) | Length (m) | Price | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|
| TD-60-R | G1 / 8 | 22 | 112 | 712.- | Stock |
Flow Gun
| Part No. | Nozzle Mounting Port | Nozzle Length (mm) | Length (m) | Price | Day to Ship |
|---|---|---|---|---|---|
| TD-60-1R | G1 / 8 | 100 | 185 | 841.- | Stock |