ปืนลม

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สารละลายสำหรับความสะอาด เคลื่อนย้าย และพ่นเศษเหล็ก ฝุ่นผง เศษไฟเบอร์ ควัน ฯลฯ
· สามารถทำได้ทั้งการดูดและเป่าได้เพียงแค่เปลี่ยนทิศทางของหัวฉีดด้านใน


Air gun usage image (1)

Air gun usage image (1)

Air gun usage image (2)

Air gun usage image (2)

Air gun specifications

 
MAG-11 / MAG-22 Dimensions
 

 

 

 

-ABCDEFGH2
MAG-11202531142674530142P22
MAG-2230.53240144684432144G30
NoPart namenumberMaterial. Size Part No.surface treatment
1Body case1ADC 1Painted silver
2O-ring1NOKblack
3nozzle117SBackground
4Suction pipe117SPainted silver
5Throttle button1ADC1Painted silver
6Horoset1SUS M4 × 4-
7Throttle bush1middle-
8O-ring1Fiber-
9Throttle rod1SUS303-
TenO-ring1NOK P4black
11spring1SWPAParka
12clothes hanger1sus 303-
13Coupler PM1SS41 1/4Chrome-plated
Part numberIntake outside diameter
(mm)
Exhaust outer diameter
(mm)
Total length
(mm)
Air consumption
(L / min)
Air mounting portMass
(g)
MAG-1120.0251423501/4 plug275
MAG-2230.5321444901/4 plug317

MAG-11A / MAG-22A

Part numberMass
(g / set)
MAG-11A500
MAG-22A580

MAG-11B / MAG-22B

Part numberMass
(kg / set)
MAG-11B1.30
MAG-22B1.58
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
ปืนลม | TRUSCO | MISUMI ประเทศไทย