(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 18:00 14/12/2025. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

Air Cylinder แบรนด์ SMC หลากหลายชนิดและหลากหลายรูปแบบ

มิซูมิจำหน่าย Air Cylinder แบรนด์ SMC กว่า 3,300 รายการ
ไม่ว่าจะเป็น แบบมาตรฐาน (Standard Cylinder) กระบอกสูบแบบคอมแพ็ค (Compact Cylinder)
และอีกหลากหลายชนิด หลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

CJ2 Series

CJ2 Series

Air Cylinder รุ่นเล็ก กะทัดรัด

CM2/CDM2 Series

CM2/CDM2 Series

Air Cylinder รุ่นมาตรฐาน แบบกระบอกกลม

CA2/CDA2 Series

CA2/CDA2 Series

Air Cylinder รุ่นมาตรฐาน แบบ Cover เหลี่ยม

CQS/CDQS Series

CQS/CDQS Series

Compact Air Cylinder รุ่นมาตรฐาน

Air Cylinder

กระบอกลม หรือกระบอกสูบ แบรนด์ SMC อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกล
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของงานระบบอัตโนมัติ (Automation) ในหลากหลายอุตสาหกรรม

Popular Item! เพิ่มรูปแบบการติดตั้งมากขึ้นจาก 4 แบบ เป็น 7 แบบ
ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง Auto Switch ได้ง่ายและหลากหลาย

CM2/CDM2 Series Standard Air Cylinders (Round Type)

CM2/CDM2 Series Standard Air Cylinders (Round Type)
คุณสมบัติพิเศษ
  • ปรับเกลียวตัวเมียปลายกระบอกให้เป็นแบบมาตรฐาน
  • ปรับตำแหน่งของสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
  • ตัวยึดสำหรับการติดตั้งหลากหลายรูปแบบ
  • ตัวยึดกระบอกสามารถปรับมุนเป็นวงได้ถึง 202°
  • ใช้ได้กับ Auto Switch CDM2-Z Series

CA2/CDA2 Series Standard Air Cylinders (Square Cover)

CA2/CDA2 Series Standard Air Cylinders (Square Cover)
คุณสมบัติพิเศษ
  • น้ำหนักเบาลงถึง 15%
  • ควบคุมการกระแทกได้ง่าย
  • ติดตั้งสวิตช์ได้หลากหลายแบบ ทั้ง Compact Auto Switches หรือ
     Magnetic Field Resistant Auto Switches
  • ใช้กับ Auto switchs CDA2S series

CQS/CDQS Series Compact Air Cylinders

CQS/CDQS Series Compact Air Cylinders
คุณสมบัติพิเศษ
  • ด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีขนาดกะทัดรัด ทำให้สามารถติดตั้ง Auto Switch
     ได้ 3-4 ด้าน และเมื่อติดตั้ง Auto Switch จะไม่ยื่นออกมานอกกระบอกสูบ
  • มีฐานยึดแบบใหม่ขนาดเล็กลง แต่ให้ประสิทธิภาพการยึดดีเยี่ยม
     ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
  • ใช้ได้กับ Auto Switch CDQS Series

Floating Joints

Floating Joints

โฟลทติ้งจอยท์ (Floating Joints) อุปกรณ์ช่วยปรับระดับความเอียง
"Loss of Parallel Accuracy" หรือปรับศูนย์ "Off-Centering" ระหว่างกระบอกลม
กับตัวเครื่องจักร โฟลทติ้งจอยท์ ของ SMC ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด
ง่ายต่อการติดตั้ง เพราะไม่ต้องทำการ Centering ใหม่ ช่วยประหยัดเวลาใน
การติดตั้งได้มาก นอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เนื่องจาก
เคลือบด้วยสารกันสนิม

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
สินค้าแนะนำจากแบรนด์ SMC

สินค้าหลากหลายหมวดหมู่จากแบรนด์ SMC

MISUMI 5 Benefit