(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/4/2026 to 6:00 20/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

มีสินค้าให้เลือกมากกว่าเดิม ในราคาที่ถูกลง! มีสินค้าให้เลือกมากกว่าเดิม ในราคาที่ถูกลง! มีสินค้าให้เลือกมากกว่าเดิม ในราคาถูกลง! ส่งไว ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ หากคุณกำลังมองหาตลับลูกปืนคุณภาพสูง ราคาประหยัด... ตลับลูกปืน SKF ตอบโจทย์! ตลับลูกปืนมาตรฐานยุโรป ผลิตจากวัสดุเกรด พรีเมียม มั่นใจคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา ซื้อที่มิซูมิรับประกันของแท้ 100%

arrow_top
Bearing
Ball Bearing

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก (Single-Row Deep Groove Ball Bearing)

  • เป็นตลับลูกปืนที่นิยมใช้กันมากในงานอุตสาหกรรม
  • มีแรงเสียดทานและแรงสั่นสะเทือนต่ำ ทำให้มีความเร็วในการหมุนรอบสูง
  • รองรับโหลดในแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
  • ติดตั้งและบำรุงรักษาง่ายกว่าตลับลูกปืนประเภทอื่นๆ
Part No. Bearing Type Inner Dia. (Ø) Outer Dia. (Ø) Width (mm) Basic Dynamic Load Rating (N) Max. Allowable Rotational Speed (rpm) Standard Price Special Price
6002-2Z Double Shielded 15 32 9 5850 50000 126.- 89.-
6200-2Z 10 30 9 5400 56000 90.- 64.-
6202-2Z 15 35 11 8060 43000 104.- 73.-
6001-2RSH [Rubber Sealed] RSH Contact Seals of Both Sides 12 28 8 5400 17000 140.- 99.-
6202-2RSH 15 35 11 8060 13000 120.- 85.-
6007-2RS1 [Rubber Sealed] RS1 Contact Seals of Both Sides 35 62 14 16800 7000 350.- 247.-

stock Stock

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว
(Double-Row Deep Groove Ball Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว
  • มีลักษณะกว้างและสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่าตลับลูกปืนแถวเดียว
  • เหมาะกับงานที่ต้องการความเร็วสูง

ตลับลูกปืนเม็ดกลมหน้าสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว
(Single-Row Angular Contact Ball Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมหน้าสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว
  • รองรับโหลดได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้น
  • เหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นยำและความเร็วรอบสูง

ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนแบบทิศทางเดียว
(Single Direction Thrust Ball Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนแบบทิศทางเดียว
  • เหมาะกับการใช้งานสำหรับการรับโหลดในแนวแกนอย่างเดียว

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวได้
(Self-Aligning Ball Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวได้
  • สามารถปรับแนวตามมุมการเคลื่อนที่ของแกนหมุนได้เอง
  • ช่วยลดการเกิดแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในตัวตลับลูกปืนและแกนหมุน
Part No. Ball Bearing Type Inner Dia. (Ø) Outer Dia. (Ø) Width (mm) Basic Dynamic Load Rating (N) Max. Allowable Rotational Speed (rpm) Standard Price Special Price
4200ATN9 Double-Row Deep Groove 10 30 14 9230 40000 818.- 577.-
4201ATN9 12 32 14 10600 36000 819.- 579.-
4202ATN9 15 35 14 11900 32000 849.- 600.-
7201BEP Single-Row Angular Contact 12 32 32 7610 26000 608.- 429.-
7202BEP 15 35 35 9500 26000 513.- 363.-
7203BEP 17 40 40 10400 20000 525.- 371.-
51103 Single Direction Thrust 17 30 9 11400 21200 331.- 234.-
51104 20 35 10 15100 29000 331.- 234.-
51105 25 42 11 18200 39000 367.- 259.-
2207E-2RS1TN9 Self-Aligning 35 72 23 19000 18000 1,365.- 964.-

truck 4 Days

Roller Bearing

ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง (Spherical Roller Bearing)

  • สามารถรับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนได้ดี
  • มีการกระจายแรงได้ดีและรับแรงได้สูง
  • แข็งแรง ทนทาน สามารถทำความเร็วรอบสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผิวของเม็ดลูกปืนมีความแข็งและแกนกลางเม็ดลูกปืนมีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้รับแรงช็อคโหลดได้ดี
Part No. Bore Type Inner Dia. (Ø) Outer Dia. (Ø) Width (mm) Rotational Speed (rpm) Basic Dynamic Load Rating (N) Standard Price Special Price
22205E Cylindrical 25 52 18 13000 49000 2,391.- 1,688.-
22206E 30 62 20 10000 64000 2,410.- 1,701.-
22207E 35 72 23 9000 86500 2,500.- 1,765.-
22206EK Tapered 30 62 20 10000 64000 2,410.- 1,701.-
22207EK 35 72 23 9000 86500 2,500.- 1,765.-
22208EK 40 80 23 8000 96500 2,740.- 1,935.-

truck 4 Days

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก
(Single-Row Cylindrical Roller Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก
  • ลูกปืนทรงกระบอกหน้าแปลนถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสียดทาน
  • ช่วยให้อุณหภูมิระหว่างการทำงานไม่สูง

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดียวแบบ Metric
(Metric Single-Row Tapered Roller Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดียวแบบ Metric
  • ผิวสัมผัสเป็นแบบลอการิทึม ช่วยให้มีการกระจายแรงภายในตลับลูกปืนอย่างสม่ำเสมอ
  • ช่วยลดการเยื้องแนวน้อยลง

ตลับลูกปืนชนิดกันรุนเม็ดโค้ง
(Spherical Roller Thrust Bearing)

ตลับลูกปืนชนิดกันรุนเม็ดโค้ง
  • สามารถรับแรงและรับการเยื้องแนวได้ดี
  • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบ Drawn Cup
(Drawn Cup Needle Roller Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบ Drawn Cup
  • มีพื้นที่ภาคตัดขวางค่อนข้างแคบทำให้รับแรงได้สูง
  • นิยมใช้ในกรณีที่ผิวเสื้อไม่สามารถใช้เป็นผิวรางวิ่งของชุดเม็ดเข็มได้ตามปกติ แต่ต้องการตลับลูกปืนที่มีขนาดกะทัดรัด
Part No. Ball Bearing Type Inner Dia. (Ø) Outer Dia. (Ø) Width (mm) Basic Dynamic Load Rating (N) Max. Allowable Rotational Speed (rpm) Standard Price Special Price
NJ203ECP Single-Row Cylindrical 17 40 12 19000 17200 1,005.- 709.-
NJ2206ECP 30 62 20 13000 55000 1,548.- 1,093.-
NU202ECP 15 35 35 22000 12500 887.- 626.-
30203J2 Metric Single-Row Tapered 17 42 13.25 13000 19000 389.- 275.-
30206J2/Q 30 62 17.25 8500 40200 364.- 257.-
32004X/Q 20 42 15 12000 24200 429.- 303.-
29412E Spherical Roller Thrust 60 130 42 2800 390000 16,896.- 11,265.-
29413E 65 140 45 2600 455000 18,361.- 12,241.-
29414E 70 150 48 2400 520000 20,410.- 13,608.-
HK1010 Drawn Cup Needle 10 14 10 18000 45700 110.- 78.-
HK2016 20 26 16 12000 12300 142.- 100.-
Bearing Unit

ตลับลูกปืนตุ๊กตาหัวโค้ง ชนิด UCP
(Bearing Unit, Pillow Block Type, UCP Series)

ตลับลูกปืนตุ๊กตาหัวโค้ง ชนิด UCP
  • มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น
  • มีแหวนด้านในที่ขยายออกทั้งสองด้านและล็อคเข้ากับเพลาด้วยการขันสกรูเซ็ตบนแหวนด้านใน ทำให้ติดตั้งได้ง่าย
  • เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีทิศทางการหมุนทั้งแบบคงที่และแบบสลับกัน
Part No. Shaft Bore Dia. d (Ø) Basic Dynamic Load Rating (N) Basic Static Load Rating (N) Special Price
UCP204 20 12700 6500 313.-
UCP205 25 14000 7800 318.-
UCP206 30 19500 11200 428.-
UCP208 40 30700 19000 595.-

stock Stock

ตลับลูกปืนตุ๊กตาหน้าแปลนสี่เหลี่ยม ชนิด UCF
(Bearing Unit, Flanged Type, UCF Series)

ตลับลูกปืนตุ๊กตาหน้าแปลนสี่เหลี่ยม ชนิด UCF
  • ตัวเรือนเหล็กหล่อ JIS
  • สามารถใช้งานในความเร็วและอุณหภูมิที่สูงได้ พร้อมรองรับน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักได้
  • เหมาะสำหรับการใช้งานที่ทิศทางการหมุนคงที่หรือสลับกัน
Part No. Shaft Bore Dia. d (Ø) Basic Dynamic Load Rating (N) Basic Static Load Rating (N) Special Price
UCF204 20 12700 6500 331.-
UCF205 25 14000 7800 372.-
UCF206 30 19500 11200 455.-

stock Stock

ตลับลูกปืนตุ๊กตา ชุด Take-Up
(Bearing Unit, Take-Up Unit)

ตลับลูกปืนตุ๊กตา ชุด Take-Up
  • ออกแบบมาให้หมุนสลับกันได้ และรองรับการจัดตำแหน่งเริ่มต้นแบบคงที่
  • มีวงแหวนด้านในที่ขยายออกไปทั้งสองด้านและล็อกได้โดยการขันสกรูยึดบนวงแหวนด้านใน
  • ทำงานเสียงเบาและลดการสั่นสะเทือน มีอายุการใช้งานยาวนาน
Part No. Shaft Bore Dia. d (Ø) Basic Dynamic Load Rating (N) Basic Static Load Rating (N) Limiting Speed (r/min) Special Price
TU 25 TF 25 14000 7800 7000 570.-
TU 35 TF 35 25500 15300 5300 771.-
TU 40 TF 40 30700 19000 4800 947.-
TU 45 TF 45 33200 21600 4300 1,089.-

truck 4 Days

Bearing Unit
  • ช่วยรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตลับลูกปืน
  • สามารถป้องกันตลับลูกปืนจากสิ่งปนเปื้อนและยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนได้
Insert Bearing
  • ตลับลูกปืน Y-Bearing ตลับลูกปืนร่องลึกแบบปิดผนึกในซีรีส์ 62 และ 63
  • มีวงแหวนด้านนอกแบบนูน และส่วนใหญ่มีวงแหวนด้านในที่ยาวขึ้นพร้อมอุปกรณ์ล็อคเฉพาะ
  • ติดตั้งเข้ากับเพลาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Insert Bearing Type
Insert Bearing
Insert Bearing
Insert Bearing
UC Series Insert Bearing with Set Screw Locking and Extended Inner Ring Insert Bearing with Set Screw Locking and Narrow Inner Ring Insert Bearing with an Eccentric Locking Collar and Extended Inner Ring Insert Bearing with an Eccentric Locking Collar and Narrow Inner Ring Insert Bearing with Tapered Bore and Adapter Sleeve Locking
Part No. UC204 UC205 YAR 204-2F YAR 205-2F YAT 205 YAT 206 YEL 205-2F YEL 206-2F YET 203 YET 204 YSA 206-2FK YSA 207-2FK
Inner Dia. d (Ø) 20 25 20 25 25 30 25 30 17 20 30 35
Outer Dia. D (Ø) - - 47 52 52 62 52 62 40 47 62 72
Width B (mm) - - 31 34.1 27.2 30.2 34.9 36.5 19.1 21 28 30.5
Width C (mm) - - 14 15 15 18 15 18 12 14 18 19
Basic Dynamic Load Rating (N) 12700 14000 12700 14000 14000 19500 14000 19500 9560 12700 19500 25500
Basic Static Load Rating (N) 6500 7800 6550 7800 7800 11200 7800 11200 4750 6550 11200 15300
Max. Allowable Rotational Speed (rpm) - - 8500 7000 7000 6300 7000 6300 9500 8500 6300 5300
Standard Price 229.- 242.- 363.- 432.- 472.- 657.- 639.- 764.- 491.- 488.- 557.- 645.-
Special Price 162.- 171.- 256.- 305.- 333.- 464.- 451.- 539.- 347.- 345.- 393.- 455.-
Day to Ship truck 3 Days truck 3 Days truck 4 Days truck 4 Days truck 4 Days truck 4 Days truck 4 Days truck 4 Days truck 4 Days truck 4 Days truck 4 Days truck 4 Days
Withdrawal Sleeve
ปลอกถอด ซีรีส์ AH(X)

ปลอกถอด ซีรีส์ AH(X)
(Withdrawal Sleeve, AH(X) Series)

  • ปลอกถอดขนาดตามมาตรฐาน ISO
  • เป็นปลอกเรียวแบบผ่าที่ใช้ในการยึดตลับลูกปืนที่มีรูเรียวเข้ากับฐานทรงกระบอกของเพลาแบบขั้นบันได
Part No. Inner Dia. d (Ø) Width (mm) Draw-Off Nut Standard Price Special Price
AHX 310 45 35 KM11 1,635.- 1,154.-
AH 2309 40 44 KM10 1,896.- 1,339.-
AH 309 40 31 KM10 1,660.- 1,172.-
AH 313 G 60 42 KM14 1,955.- 1,380.-
AHX 312 55 40 KM13 1,878.- 1,326.-
AHX 2311 55 40 KM12 2,005.- 1,415.-

truck 4 Days

Lock Nut
Lock Nut Type
Lock Nut
Lock Nut
Lock Nut
Lock Washer for Metric Lock Nut Lock Nut with Metric Thread for Locking by Lock Washer Precision Lock Nut with Locking Pins
Part No. MB 2 MB 3 KM 1 KM 3 KMT 4 KMT 5
Inner Dia. (mm) 15 17 12 17 20 25
External Dia. (mm) 28 32 22 28 - -
Width (mm) - - 4 5 18 20
Thread - - M12x1 M17x1 M20x1 M25x1.5
Static Axial Load - - - - 90 130
Standard Price 23.- 24.- 103.- 152.- 1,579.- 1,686.-
Special Price 16.- 17.- 73.- 108.- 1,115.- 1,190.-
Day to Ship truck 4 Days truck 4 Days truck 4 Days truck 4 Days truck 4 Days truck 4 Days
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit