(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in May 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤษภาคม 2569 > คลิก

Simon แบรนด์คุณภาพ จากญี่ปุ่น ที่คุณไว้วางใจ

รองเท้าเซฟตี้ที่คุณใส่อยู่ปลอดภัยจริงหรือ ?
SIMON แบรนด์คุณภาพจากญี่ปุ่น

  • ได้รับมาตรฐานมอก. 523-2554
  • ผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
  • น้ำหนักเบา
  • สวมใส่สบาย
  • ปลอดภัยสูง

รองเท้าเซฟตี้ ยี่ห้อ SIMON ดีอย่างไร ?

1987

ได้รับรางวัลด้านการออกแบบสำหรับ
ผู้ผลิตรองเท้านิรภัย

The 1st Safety Shoes Manufacturer
Won Good Design Award

2000

ได้รับรางวัลที่ 1 ISO 14001 ของ
รองเท้าหนังเซฟตี้

The 1st to Obtained ISO 14001 in
Leather Safety Shoe Industry

boot info
คุณสมบัติ 1

กันกระแทกได้ดีและความทนทานสูง

คุณสมบัติ 2

พื้น PU 2 ชั้น
รายแรกใน
ประเทศไทย

รุ่นแนะนำ SIMON Series

หัวเหล็ก
  • เหมาะสำหรับงานหนัก
  • รับแรงกระแทกได้ 200 จูล
    ทนแรงดัน 25 kN
  • หัวเหล็กใหญ่และกว้างขึ้นเพื่อลดปัญหาหัวเหล็กบีบเท้า
ขอบรองเท้า

บุนุ่ม กันกระแทก
และง่ายต่อการสวมใส

แข็งแรง ทนทาน

รูปแบบของลายพื้น ออกแบบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการกันลื่น
ช่วยให้รีดน้ำและน้ำมันบนพื้นได้

พื้นรองเท้า ทำจากยาง NBR มีความยืดหยุ่น
และทนทานเป็นพิเศษ กันลื่นได้ดี

รุ่นแนะนำ INFINITY Series

หัวเหล็ก
  • ใหญ่และกว้างกว่าปกติ
    2.0 มม. เพื่อลดปัญหาหัว
    เหล็กบีบเท้า
หนังรองเท้า

ทำจากหนังแท้คุณภาพดี
สวมใส่สบาย

พื้นรองเท้า
สวมใส่สบาย

ทำจากยาง NBR ปรับทรงรองเท้ากว้างขึ้น
และมีลักษณะส้นเตี้ย-กว้าง ทำให้สวมใส่สบาย

รุ่นแนะนำ TS70 series

หัวเรซิ่นน้ำหนักเบา
  • รับแรงกระแทกได้ 200 จูล
    (เทียบเท่าหัวเหล็ก )
  • เบากว่าหัวเหล็กถึง 35%
ขอบรองเท้า

บุนุ่ม กันกระแทก
และง่ายต่อการสวมใส

รอยต่อ

รอยต่อกันน้ำและ
ของเหลวได้ดียิ่งขึ้น

น้ำหนักเบา
พื้นรองเท้า
  • หน้าสัมผัสกว้างรองรับทุกการ
    เคลื่อนไหว
  • พื้น PU 2 ชั้นรายแรกในประเทศไทย
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
ตารางเปรียบเทียบขนาดรองเท้า
FOR MAN FOR LADY
SIMON UK Europe USA SIMON UK
23 2 36 5.5 22 3
23.5 3 37 6 22.5 4
24 4 38 6.5 23 5
24.5 5 39 7 23.5 6
25 6 40 7.5 24 7
25.5 7 41 8 24.5 8
26 8 42 8.5 25 9
26.5 9 43 9
27 10 44 9.5
27.5 11 45 10
28 12 46 10.5
MISUMI 5 Benefit