(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
มอเตอร์แบรนด์ดัง Oriental Motor
มอเตอร์ที่แบรนด์ชั้นนำมั่นใจในคุณภาพ มีหลากหลายประเภทและซีรีส์ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ช่วยประหยัดพลังงานและลดการเกิดก๊าซ CO2 ได้จริง
ราคาพิเศษที่มิซูมิเท่านั้น
BLM Series
BMU Series
BLE2 Series
BLH Series
BLV Series
BLV Series R Type
Part No. | Series | Power Supply | Rated Output (W) | Voltage Specification | Motor Protection Structure | Electromagnetic Brakes | Standard Price | Special Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLHM230K-GFS | BLH | Single-Phase | 30 | DC24V | IP40 | No | 5,915.- |
4,563.- |
BLM5120-20B | BLM | 120 | AC100 | 11,830.- |
9,126.- | |||
BLMR6200SK-50FR-F | BLV R-Type | 200 | DC24V | 24,752.- |
19,094.- | |||
BLVM620KM-GFS | BLV | Yes | 17,879.- |
13,792.- |
AZ Series
AZD Series
PKP Series
CVD Series
Part No. | Series | Type | Power Supply | Voltage Specification | Control Method | Excitation Max. Static Torque (N·m) | Motor Drive Current (Factory Setting) | Standard Price | Special Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZD-CD | AZD | Closed Loop, Absolute, Built-In Controller | Single-Phase / Three-Phase | AC200 | - | - | - | 23,627.- |
18,228.- |
AZD-KD | Single-Phase | DC | - | - | - | 17,712.- |
13,664.- | ||
AZM26AK | AZ | Motor | Closed Loop | ~0.2 | - | 11,369.- |
8,770.- | ||
AZM46AK | 0.3 | - | 12,360.- |
9,535.- | |||||
PKP235D15A-R2FL | PKP | Two-Phase | Open Loop | 0.37 | - | 4,429.- |
3,417.- | ||
PKP244D15A-R2EL-L | 0.48 | - | 4,825.- |
3,722.- | |||||
CVD228BR-K | CVD | Driver | - | - | 2.8A / Phase | 5,652.- |
4,360.- | ||
CVD518BR-KSC | Five-Phase | - | - | 1.8A / Phase | 7,469.- |
5,761.- |
World K2 Series
GN Series
FPW Series
Part No. | Series | Motor Type | Power Supply | Voltage (V) | Applicable Motor Output (W) | Electromagnetic Brakes | Standard Price | Special Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPW540C2-9E | FPW | Induction | Single-Phase | 220 - 230 | 40 | No | 11,105.- |
8,568.- |
FPW690C2-12.5E | 90 | 16,567.- |
12,780.- | |||||
5IK40GN-CW2E | World K2 | 40 | 3,240.- |
2,692.- | ||||
5IK40GN-SW2M | Three-Phase | 200 - 230 | Yes | 9,022.- |
7,266.- |
Unit-Type Speed Control Motor, US Series of Overheat Protection Type
Part No : US540-402E2
9,566.-
8,037.-