(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

รับประกันคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ส่งฟรี ส่งไว ต้องที่มิซูมิเท่านั้น รับประกันคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ส่งฟรี ส่งไว ต้องที่มิซูมิเท่านั้น

มอเตอร์แบรนด์ดัง Oriental Motor
มอเตอร์ที่แบรนด์ชั้นนำมั่นใจในคุณภาพ มีหลากหลายประเภทและซีรีส์ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ช่วยประหยัดพลังงานและลดการเกิดก๊าซ CO2 ได้จริง
ราคาพิเศษที่มิซูมิเท่านั้น

รับประกันคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ส่งฟรี ส่งไว ต้องที่มิซูมิเท่านั้น รับประกันคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ส่งฟรี ส่งไว ต้องที่มิซูมิเท่านั้น
Brushless Motor

BLM Series

BLM Series
  • มอเตอร์ขนาดเล็กกะทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้ง
  • มีคุณสมบัติป้องกันน้ำและฝุ่นละอองระดับ IP40 และ IP66
  • ใช้เป็นมอเตอร์หลักของไดรเวอร์ซีรีส์ BMU และ BLE2

BMU Series

BMU Series
  • ใช้มอเตอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ BLM
  • ใช้แม่เหล็กเป็นส่วนประกอบของโรเตอร์ ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 26%
  • ใช้จาระบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร H1 เป็นตัวหล่อลื่น ป้องกันน้ำและฝุ่น
  • ช่วงการควบคุมความเร็ว 80 ~ 4000 รอบ/นาที

BLE2 Series

BLE2 Series
  • ใช้มอเตอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ BLM
  • มอเตอร์กำลังสูงถึง 400W และรองรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร H1
  • สามารถตั้งค่าแบบดิจิทัลและสั่งทำงานได้จากไดรเวอร์
  • ช่วงการควบคุมความเร็ว 80 ~ 4000 รอบ/นาที

BLH Series

BLH Series
  • ไดรเวอร์ชนิดแผงวงจรมีขนาดเล็ก ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
  • ไดรเวอร์มีฟังก์ชันหลากหลายให้เลือกใช้งาน เช่น ตั้งเวลาในการเร่ง/หน่วงได้ หรือการหยุดอย่างทันทีทันใด
  • ช่วงการควบคุมความเร็ว 100 ~ 3000 รอบ/นาที

BLV Series

BLV Series
  • มอเตอร์สามารถควบคุมผ่านทางสัญญาณ I/O หรือ RS-485 ได้
  • ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ขนาดกำลังตั้งแต่ 200W - 400W
  • สามารถใช้ร่วมกับหัวเกียร์ Hollow Shaft Flat รองรับแรงบิดได้สูง

BLV Series R Type

BLV Series R Type
  • สามารถตั้งค่าการทำงานที่ความเร็วต่ำได้ตั้งแต่ 1 รอบ/นาที
  • ไดรเวอร์ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กและเบา สามารถทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ได้
  • รองรับการสื่อสาร Modbus (RTU) และ CANopen
Part No. Series Power Supply Rated Output (W) Voltage Specification Motor Protection Structure Electromagnetic Brakes Standard Price Special Price
BLHM230K-GFS BLH Single-Phase 30 DC24V IP40 No

5,915.-

4,563.-
BLM5120-20B BLM 120 AC100

11,830.-

9,126.-
BLMR6200SK-50FR-F BLV R-Type 200 DC24V

24,752.-

19,094.-
BLVM620KM-GFS BLV Yes

17,879.-

13,792.-
Stepping Motor

AZ Series

AZ Series

AZD Series

icon plus AZD Series
  • มีการติดตั้ง Absolute Sensor ช่วยลดการเดินสายไฟ และไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
  • ประหยัดพลังงานมากถึง 47% (เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป)
  • ไดรเวอร์ชนิดใช้ไฟฟ้ากระแสตรง มีขนาดกะทัดรัด สามารถติดตั้งกับราง DIN ได้โดยตรง
  • ไดรเวอร์ชนิดมีคอนโทรลเลอร์ในตัว

PKP Series

PKP Series

CVD Series

icon plus CVD Series
  • มีให้เลือกทั้งแบบ 2-Phase และ 5-Phase
    • 2-Phase มอเตอร์จะมีแรงบิดสูงและการสั่นสะเทือนน้อยในความเร็วที่ต่ำ
    • 5-Phase มอเตอร์จะมีแรงบิดสูง การสั่นสะเทือนน้อยและเสียงเบา
  • ใช้คู่กับไดรเวอร์ซีรีส์ CVD ประสิทธิภาพสูง สามารถตั้งค่ากระแสไฟฟ้าการทำงานได้ด้วยสวิตช์ดิจิทัล
Part No. Series Type Power Supply Voltage Specification Control Method Excitation Max. Static Torque (N·m) Motor Drive Current (Factory Setting) Standard Price Special Price
AZD-CD AZD Closed Loop, Absolute, Built-In Controller Single-Phase / Three-Phase AC200 - - -

23,627.-

18,228.-
AZD-KD Single-Phase DC - - -

17,712.-

13,664.-
AZM26AK AZ Motor Closed Loop ~0.2 -

11,369.-

8,770.-
AZM46AK 0.3 -

12,360.-

9,535.-
PKP235D15A-R2FL PKP Two-Phase Open Loop 0.37 -

4,429.-

3,417.-
PKP244D15A-R2EL-L 0.48 -

4,825.-

3,722.-
CVD228BR-K CVD Driver - - 2.8A / Phase

5,652.-

4,360.-
CVD518BR-KSC Five-Phase - - 1.8A / Phase

7,469.-

5,761.-
AC Motor

World K2 Series

World K2 Series

GN Series

icon plus GN Series
  • สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยความร้อนไม่สูงมาก ช่วยประหยัดพลังงาน
  • มีมอเตอร์ที่มีการติดตั้ง Electromagnetic Brakes
  • ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA และ CCC System และมีจุดต่อสายดินบนตัวมอเตอร์
  • เมื่อใช้มอเตอร์ร่วมกับหัวเกียร์ สามารถควบคุมความเร็วหรือเพิ่มแรงบิดได้

FPW Series

FPW Series
  • มอเตอร์พร้อมหัวเกียร์ที่มีการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67
  • มีการเคลือบผิวแบบพิเศษและเปลี่ยนวัสดุเพลาเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
  • ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL และ IEC
Part No. Series Motor Type Power Supply Voltage (V) Applicable Motor Output (W) Electromagnetic Brakes Standard Price Special Price
FPW540C2-9E FPW Induction Single-Phase 220 - 230 40 No

11,105.-

8,568.-
FPW690C2-12.5E 90

16,567.-

12,780.-
5IK40GN-CW2E World K2 40

3,240.-

2,692.-
5IK40GN-SW2M Three-Phase 200 - 230 Yes

9,022.-

7,266.-
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit