(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

Power Suuplies ราคาพิเศษจากแบรนด์ OMRON

Power Supply อุปกรณ์จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยจะทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆต้องการแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อให้ฟังก์ชันในอุปกรณ์ทำงานได้
มีจำหน่ายที่มิซูมิกว่า 500 รายการ

Power Suuplies เพื่อขับเคลื่อนยุคสมัย

Power Supplies ที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ Power Supplies ที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์

มีฝาครอบป้องกัน
ใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ไม่มีหม้อแปลงทำให้ขนาดเล็กลงและประหยัดพื้นที่
ทำงานได้เสถียรภาพในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
Part No. Power Rating
(W)
Output
Voltage (DC)
Output
Current (A)
Dimensions: WxHxD
(mm)
Price Day to Ship
S8FS-G03024C 30W 24V 1.5A 35x82x99 1,644.- Stock
S8FS-G05024C 50W 24V 2.2A 36x97x99 2,108.- Stock
S8FS-G10024C 100W 24V 4.5A 38x97x129 2,840.- Stock
S8FS-G15024C 150W 24V 6.5A 38x97x159 3,508.- Stock
S8FS-G03024CD 30W 24V 1.5A 36.2x82x117.7 1,634.- Stock
S8FS-G05024CD 50W 24V 2.2A 37.2x97x117.7 2,254.- Stock
S8FS-G10024CD 100W 24V 4.5A 39.2x97x147.7 2,986.- Stock
S8FS-G15024CD 150W 24V 6.5A 39.2x97x177.7 3,694.- Stock

Customer Voice:

  • สินค้าของ OMRON มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งสมรรถนะเป็นไปตามที่คาดไว้
  • ใช้ในการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ AC100V เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC12V หรือ DC24V ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
    พึงพอใจในการใช้งานมาก

Power Supplies ขนาดเล็กกระทัดรัด สวยงาม สร้างความแตกต่างให้เครื่องจักร Power Supplies ขนาดเล็กกระทัดรัด สวยงาม สร้างความแตกต่างให้เครื่องจักร

สามารถติดตั้งได้ง่าย
ทนต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ขนาดเล็กที่สุดในตลาด
Part No. Power Rating
(W)
Output
Voltage (DC)
Output
Current (A)
Dimensions: WxHxD
(mm)
Price Day to Ship
S8VK-G01524 15W 24V 0.78A 22.5x90x86 2,640.- Stock
S8VK-G03024 30W 24V 1.56A 32x90x86 2,950.- Stock
S8VK-G06024 60W 24V 3A 32x90x106 3,400.- Stock
S8VK-G12024 120W 24V 6A 40x125x117.8 5,000.- Stock
S8VK-G24024 240W 24V 12A 60x125x145.6 8,484.- Stock

Customer Voice:

  • เปลี่ยน Power Supply ที่ชำรุดเพื่อใช้กับเครื่องจักรตัวเดิม หลังจากเปลี่ยนแล้วไม่พบปัญหาใดๆ คุณภาพดี และใช้งานมาต่อเนื่อง
  • เลือกใช้สเปคนี้เพราะมี Lip Noise น้อย

Switching Power Suppliers อื่นๆ

OMRON มีแหล่งจ่ายไฟอเนกประสงค์หลายประเภท เช่น ชนิดที่ยึดกับราง DIN หรือชนิดที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ นอกจากนี้ OMRON ยังมีรุ่น S8VS ซึ่งมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวลา และ Buffer Block ที่รองรับการหยุดชะงักของพลังงานชั่วขณะ และเพาเวอร์ซัพพลายที่มีความน่าเชื่อถือสูงรุ่นอื่น ๆ

UPS (Uninterruptible Power Supply)

UPS (Uninterruptible Power Supply) หรือเครื่องสำรองไฟ ทำหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์หรือระบบจากปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟที่เกิดจากไฟฟ้าดับหรือฟ้าผ่า
UPS จาก OMRON รุ่น S8BA เป็นเครื่องสำรองไฟขนาดกะทัดรัด ช่วยประหยัดพื้นที่ มีน้ำหนักเบาเพียง 0.8 Kg. เหมาะสำหรับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก/กำลังไฟขัดข้องในระบบคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (IPC) หรือคอนโทรลเลอร์ ใช้แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน ซึ่งมีอายุการใช้งานถึง 10 ปี

SPD/Arresters

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและกระชากไฟแรงสูง ที่จะช่วยป้องกันตัวควบคุมต่างๆจากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า เหมาะสำหรับติตตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น แท็งค์เก็บน้ำ

Noise Filters / Surge Protectors

ตัวกรองสัญญาณรบกวนในงานควบคุม สำหรับใช้งานในตู้ควบคุมเครื่องจักรแบบติดตั้งบนราง DIN ด้วยขนาดที่เล็กและบาง ทำให้ช่วยประหยัดพื้นที่ สามารถลดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม และใช้งานในอุณหภูมิพื้นที่โดยรอบ -40 to 85°C

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
สินค้าแนะนำจากแบรนด์ OMRON
MISUMI 5 Benefit