สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย S8JX

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แหล่งจ่ายไฟอเนกประสงค์ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
    [คุณสมบัติ]
    · ด้านหน้า, มีให้เลือกทั้งชนิดมีเหล็กฉากยึด และชนิดติดตั้งรางDIN
    · สะดวกในการติดตั้งจากทางด้านบนด้วยสกรู (ไม่รวมชนิด 300 วัตต์/600 วัตต์)
    · ติดตั้งง่าย
    [การใช้งาน]
    · แหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ในการผลิต รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมาย

    S8JX-N

    พาวเวอร์ซัพพลายที่มีความเรียบง่ายสำหรับใช้งานทั่วไป ซึ่งใช้งานง่ายมากและมีความยาวตัวเครื่องสั้น

     

    ติดตั้งง่ายด้วยวิธีการติดตั้ง 2 รูปแบบ

     

    ติดตั้งได้แม้ใช้รุ่น 300 W ด้วยสกรูหรือรางปีกนก

     

    สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย S8JX: รูปที่เกี่ยวข้อง

     

    รองรับการใช้งาน อินพุต DC (80 ถึง 370 V DC)

     

    และยังสามารถใช้งานแทนพาวเวอร์ซัพพลาย DC/DC 15 W ถึง 150 W ได้อีกด้วย

     

    *ไม่มีในรุ่น 150 W, 5 V

     

    ขนาดตัวสั้นที่สุดในอุตสาหกรรม

     

    จะไม่รบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ และช่วยให้แผงบางลง

     

    สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย S8JX: รูปที่เกี่ยวข้อง

     

    รุ่น 300 W ไม่มีพัดลม

     

    * (24 V / 48 V)

    สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย S8JX: รูปที่เกี่ยวข้อง

     

    S8JX-P

    วงจรป้องกันกระแสฮาร์มอนิกทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น

     

    ฟังก์ชั่นอุปกรณ์สำหรับการส่งออกไปยังยุโรป

     

    ● มีวงจรป้องกันกระแสฮาร์มอนิกในตัว
    ● สอดคล้องตามมาตรฐาน EMI Class B

     

    รองรับการใช้งานที่ความจุสูงมากยิ่งขึ้น

     

    * รุ่น 300 W / 600 W เท่านั้น

     

    การตรวจจับระยะไกล: สามารถทดแทนแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงตามเส้นโหลดได้ (load-lines)
    ● ฟังก์ชั่นการควบคุมระยะไกล
    ใช้สัญญาณภายนอกเพื่อเปิดและปิดสัญญาณเอาต์พุตในขณะมีแรงดันไฟฟ้าอินพุต
    ฟังก์ชั่นเอาต์พุตที่มีแจ้งเตือน
    ส่งสัญญาณในขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าเกิดข้อผิดพลาด เช่น พัดลมเสียหาย หรือแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ

     

    รุ่น 300 W / 600 W ก็ยังรองรับการใช้งานตามมาตรฐาน SEMI F47 (ที่อินพุต 200 V)

     

    เพิ่มความเสถียรในการทำงานแม้แรงดันขาเข้าตกชั่วขณะ เหมาะสำหรับเครื่องจักรการผลิตสารกึ่งตัวนำ

     

    ระยะเวลารับประกันฟรี: 5 ปี

     

    ตัวเครื่องเล็กลง ทำให้อุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดขึ้น

     

    สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย S8JX: รูปที่เกี่ยวข้อง
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
    สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย S8JX | OMRON | MISUMI ประเทศไทย