(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการปรับโครงสร้างราคา Economy Series | Price Structure Revision of Economy Series > คลิก
  • Notice Holiday in May 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤษภาคม 2569 > คลิก

ลูกปืนคุณภาพแบรนด์ NSK เก็บสต๊อกพร้อมส่งมากกว่า 2,500 รายการ

NSK เป็นหนึ่งในผู้ผลิตตลับลูกปืนรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
ที่ได้รับความเชื่อถือ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความแม่นยำสูง ความทนทานสูง และใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

MISUMI ได้ขยายสินค้าสต็อกมากขึ้นเป็น 2,500 รายการ และที่สำคัญ
ลูกค้าสามารถเทียบรุ่นตลับลูกปืนของบริษัทอื่นเพื่อมาเป็น ผลิตภัณฑ์ NSK ได้อีกด้วย

Popular Ball Bearings
Part No. Load Direction Type I.D. (Ø) O.D. (Ø) Width (mm) Price Day to Ship
6000ZZ Radial Double Shielded 10 26 8 127.- Stock
6002ZZ Radial Double Shielded 15 32 9 143.- Stock
6902ZZ Radial Double Shielded 15 28 7 196.- Stock
6306ZZ Radial Double Shielded 30 72 19 379.- Stock
6204ZZ Radial Double Shielded 20 47 14 175.- Stock
6800ZZ Radial Double Shielded 10 19 5 200.- Stock
6903 Radial Open Type 17 30 7 240.- Stock
6002DDU Radial Rubber Sealed 15 32 9 79.- Stock
6902DD Radial Rubber Sealed 15 28 7 122.- Stock
51103 Radial Open Type 17 30 9 253.- Stock
Miniature Ball Bearings
Part No. Type I.D. (Ø) O.D. (Ø) Width (mm) Price Day to Ship
688ZZ Double Shielded 8 16 5 73.- Stock
608ZZ Double Shielded 8 22 7 73.- Stock
607ZZ Double Shielded 7 19 6 77.- Stock
686ZZ Double Shielded 6 13 5 142.- Stock
696ZZ Double Shielded 6 15 5 676.- Stock
694ZZ Double Shielded 4 11 4 176.- Stock
626ZZ Double Shielded 6 19 6 101.- Stock
604ZZ Double Shielded 4 12 4 113.- Stock
604-H-ZZ Double Shielded 4 12 4 95.- Stock
604-H-DD Double Shielded 4 12 4 76.- Stock
Angular Universal Bearings
Part No. Type Precision (JIS) I.D. (Ø) O.D. (Ø) Width (mm) Price Day to Ship
7000CTYNSULP4 Open Type Grade 4 10 26 8 975.- Stock
7002CTYNSULP4 Open Type Grade 4 15 32 9 1,167.- Stock
7004CTYNSULP4 Open Type Grade 4 20 42 12 1,377.- Stock
7000CTYNSULP4 Open Type Grade 4 10 26 8 975.- Stock
7006CTYNSULP4 Open Type Grade 4 30 55 13 1,682.- Stock
7911CTYNSULP4 Open Type Grade 4 55 80 13 5,581.- Stock
7008CTYNSULP4 Open Type Grade 4 40 68 15 2,112.- Stock
7204CTYNSULP4 Open Type Grade 4 20 47 14 1,869.- Stock
7901A5TYNSULP4 Open Type Grade 4 12 24 6 1,810.- Stock
7904A5TYNSULP4 Open Type Grade 4 20 37 9 1,726.- Stock

Combination อิสระ

Combination DB

Combination DB

สามารถรับแรงได้ทั้ง แรงแนวรัศมี (Radial)
และแรงแนวแกน (Thrust) ความสามารถในการ
รับแรง Momentum ได้อย่างดี

Combination DF

Combination DF

สามารถรับแรงได้ทั้ง แรงแนวรัศมี (Radial)
และแรงแนวแกน (Thrust) ความสามารถในการ
รับแรง Momentum น้อยกว่าเมื่อเทียบกับรุ่น
Back-to-Back-Mounting

Combination DT

Combination DT

สามารถรับแรงแนวรัศมี (Radial) และ
แรงแนวแกน(Thrust) จาก 1 ทิศทางได้
เนื่องจากใช้ 2 ตัวในการรับแรงจึงสามารถรับแรง
แนวแกนที่สูงๆได้

เครื่องหมาย Combination "V"

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ร่วมกันจะมีเครื่องหมาย Combination "V" บนพื้นผิวภายนอกของตลับลูกปืน นำมาใช้ร่วมกันโดยการนำเครื่องหมายมาประกอบเป็นรูปตัววี
ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบ Universal Combination จะสามารถจัดเรียงแบริ่งใน Combination ได้หลายรูปแบบ ตามจำนวนและลักษณะการใช้งานที่ต้องการ

Combination Product (Combination DB)

Combination Product (Combination DB)

Universal Combination Product (Combination DB)

Universal Combination Product (Combination DB)

สัญลักษณ์ของ Combination ต่างๆ DB DF DT
ภาพตัวอย่างการใช้ร่วมกัน
(ทิศของ V Mark)
DB DF DT
ทิศทางของน้ำหนักโหลด DB DF DT
สัญลักษณ์ของ Combination ต่างๆ DBD DFD DTD
ภาพตัวอย่างการใช้ร่วมกัน
(ทิศของ V Mark)
DBD DFD DTD
ทิศทางของน้ำหนักโหลด DBD DFD DTD
สัญลักษณ์ของ Combination ต่างๆ DBB DFF DTT
ภาพตัวอย่างการใช้ร่วมกัน
(ทิศของ V Mark)
DBB DFF DTT
ทิศทางของน้ำหนักโหลด DBB DFF DTT
สัญลักษณ์ของ Combination ต่างๆ DBT DFT
ภาพตัวอย่างการใช้ร่วมกัน
(ทิศของ V Mark)
DBT DFT
ทิศทางของน้ำหนักโหลด DBT DFT
โหลดที่สามารถนำไปใช้กับเพลา : น้ำหนักโหลดสูงสุด น้ำหนักโหลดต่ำสุด
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง