(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกตามประเภท
เลือกตามบริการจัดส่ง
ลบค่าการค้นหา
Brad Micro-Change (M12) Single Connector
Part No. : DW81589
1,571 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Brad Mini-Change Single Connector
Part No. : CC100
911 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Brad Mini-Change Y-Splitter Adapter
Part No. : DN3200
2,513 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Brad Micro-Change (Device Net) Tee Adapter
Part No. : DN3020
1,693 ฿
2 Days
Brad Mini-Change (PROFIBUS) Tee Connector
Part No. : PBAPT
1,821 ฿
4 Days
Quick-Change
Part No. : CA300639
2,406 ฿
4 Days
Standard .093" Receptacle Housing
Part No. : 3191-02R1
9 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Standard .093" Receptacle Housing (1396)
Part No. : 1396-R1
19 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Mini-Fit Jr.™ Housing (5559)
Part No. : 5559-06P
18 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Standard .093" Receptacle Housing (3191NR1) (3191-09R1)
Part No. : 3191-09R1
24 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Standard .093" Receptacle Housing (3191NR1) (3191-06R1)
Part No. : 3191-06R1
19 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Mini-Fit Jr.™ (5557) (5557-06R)
Part No. : 5557-06R
16 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Standard .093" Plug Housing (3191NP)
Part No. : 3191-12P
24 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Mini-Fit Jr.™ Housing (5559) (5559-08P)
Part No. : 5559-08P
18 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Mini-Fit Jr.™ (5557) (5557-06R-210)
Part No. : 5557-06R-210
19 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Standard .093" Receptacle Housing (1396) (1396-R)
Part No. : 1396-R
19 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Standard .093" Plug Housing (1396) (1396-P)
Part No. : 1396-P
18 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Standard .093" Plug Housing (3191NP) (3191-01P)
Part No. : 3191-01P
9 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Standard .093" Terminal (1189/1381/1433)【1-6,000 Pieces Per Package】
Part No. : 1189TL
8 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Mini-Fit Jr. 4.2?mm Pitch Terminal (5556)【1-6,000 Pieces Per Package】
Part No. : 5556T2L
8 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
SPOX™ Terminal (50802)
Part No. : 50802-8100
6 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Standard .093" Terminal (1190/1380/1434)【1-6,000 Pieces Per Package】
Part No. : 1434TL
218 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Mini-Fit Jr.™ 4.2 mm Pitch Terminal (5558)【1-6,000 Pieces Per Package】
Part No. : 5558TL
314 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
1625 Connector Contact【100 Pieces Per Package】
Part No. : 1560TL
251 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Board-in Terminal 【100-499 Pieces Per Package】
Part No. : 5298T
721 ฿
2 Days
Micro-Fit3.0™ Terminal (43030)【100-1399 Pieces Per Package】
Part No. : 43030-0005
1,914 ฿
2 Days
SPOX™ BMI Terminal (5194/5225)【5,000 Pieces Per Package】
Part No. : 5194T
4,841 ฿
2 Days
Wire to Wire Connector Terminal with 2.5 mm Pitch (50398)
Part No. : 50398-8100
8 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
Wire to Wire Connector Terminal with 2.5 mm Pitch (50397)
Part No. : 50397-8100
7 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
KK® Interconnection System Terminal (5159)【100-96,000 Pieces Per Package】
Part No. : 5159PBTL
386 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
2.00 mm Pitch Serial I/O Connector
Part No. : 54280-0609
356 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
CRC Compact Robot Connector (51233)
Part No. : 51233-2011
213 ฿
2 Days
CRC™ (Compact Robot Connector) (55836)
Part No. : 55836-2074
1,140 ฿
2 Days
CRC™ (Compact Robot Connector) (54332)
Part No. : 54332-1270
854 ฿
2 Days
CRC™ (Compact Robot Connector) (54333)
Part No. : 54333-2070
1,175 ฿
2 Days
IEEE1394 (53460-0629)
Part No. : 53460-0629
120 ฿
สินค้าพร้อมส่ง
CRC™ (Compact Robot Connector) (56377)
Part No. : 56377-1200
257 ฿
2 Days
CRC™ (Compact Robot Connector) (55890) 【Min. 280 Pieces per Quote】
Part No. : 55890-0411
168 ฿
3 Days
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
คอนเนคเตอร์หลากหลายรายการจากแบรนด์ MOLEX ทั้งหมด
เรายังมีคอนเนคเตอร์จากแบรนด์อื่นๆ
อีกมากมายให้เลือก
จุดเด่นสินค้าแบรนด์ MOLEX
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูง
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงาน
มากกว่า 75 ปีในการผลิต
คอนเนคเตอร์มาตรฐานที่รองรับ
ทุกความต้องการในการใช้งาน
มีสินค้าสต๊อกหลายรายการ
พร้อมจัดส่งอย่างรวดเร็ว
ผู้ใช้จะต้องพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ทำขั้วต่อคอนเนคเตอร์ต้องเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีโดยเลือกจากวัสดุที่ทำจากเงินและทอง ขนาดของสาย ระบบการจ่ายไฟฟ้าและรูปแบบการเข้าสายจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าภายในวงจรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนลักษณะการติดตั้งให้พิจารณาจากบริเวณพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง เช่น ติดบนผนัง ติดหน้าตู้ ซึ่งจะต้องทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี
คอนเนคเตอร์ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งกระแสไฟฟ้าหรือการถ่ายโอนข้อมูล ใช้งานโดยการต่อเข้ากับพอร์ตหรืออินเตอร์เฟซเพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย ด้วยการเชื่อมต่อแบบถาวรหรือการเชื่อมต่อแบบชั่วคราว และเชื่อมต่อด้วยวิธีการต่างๆ เช่น แบบสกรูยึด, การเชื่อมต่อสปริงแบบยึด หรือเชื่อมต่อแบบ Push-Pull โดยการเชื่อมต่อจะต้องยึดขั้วต่อให้แน่นพอดีเพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายพลังงานในระบบ
คอนเนคเตอร์มีอยู่ด้วยกันหลายแบบโดยหลักๆ แล้วจะเป็นคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยมที่เหมาะกับการส่งสัญญาณเสียงและภาพทั่วไป คอนเนคเตอร์แบบวงกลมและคอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชียลจะใช้ในงานถ่ายโอนข้อมูล ส่งสัญญาณไฟฟ้า หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอนเนคเตอร์ไนลอนเหมาะกับการป้องกันสายของอุปกรณ์เครื่องจักร หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
เนื่องจากคอนเนคเตอร์ที่ดีจะต้องมีหน้าสัมผัสที่เพียงพอต่อการรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด ในกรณีที่คอนเนคเตอร์เกิดออกไซด์จะส่งผลต่อการลดพื้นที่สัมผัสแท้จริงระหว่างโลหะ จึงต้องมีการดูแลรักษาพื้นที่หน้าสัมผัสให้สะอาดและให้มีหน้าสัมผัสเพิ่มขึ้นเพื่อลดความต้านทานของจุดเชื่อมต่อสายโดยการใช้แปรงโลหะขัดบนพื้นผิวโลหะเพื่อขจัดออกไซด์และทำให้มีผิวหยาบ และควรเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ทันทีเพื่อป้องกันการก่อตัวของออกไซด์
ควรใช้งานคอนเนคเตอร์ด้วยความระมัดระวัง ควรป้องกันไม่ให้คอนเนคเตอร์เกิดออกไซด์ไปจนถึงจุดสัมผัสเพราะว่ามันจะไปลดพื้นที่สัมผัสในการต่อเชื่อมสายได้ หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ในสถานที่ที่เปียกชื้นโดยเด็ดขาด ควรตรวจสอบคอนเนคเตอร์ไม่ให้สายขาดหรือเสื่อมคุณภาพการใช้งานเพราะจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหายได้
เรายังมี สินค้าคอนเนคเตอร์ จาก แบรนด์อื่นๆ