![PLC](/th/pr/vona/recommend_brand/mitsubishi/mitsubishi_fa/images/icons/icon_01.png)
(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
สินค้า MITSUBISHI Factory Automation พร้อมส่ง
แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น มีให้เลือกหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
Series | Part No. | Power Supply and Current Type | Program Memory and Program Memory Unit | Number Of Inputs (Point) | Number of Outputs (Point) | Output Specification | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELSEC-F
|
![]() |
FX3U-48MT/ES | 100-240 AC | 64K STEPS RAM | 24 | 24 | Transistor | 22,278.- | 14,853.- | ![]() |
![]() |
FX3UC-32MT/D | 24 DC | 64K STEPS EEPROM | 16 | 16 | 14,500.- | 9,925.- | ![]() |
||
![]() |
FX3G-60MR/ES | 100-240 AC | 32K STEPS EEPROM | 36 | 24 | Relay | 18,070.- | 12,047.- | ![]() |
|
![]() |
FX3S-30MR/ES | 16K STEPS EEPROM | 16 | 14 | 8,830.- | 5,887.- | ![]() |
Series | Part No. | Power Supply and Current Type | Program Memory and Program Memory Unit | Number Of Inputs (Point) | Number of Outputs (Point) | Output Specification | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELSEC iQ-F
|
![]() |
FX5U-80MT/ES | 100-240 AC | 64K STEPS FLASH | 40 | 40 | Transistor | 35,400.- | 23,600.- | ![]() |
![]() |
FX5UC-32MT/D | 24 DC | 16 | 16 | 21,262.- | 14,175.- | ![]() |
Series | Part No. | Type | Model | Program Memory and Program Memory Unit | USB | Ethernet Port | RS-232 | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELSEC-Q
|
Q03UDVCPU | High-Speed | Universal Model | 30K STEPS | ✔ | ✔ | - | 26,797.- | 17,865.- | ![]() |
Q06UDEHCPU | Built-In Ethernet Port | 60K STEPS | ✔ | ✔ | - | 49,075.- | 32,717.- | ![]() |
||
Q06UDHCPU | Built-In RS-232 Port | 60K STEPS | ✔ | - | ✔ | 49,075.- | 32,717.- | ![]() |
MELSEC-Q Series Sequencer CC-Link System Master / Local Unit
Part No : QJ61BT11N
7,803 .-
5,203.-
MELSEC CC-Link Small-Size Type Remote I/O Unit (Input Unit)
Part No : AJ65SBTB1-32D
11,499 .-
7,666.-
Part No. | Motor Series | Power Supply | Rated Output Capacity (W) | Rated Torque (Nm) | Electromagnetic Brakes | Rated Rotation Speed (r/min) | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-MR73B | Ultra-Low Inertia / Small Capacity | 200 VAC | 750 | 2.4 | Yes | 3000 | 38,855.- | 25,904.- | ![]() |
HG-KR43 | Low Inertia / Small Capacity | 400 | 1.3 | No | 22,540.- | 15,027.- | ![]() |
||
HG-JR153B | Low Inertia / Medium-Large Capacity | 1500 | 4.8 | Yes | 53,345.- | 35,564.- | ![]() |
||
HG-SR2024 | Moderate Inertia / Medium Capacity | 400 VAC | 2000 | 9.5 | No | 2000 | 52,700.- | 35,134.- | ![]() |
Part No. | Power Supply | Rated Output Capacity (W) | Rated Torque (Nm) | Electromagnetic Brakes | Rated Rotation Speed (r/min) | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-KP13 | 200 VAC | 100 | 0.32 | No | 3000 | 15,375.- | 10,250.- | ![]() |
HF-KP13B | Yes | 23,775.- | 15,850.- | ![]() |
||||
HF-KP23 | 200 | 0.64 | No | 19,095.- | 12,730.- | ![]() |
||
HF-KP43 | 400 | 1.3 | 22,725.- | 15,150.- | ![]() |
|||
HF-KP43B | Yes | 33,030.- | 22,020.- | ![]() |
Part No. | Applicable Interface | Power Supply | Rated Output Capacity (W) | Compatible Rotary Type Servo Motor | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR-J4-20A | General Purpose | 200 VAC | 200 | HG-KR23 | 24,126.- | 16,085.- | ![]() |
HG-MR23 | |||||||
MR-J4-40A | 400 | HG-KR43 | 25,153.- | 16,769.- | ![]() |
||
HG-MR43 | |||||||
MR-J4-200A | 2000 | HG-SR121/201/152/202 | 57,597.- | 38,398.- | ![]() |
||
HG-JR73/103/153/203 | |||||||
HG-RR103/153 | |||||||
HG-UR152 | |||||||
MR-J4W2-22B | SSCNETⅢ/H | 200 | HG-KR053/13/23 | 40,245.- | 26,830.- | ![]() |
|
HG-MR053/13/23 | |||||||
MR-J4-60B | 600 | HG-SR51/52 | 26,077.- | 17,385.- | ![]() |
||
HG-JR53 | |||||||
MR-J4-70B | 750 | HG-KR73 | 33,572.- | 22,382.- | ![]() |
||
HG-MR73 | |||||||
HG-JR73 | |||||||
HG-UR72 |
Series | Part No. | Input Voltage Class | Applicable Motor Capacity (kW) | Output Capacity (kVA) | Output Rated Current (A) | External Communications | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-D700 | FR-D720-0.2K | Three-Phase 200 V | 0.2 | 0.6 | 1.4 | RS-232/422/485 | 4,830.- | 3,220.- | ![]() |
FR-D720-0.4K | 0.4 | 1 | 2.5 | 5,367.- | 3,578.- | ![]() |
|||
FR-D720S-0.4K | Single-Phase 200 V | 6,655.- | 4,437.- | ![]() |
|||||
FR-D740-1.5K | Three-Phase 400 V | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 12,987.- | 8,658.- | ![]() |
||
FR-E700 | FR-E720-0.1K | Three-Phase 200 V | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 5,260.- | 4,509.- | ![]() |
|
FR-E720-3.7K | 3.7 | 7 | 17.5 | 14,597.- | 9,732.- | ![]() |
|||
FR-E720S-0.75K | Single-Phase 200 V | 0.75 | 2 | 5 | 9,553.- | 6,369.- | ![]() |
||
FR-E740-3.7K | Three-Phase 400 V | 3.7 | 7.2 | 9.5 | 26,403.- | 17,603.- | ![]() |
Series | Part No. | Type | Output | Pole | Voltage / Frequecy | Enclosure Construction | Degrees of Protection | Standard Price |
Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single Phase Motor
|
SP-QR 1/2HP 4PIP20 220V | Split Phase Start | 1/2HP (0.4kW) | 4P |
220/230/220V 50/50/60Hz |
Open-Protected | IP20 | 4,567.- | 3,425.- |
![]() |
SC-QR 1/3HP 4PIP20 220V | Capacitor Start | 1/3HP (0.25kW) | 3,600.- | 2,700.- |
![]() |
|||||
SCL-QR 3HP 4PIP22 220V | Capacitor Start and Run | 3HP (2.2kW) | Drip-Proof | IP22 | 15,150.- | 10,695.- |
![]() |
|||
SCF-QR 1/2HP 4P IP55 220V | Capacitor Start | 1/2HP (0.4kW) | Totally Enclosed Fan Cooled | IP55 | 5,667.- | 4,250.- |
![]() |
|||
SCLF-QR 3HP 4P IP55 220V | Capacitor Start and Run | 3HP (2.2kW) | 15,900.- | 11,224.- |
![]() |
|||||
Three Phase Motor
|
SF-PR 1HP 2P IP44 200V | IE3 | 1HP (0.75kW) | 2P | 200V 50/60Hz | IP44 | 11,900.- | 8,400.- |
![]() |
|
SF-QR 1/4HP 4P IP44 220V | IE1 | 1/4HP (0.2kW) | 4P |
220/380/415V 50Hz (LT) |
3,334.- | 2,353.- |
![]() |
|||
SF-QRB 1/4HP 4P IP55 220V | Brake, IE1 | 1/4HP (0.2kW) | IP55 | 12,200.- | 8,134.- |
![]() |
||||
SF-QRGH 7.5HP 4P IP55 220V 1:10 | Helical Gear, IE1 | 7.5HP (5.5kW) | 53,767.- | 35,845.- |
![]() |
|||||
SF-QRGC 1HP 4P IP55 220V 1:11 | Cyclo Drive Gear, IE1 | 1HP (0.75kW) | 22,500.- | 15,000.- |
![]() |