การทดทอบการกัดกร่อนแบบ Salt Spray Test
ตามมาตรฐาน ASTM B117
1. ทดสอบการกัดกร่อนด้วยไอเกลือ (5%NaCL35°C)
2. ปริมาณเกลือ: 1.0~2.0ml/hr 3Salt solution PH value: 6.5~7.2
| ทดสอบด้วยสเปรย์เกลือ | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน | ![]() |
|---|---|---|---|
| กระบวนการชุบผิว | ชุบโครเมียม | ชุบนิเกิล | ชุบโครเมียม |
| ความหนาผิวเคลือบ | 1~2 μm | 4~5 μm | 5~6 μm |
| ก่อนการทดสอบ |
|
|
|
| หลังการทดสอบ 24 ชั่วโมง |
|
|
|
| ผลการทดสอบ | พื้นผิวถูกกัดกร่อนและเกิดสนิมชัดเจน | ไม่ถูกกัดกร่อนและเกิดสนิม | ไม่ถูกกัดกร่อนและเกิดสนิม |
| ประสิทธิภาพการทนต่อการกัดกร่อน : สินค้ารุ่น Economy Series มีประสิทธิภาพการทนการกัดกร่อนเทียบเท่าสินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน | |||
**สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์)