(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ตัวอย่างการลดต้นทุนโดยการปรับลดขนาดความหนาและเปลี่ยนวัสดุจากอลูมิเนียม AC7A เป็นอลูมิเนียมอัลลอย
ตัวอย่างการขยายช่วงพิกัดความคลาดเคลื่อน (D Tolerance) ของสินค้าเพลารุ่น Economy Series เพียงเล็กน้อย เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการความแม่นยำในขนาดของชิ้นงานสูงมากนัก
| สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน | ![]() |
|
|---|---|---|
| รหัสสินค้า | PSFJW13-44-M5-N5 | E-PSFJW13-44-M5-N5 |
| วัสดุ | เหล็กเกรด SUJ2 | เหล็กเกรด S45C หรือ GCr15 |
| กระบวนการชุบผิว | การชุบแข็ง | การชุบแข็ง |
| มาตรฐานความแม่นยำ | G6 | G7 |
| D Tolerance | -0.006 - 0.017 | -0.006 - 0.024 |
| L Tolerance | ±0.3 | ±0.3 |
| มาตรฐาน RoHS10 | เป็นไปตามาตรฐาน RoHS10 | เป็นไปตามาตรฐาน RoHS10 |
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนสำหรับสินค้าที่มีต้นทุนวัตถุดิบ ค่าขนส่ง หรือค่านำเข้าสูง มิซูมิจึงปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยการหาผู้ผลิตภายในประเทศแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นลง พร้อมยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพที่เชื่อถือได้ของมิซูมิ
กลไกการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นไป-กลับ ด้วยการขับเคลื่อนแบบหมุน