(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

หูปิ่นโต MISUMI

เลือกซื้อหูปิ่นโต MISUMI

เลือกตามประเภท

เลือกตามบริการจัดส่ง

Snap Locks

Snap Locks Part No. : SPKWS2 77 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Covered Snap Locks

Covered Snap Locks Part No. : PKCS1 228 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Snap Locks/with Springs

Snap Locks/with Springs Part No. : PKBSA 126 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

[Economy Type] Draw Ratches

[Economy Type] Draw Ratches Part No. : C-PKBS2 121 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Corner Snap Locks/with Springs

Corner Snap Locks/with Springs Part No. : PKBSK1 328 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless Steel Draw Latches/Medium Load

Stainless Steel Draw Latches/Medium Load Part No. : PKWSA1 214 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Snap Locks/Adjustable

Snap Locks/Adjustable Part No. : PKWSAJ1 956 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Snap Locks/Medium Load

Snap Locks/Medium Load Part No. : PKWSZ1 205 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

หูปิ่นโตหลากหลายรายการจากแบรนด์ MISUMI ทั้งหมด

เรายังมีหูปิ่นโตจากแบรนด์อื่นๆ
อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้าหูปิ่นโต

ข้อมูลแบรนด์

MISUMI เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศ ที่มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 16 ล้านรายการ อาทิ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักร แม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์พลาสติกที่มีความแม่นยำสำสูงหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้มีการขยายตลาดในสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และวัสดุใช้แล้วทิ้งสำหรับการปฏิบัติงานด้านการผลิตและซ่อมบำรุง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและการจัดส่งที่รวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ของ MISUMI จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง

หูปิ่นโต MISUMI

หูปิ่นโตจากแบรนด์ MISUMI มีวัสดุให้เลือกใช้ทั้งแบบเหล็กและแบบเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการขึ้นรูปและขัดผิวให้เรียบเพื่อความสวยงาม ด้วยการออกแบบโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน ต้านทานการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการปิดล็อกได้อย่างแน่นหนา ทำให้หูปิ่นโตของ MISUMI ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง

ประเภทหูปิ่นโต

หูปิ่นโตรุ่นมาตรฐาน MISUMI

หูปิ่นโตรุ่นมาตรฐานจากแบรนด์ MISUMI มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้จากวัสดุเหล็กและเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลและราคาไม่แพง โดยมีทั้งคลิปล็อกแบบมีตัวครอบและคลิปล็อกแบบหูปิ่นโตที่มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานเพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งจะสามารถปิดล็อกงานที่มีน้ำหนักปานกลางและติดตั้งด้วยสกรูยึดได้อย่างง่ายดาย

หูปิ่นโตสำหรับมุม MISUMI

หูปิ่นโตสำหรับมุม MISUMI ผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมที่ทนต่อการใช้งาน ซึ่งจะมีการขัดเคลือบผิวด้านนอกเพื่อความสวยเงางาม โดยมีรูปแบบการติดตั้งด้วยสกรูทั้งแบบติดตั้งเป็นมุมฉากและแบบติดตั้งขนาน พร้อมกับฟังก์ชั่นสปริงด้านข้างเสริมแรงกดที่ช่วยให้การปิดล็อกฝาหรือกล่องมีความแน่นหนาและมีความปลอดภัยในการใช้งาน

หูปิ่นโตแบบมีสปริง MISUMI

หูปิ่นโตแบบมีสปริงจาก MISUMI เป็นคลิปล็อกฝาแบบดึงที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเสริมแรงกด ทำมาจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี โดยมีรูปแบบการติดตั้งด้วยสกรูยึดที่สามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน พร้อมกับมีฟังก์ชันเพิ่มความแข็งแรงที่เหนือกว่าด้วยสปริงแรงดันสูงที่ช่วยให้การล็อกมีความแข็งแรงแน่นหนาเป็นพิเศษ

หูปิ่นโตคลิปล็อกบานพับปรับระดับได้ MISUMI

หูปิ่นโตปรับระดับได้จาก MISUMI ทำมาจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมที่ทนต่อสภาพแวดล้อมและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม โดยสามารถปรับระยะการล็อกได้หลายระดับตามต้องการ มีแรงในการดึงสูงสุดที่ 588 N และคลิปล็อกจาก MISUMI จะไม่มีรูกุญแจทำให้ไม่สามารถล็อกด้วยแม่กุญแจได้ ซึ่งมีสองรุ่นให้เลือกใช้งาน คือ รุ่น PKWSAJ1 (มีมวลผลิตภัณฑ์ 100 กรัม) และ รุ่น PKWSAJ2 (มีมวลผลิตภัณฑ์ 90 กรัม) ตามลำดับ

หูปิ่นโตแบบตะขอเกี่ยว MISUMI

หูปิ่นโตแบบตะขอเกี่ยวจาก MISUMI ทำมาจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมที่รักษาพื้นผิวด้วยการขัดเงา ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน RoHS 10 โดยมีมวลผลิตภัณฑ์ 80 กก. ที่สามารถรับแรงดึงได้ประมาณ 245 N (25 กก.) สำหรับระยะการดึง 1 มม. และติดตั้งโดยการยึดด้วยสกรูที่ใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน จึงเหมาะสำหรับปิดล็อกงานที่มีน้ำหนักปานกลางเพื่อให้การเกี่ยวดึงมีความแข็งแรงและไม่หลุดง่าย

การเลือกหูปิ่นโต

สำหรับการเลือกหูปิ่นโตจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ต้องพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ ขนาดที่เหมาะสมกับฝาล็อกเพื่อความแข็งแรงในการล็อก ถ้าต้องการความแข็งแรงในการล็อกสูงให้ใช้คลิปล็อกแบบมีสปริง ส่วนการเลือกจากรูปทรงการยึดก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะช่วยเพิ่มการล็อกที่แนบแน่นและป้องกันการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี และผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ มาจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน

วิธีการใช้งาน

หูปิ่นโตเป็นอุปกรณ์ล็อกฝาตู้หรือฝากล่องประเภทต่างๆ ใช้สำหรับการเกี่ยวฝาให้ปิดสนิท ก่อนการใช้งานจะต้องติดตั้งเข้ากับชิ้นงานยึดด้วยสกรูหรือยึดด้วยวิธีการเชื่อมให้แน่นหนา และทำงานด้วยหลักของการดึงหูล็อกและตัวเกี่ยวเข้าด้วยกันโดยใช้แรงดึงเพื่อการยึดพื้นผิวหรือวัตถุสองอย่างที่แยกจากกันให้แน่น เพื่อรักษาความปลอดภัยของวัตถุทั้งสองส่วน หลังจากนั้นหูปิ่นโตจะแน่นสนิทโดยไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆ

สินค้าแต่ละประเภท เหมาะกับการใช้งานแบบไหน

หูปิ่นโตมีอยู่ด้วยกันหลายแบบโดยหลักๆ แล้วจะเป็นหูปิ่นโตรุ่นมาตรฐานที่เหมาะสำหรับใช้ล็อกในงานทั่วไป อาทิเช่น ฝาตู้ไฟฟ้า, ตู้เครื่องมือ, และฝากล่องอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนหูปิ่นโตมีหูคล้องกุญแจเหมาะสำหรับการใช้ล็อกฝาตู้ทั่วไปที่ต้องการความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และคลิปล็อกบานพับมีสปริงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงในการล็อกเป็นพิเศษหรือตามความประสงค์ที่จะใช้งาน เป็นต้น

การจัดเก็บ บำรุงรักษา

สำหรับการจัดเก็บและบำรุงรักษาหูปิ่นโตควรใช้ฟองน้ำในการล้างทำความสะอาดและใช้ผ้าแห้งเช็ดทันทีเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้คลิปล็อกบานพับสัมผัสกรด เกลือ และด่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ควรใช้หูปิ่นโตให้มีขนาดที่เหมาะสมไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป เนื่องจากอาจส่งผลต่อความแข็งแรงในการล็อกและความสวยงามได้ ควรปิดเปิดหูปิ่นโตด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย

การประยุกต์ใช้งานหูปิ่นโต

เนื่องจากการออกแบบโครงสร้างหูปิ่นโตให้มีความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพในการดึงสลักสูง จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายทั้งใช้ในระบบ HVAC, อุปกรณ์การเกษตร, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, รถบรรทุก และอุปกรณ์สนามหญ้า / สวน ฯลฯ โดยสามารถใช้ได้ทั้งการล็อกแบบแนวตั้งและแนวนอน ทำให้การยึดมีความมั่นคงแข็งแรงตลอดอายุการใช้งาน

เรายังมี สินค้าหูปิ่นโต จาก แบรนด์อื่นๆ