(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สินค้าเยอะ ราคาถูกลงกว่าเดิม ส่งไว ไม่รอนานที่มิซูมิเท่านั้น สินค้าเยอะ ราคาถูกลงกว่าเดิม ส่งไว ไม่รอนานที่มิซูมิเท่านั้น

สินค้าชั้นนำสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ
มีให้เลือกใช้งานมากมาย พร้อมสินค้าส่งไว
ถูกลงกว่าเดิม เลือกมาให้คุณแล้ว ที่มิซูมิเท่านั้น

Inverter

ทำไมต้องใช้ Inverters (อินเวอร์เตอร์)

icon starประหยัดต้นทุนและพลังงาน

  • ใช้พลังงานตามความจำเป็นของโหลด
  • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
  • ลดต้นทุนการบำรุงรักษา

icon starปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ

  • ควบคุมการปรับความเร็วขณะออกตัวของมอเตอร์ได้อย่างลื่นไหล
  • ไม่กระชากขณะออกตัวหรือหยุดทำงาน
  • ทำให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

icon starปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

  • ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและเที่ยงตรง
  • สามารถควบคุมแบบ Closed Loop Control เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพคงที่
  • ลดการสึกหรอของเครื่องจักร

รุ่นสินค้า Fuji Electric Inverters

Inverter รุ่น Mini

Inverter รุ่น Mini
  • ขนาดกะทัดรัด
  • ฟังก์ชันเหมาะสำหรับโหลดที่ไม่หนักมาก
  • อุปกรณ์ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ใช้งานง่าย

Inverter รุ่น Ace

Inverter รุ่น Ace
  • ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
  • ปรับแต่งได้ตั้งแต่โหลดต่ำไปจนถึงเครื่องจักรที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด

Inverter รุ่น Mega G2

Inverter รุ่น Mega G2
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน
  • มีระบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นให้เลือกใช้งานควบคุมที่หลากหลาย
Part No. Japan Model Series Input Voltage Class Dimension
Height x Width x Depth
(mm)
Output Capacity(kVA) Output Rated Current(A) Standard Price Special Price Day to Ship
FRN0004C2S-7A FRN0.4C2S-7A Mini Single-Phase 200 V 120 x 80 x 95 1.3 3.5

6,059.-

4,952.- stock Stock
FRN0006C2S-7A FRN0.75C2S-7A 120 x 80 x 140 2 5.5

6,377.-

5,213.- stock Stock
FRN0004C2S-2A FRN0.4C2S-2J Three-Phase 200 V 120 x 80 x 95 1.3 3.5

6,412.-

5,233.- stock Stock
FRN0006C2S-2A FRN0.75C2S-2J 120 x 80 x 120 2 5.5

7,259.-

5,933 .- stock Stock
FRN0010C2S-2A FRN1.5C2S-2J 130 x 110 x 139 3.5 9.2

8,953.-

7,312.- stock Stock
FRN0012C2S-2A FRN2.2C2S-2J 4.5 12

9,906.-

8,095.- stock Stock
FRN0004C2S-4A FRN0.75C2S-4J Three-Phase 400 V 2.3 3.1

7,989.-

6,529.- stock Stock
FRN0002E2S-2GB FRN0.2E2S-2J Ace Three-Phase 200 V 127 x 68 x 85 0.6 1.6

8,071.-

6,590.- stock Stock
FRN0004E2S-2GB FRN0.4E2S-2J 127 x 68 x 100 1.1 3

8,059.-

6,580.- stock Stock
FRN0029E2S-4GB FRN7.5E2S-4J Three-Phase 400 V 220 x 180 x 158 14 18

22,753.-

18,582.- stock Stock
FRN0003G2S-2G FRN0.4G2S-2J Mega Three-Phase 200 V 260 x 110 x 132 1.1 3

11,871.-

9,693.- truck 5 Days
FRN0005G2S-2G FRN0.75G2S-2J 260 x 110 x 145 1.9 5

13,177.-

10,758.- truck 5 Days
Breaker
การทำงานคือตัดกระแสไฟฟ้าหลังจากตรวจพบความผิดปกติ มี 2 แบบให้เลือกคือ Circuit Breaker และ Earth Leakage Breaker
Earth Leakage Breaker Earth Leakage Breaker
Part No. Type Ampere Frame Dimension
Height x Width x Depth
(mm)
Number of Poles Rated Operating Voltage(V) Standard Price Special Price Day to Ship
EW32AAG-2P015B Low Voltage 32AF 100 x 50 x 84 2 AC100 to 230

3,205.-

1,875.- stock Stock
EW32AAG-3P005B 100 x 75 x 84 3

6,317.-

2,513.- truck 8 Days
EW50EAG-3P050B 50AF AC100 to 230 to 440

7,627.-

3,125.- truck 8 Days
EW100EAG-3P075B High Voltage [100AF to 199AF] 100AF AC100 / 230 / 440

11,884.-

5,014.- truck 8 Days
EW100EAG-3P100B

11,884.-

5,014.- truck 8 Days
Circuit Breaker Circuit Breaker

เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ

  • แรงดันไฟฟ้าต่ำ น้อยกว่า 1,000 VAC
  • ติดตั้งในตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท, ตู้ MDB หรือตู้โหลดเซ็นเตอร์
  • ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล IEC 947
  • มักถูกติดตั้งในตู้ที่เปิดออกได้ ซึ่งสามารถถอดและเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดสวิตช์ออก

เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูง

  • แรงดันไฟฟ้าสูง มากกว่า 72.5 kV
  • ทำงานด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีรีเลย์ตรวจจับกระแสไฟที่ทำงานผ่านหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าอีกที
  • ชุดรีเลย์ป้องกันที่ซับซ้อนนั้น ช่วยป้องกันอุปกรณ์จากโหลดเกินหรือไฟรั่วลงดินได้
Part No. Type Ampere Frame Dimension
Height x Width x Depth
(mm)
Number of Poles Mounting Method Standard Price Day to Ship
BW32AAG-2P003 Low Voltage 32AF 100 x 50 x 84 2 DIN/Screw Retention 600.- stock Stock
BW50SAG-2P020 50AF 988.- stock Stock
BW100EAG-3P050 [100AF to 199AF] 100AF 100 x 75 x 84 3 2,413.- stock Stock
BW125JAG-3P050 [100AF to 199AF] 125AF 155 x 90 x 95 Fasten with Screws 3,138.- stock Stock
BW250EAG-3P175 High Voltage 250AF 165 x 105 x 95 5,250.- stock Stock
BW250JAG-3P225 6,763.- stock Stock
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
Circuit Protector
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ไฟรั่ว ไฟช็อต โดยส่วนใหญ่จะติดตั้งเพื่อป้องกันวงจรควบคุมในตู้คอนโทรล
Contactor
ใช้เพื่อเปิดและปิดหน้าสัมผัสในการตัดต่อวงจรของระบบไฟฟ้า ใช้ในการควบคุมกำลังไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่ารีเลย์ธรรมดา
Relay
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อให้หน้าสัมผัสของคอนแทคเปลี่ยนสภาวะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด เพื่อทำการปิดหรือเปิดหน้าสัมผัส
Best Selling
  • ทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรทางไฟฟ้า
  • ใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์
  • อุปกรณ์พื้นฐาน ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทั่วไป มีทั้งแบบมีไฟ และทึบแสง
  • ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยการป้องกันกระแสไฟเกิน
  • ทำหน้าที่เป็นสะพานไฟ รับไฟจากภายนอกเข้าสู่ภายในก่อนที่จะจ่ายให้กับโหลดเซนเตอร์ตามจุดต่างๆ
  • อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางของกระแสไฟฟ้าให้ไหลไปตามที่ต้องการ
  • นิยมใช้กันมากในงานอุตสาหกรรมที่ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานระหว่างคนควบคุมและอัตโนมัติ
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเบา
  • เหมาะสำหรับแสดงสถานะของวงจร ติดตั้งง่าย มีสีและขนาดให้เลือกมากมาย
สินค้าขายดีอื่นๆ
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit