(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
FESTO แบรนด์ดังคุณภาพเยี่ยมจากยุโรป
บริษัทชั้นนำไว้ใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับงานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ มีจำหน่ายแล้วที่ MISUMI
มีสินค้าหลากหลายประเภท ตอบโจทย์ทุกความต้องการ จัดส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ!
Straight Shape
QS Series
ราคาเริ่มต้น
213.-
Stock
Standard-Based
DSBC Series
ราคาเริ่มต้น
4,546.-
StockRound Cylinder
DSNU Series
ราคาเริ่มต้น
1,463.-
StockESNU Series
ราคาเริ่มต้น
1,721.-
8 Days
Linear Drive
DFM Series
ราคาเริ่มต้น
3,804.-
Stock
Mini Slider
DGST Series
ราคาเริ่มต้น
9,819.-
8 Days
Compact Cylinder
ADN Series
ราคาเริ่มต้น
1,169.-
StockVSNC Series
ราคาเริ่มต้น
2,857.-
StockVUVG Series
ราคาเริ่มต้น
1,834.-
StockVUVS Series
ราคาเริ่มต้น
2,005.-
StockFilter Regulator | Features | Filter Level | Operating Pressure (bar) | Standard Normal Flow Rate (l/min) | Ambient Temperature Range | Compressed Air Operation | ราคาเริ่มต้น | วันจัดส่ง | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||||||
MS4 Series |
|
|
5µm, 40µm | 0.8 | 14 | 850 | 1700 | -10 to +60°C | ISO 8573 - 1:2010 | 2,610.- | 5 Days |
MS6 Series |
|
20 | 2200 | 6200 | 3,692.- | 8 Days |