(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- "ขั้วต่อ L แบบกดเข้า ซีรีส์ QSL"- ภาพ ใช้ได้
หมายเลข ผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | ท่อ OD D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | D5 ⌀ | D6 ⌀ | H1 | H2 | น้ำหนัก / ชิ้น [ก.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153070 | QSL-4 | 4 | 2.3 | 10 | 3.2 | 16.9 | 6.5 | 5.1 |
153071 | QSL-6 | 6 | 3.6 | 12.5 | 3.2 | 20.1 | 8 | 7.3 |
153072 | QSL-8 | 8 | 4.6 | 15 | 4.2 | 22.4 | 10 | 11 |
153073 | QSL-10 | 10 | 6.2 | 17.5 | 4.2 | 26.2 | 12 | 17 |
153074 | QSL-12 | 12 | 7.7 | 21 | 4.2 | 29.4 | 14 | 25 |
153075 | QSL-16 | 16 | 10.8 | 25 | 4.2 | 33.1 | 12 | 31 |
หมายเลข ผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | แขนกระดิ่ง ⌀ D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | ท่อ OD D2 | D5 ⌀ | H1 | L1 | น้ำหนัก / ชิ้น [ก.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153056 | QSL-4H | 4 | 2 | 4 | 10 | 25 | 16.8 | 2.7 |
153057 | QSL-6H | 6 | 3.2 | 6 | 13 | 29 | 19.8 | 3.9 |
153058 | QSL-8H | 8 | 4.7 | 8 | 15 | 31 | 21.8 | 5.7 |
153059 | QSL-10H | 10 | 5.7 | 10 | 18 | 34 | 24.9 | 9.6 |
153060 | QSL-12H | 12 | 6.8 | 12 | 21 | 39 | 28.9 | 15 |
ข้อต่อลด | ||||||||
153061 | QSL-6H-4 | 6 | 2.4 | 4 | 13 | 29 | 17.7 | 3.6 |
153062 | QSL-8H-6 | 8 | 3.5 | 6 | 15 | 31 | 21.9 | 5.2 |
153063 | QSL-10H-8 | 10 | 4.9 | 8 | 18 | 34 | 24.6 | 8 |
153064 | QSL-12H-10 | 12 | 6.1 | 10 | 21 | 39 | 28.7 | 14 |
แขนยาวดันเข้า | ||||||||
153065 | QSL-4HL | 4 | 2 | 4 | 10 | 36 | 16.8 | 2.8 |
153066 | QSL-6HL | 6 | 3.1 | 6 | 13 | 42 | 19.8 | 4.2 |
153067 | QSL-8HL | 8 | 4.5 | 8 | 15 | 47 | 21.8 | 6.2 |
153068 | QSL-10HL | 10 | 5.6 | 10 | 18 | 52 | 24.9 | 11 |
153069 | QSL-12HL | 12 | 6.7 | 12 | 21 | 60 | 29 | 16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเสื้อ | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดแพ็ค | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การปล่อยสี แหวน | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,382.13 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 2.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153070 | 5.1 | ||
฿ 8,855.29 | PUSH-IN L-CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | PBT | 2.3 | 100 | 6 | -10 | 80 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130740 | 5.1 | ||
฿ 1,348.13 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 2 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า, QS-4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153056 | 2.7 | ||
฿ 2,007.63 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | - | PBT | 2 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า, QS-4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153065 | 2.8 | ||
฿ 1,522.75 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 3.6 | 10 | 6 | -10 | 80 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153071 | 7.3 | ||
฿ 9,767.06 | PUSH-IN L-CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | PBT | 3.6 | 100 | 6 | -10 | 80 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130741 | 7.3 | ||
฿ 1,493.63 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 3.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า, QS-6 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153057 | 3.9 | ||
฿ 1,615.00 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 2.4 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า, QS-6 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153061 | 3.6 | ||
฿ 9,538.82 | PUSH-IN L-CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | - | PBT | 3.2 | 100 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า, QS-6 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130746 | 3.9 | ||
฿ 2,235.63 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | PBT | 3.1 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า, QS-6 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153066 | 4.2 | ||
฿ 1,673.00 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 4.6 | 10 | 6 | -10 | 80 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153072 | 11 | ||
฿ 5,317.65 | PUSH-IN L-CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | PBT | 4.6 | 50 | 6 | -10 | 80 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130742 | 11 | ||
฿ 1,673.00 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 4.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า QS-8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153058 | 5.7 | ||
฿ 1,740.88 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | - | PBT | 3.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า QS-8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153062 | 5.2 | ||
฿ 2,473.25 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | - | PBT | 4.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า QS-8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153067 | 6.2 | ||
฿ 2,235.63 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 6.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153073 | 17 | ||
฿ 7,142.94 | PUSH-IN L-CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | PBT | 6.2 | 50 | 6 | -10 | 80 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130743 | 17 | ||
฿ 2,434.38 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 5.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า QS-10 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153059 | 9.6 | ||
฿ 2,502.38 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | PBT | 4.9 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า QS-10 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153063 | 8 | ||
฿ 2,929.13 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | PBT | 5.6 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า QS-10 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153068 | 11 | ||
฿ 2,788.38 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | PBT | 7.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153074 | 25 | ||
฿ 3,532.94 | PUSH-IN L-CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | PBT | 7.7 | 20 | 6 | -10 | 80 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130744 | 25 | ||
฿ 2,992.13 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | PBT | 6.8 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า QS-12 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153060 | 15 | ||
฿ 2,861.25 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | PBT | 6.1 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า QS-12 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153064 | 14 | ||
฿ 3,443.13 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | PBT | 6.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | ปลอกสวมแบบกดเข้า QS-12 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153069 | 16 | ||
฿ 5,303.53 | PUSH-IN L-CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | PBT | 10.8 | 20 | 6 | -10 | 80 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม. | สีน้ำเงิน | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 133194 | 31 | ||
฿ 4,000.82 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | เสริมด้วย PBT | 3.6 | - | 10 | 0 | 60 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สีดำ | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 160540 | 8.7 | ||
฿ 4,270.82 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | เสริมด้วย PBT | 4.6 | - | 10 | 0 | 60 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สีดำ | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 160541 | 13 | ||
฿ 5,086.94 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | เสริมด้วย PBT | 6.2 | - | 10 | 0 | 60 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สีดำ | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 160542 | 20 | ||
฿ 635.83 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | เสริมด้วย PBT | 7.7 | - | 10 | 0 | 60 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สีดำ | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 160543 | 29 |
กำลังโหลด …
ขนาด | มาตรฐาน | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง