(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

สาย USB สำหรับเชื่อมต่อและโอนถ่ายข้อมูล

สาย USB สำหรับเชื่อมต่อและโอนถ่ายข้อมูล สาย USB สำหรับเชื่อมต่อและโอนถ่ายข้อมูล

สาย USB เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ 2 ชนิดหรือ มากกว่า โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่เรียกว่า พอร์ต (Port) เช่น เครื่องปริ้นท์ ,โมเดม , เม้าส์ , คีย์บอร์ด หรือ กล้องดิจิตอล เป็นต้น สำหรับคำว่า USB ที่เราเรียก กันทั่วไปนั้น ย่อมาจากคำว่า "Universal Serial Bus" สำหรับการใช้งานนั้น ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน และเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจาก USB มี ระบบไฟอยู่ในตัว (5 Volt) ทำให้ง่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกประเภท ส่งผลให้ อุปกรณ์สาย USB เป็นที่นิยมอย่างมากในทุกๆการเชื่อมต่อ

เลือกซื้อ สาย USB

เลือกตามแบรนด์

สายเคเบิ้ล USB 2.0, คอนเนคเตอร์ ชนิด A ‹=› คอนเนคเตอร์ miniB

สายเคเบิ้ล USB 2.0, คอนเนคเตอร์ ชนิด A ‹=› คอนเนคเตอร์ miniB ขอราคา truckสอบถาม • สายเคเบิ้ล USB 2.0 สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์เล่นเกมด้วยเทอร์มินอล mini B
• สีดำ
• ได้รับการรับรอง สเปค USB 2.0 ( โหมด HI-SPEED)

ชุดสาย USB สำหรับติดตั้งบนแผง

ชุดสาย USB สำหรับติดตั้งบนแผง 581 ฿ truckสอบถาม • ออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่ ประกอบเข้ากับด้านหลังแผงได้อย่างง่ายดายและใช้พื้นที่เพียง 29.5 มม.
• ปะเก็นเชือกป้องกันฝุ่นและป้องกันช่องเสียบ
• Øขนาดแผง 22 มม.
• การขันแน่นด้วยน็อตช่วยให้ติดตั้งง่ายขึ้น

ชุดสาย USB สำหรับติดตั้งบนแผง

ชุดสาย USB สำหรับติดตั้งบนแผง 523 ฿ truckสอบถาม • สาย USB ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุมเพื่อความสะดวกใน อุปกรณ์สายไฟ ภายในและภายนอก แผงควบคุม USB2.0 ประเภท B เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลายทั้งสองใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ PLC

สายไฟ USB 2.0 คอนเนคเตอร์ A ‹=› คอนเนคเตอร์ B

สายไฟ USB 2.0 คอนเนคเตอร์ A ‹=› คอนเนคเตอร์ B 360 ฿ truckสอบถาม • รองรับมาตรฐาน USB 2.0 (ได้รับการรับรอง USB-IF) เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มี พอร์ตเชื่อมต่อ USB เข้าด้วยกัน

สาย Micro ใช้งานได้กับ USB3.0 / 3.1

สาย Micro ใช้งานได้กับ USB3.0 / 3.1 686 ฿ truckสอบถาม • ใช้สายคู่บิดเกลียวที่มี 2 แกนสายถักเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
• ป้องกันการรบกวนจากภายนอกเพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณสมบัติป้องกันสัญญาณรบกวน ป้องกันการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมเช่นเดียวกัน
• ใช้ปลอกหุ้มคอนเนคเตอร์และพินที่ชุบทอง ทำให้ทนทานต่อสนิมและสัญญาณมีแนวโน้มสูญเสียลดลง

สายเคเบิล USB 2.0 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขั้วต่อประเภท A ‹=› ขั้วต่อประเภท B

สายเคเบิล USB 2.0 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขั้วต่อประเภท A ‹=› ขั้วต่อประเภท B 255 ฿ truckสอบถาม • ผ่านการควบคุมสารเคมี 6 ชนิด:สายนำไฟฟ้า (pb) ปรอท (hg) แคดเมียม (cd) โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (cr6 +) โพลีโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB) และโพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE) สหภาพยุโรปได้ดำเนินการตามมาตรฐานเหล่านี้ในเดือนกรกฎาคม 2549

สาย USB, คอนเนคเตอร์ Type A ‹=› คอนเนคเตอร์ Type A

สาย USB, คอนเนคเตอร์ Type A ‹=› คอนเนคเตอร์ Type A 211 ฿ truckสอบถาม • สาย USB ของ Acro’s ตัวผู้ Type A - ตัวผู้ Type A สีงาช้าง

สาย USB (ชนิด AB)EA764AC-7C

สาย USB (ชนิด AB)EA764AC-7C 747 ฿ truck12 วัน • มาตรฐาน USB2.0 - เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน
• รุ่น รองรับการใช้งาน - PC มี USB (ชนิด A) และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ใช้ USB (ชนิด B)
• รูปทรง เชื่อมต่อ - USB (A) เกลียวนอก-USB (B) เกลียวนอก

ชุดสาย USB 2.0 Type A-B ชนิดยูนิเวอร์ซัล

ชุดสาย USB 2.0 Type A-B ชนิดยูนิเวอร์ซัล 94 ฿ truckสอบถาม • มีการนำหมายเลขรุ่นทั่วไปมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นและจีน
• เราสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ระดับโลก
• สายแปลงหัว USB-A เป็น B

สายUSBอเนกประสงค์ที่เข้ากันได้กับA-Model ชุดสายไฟเคเบิลปลายคู่

สายUSBอเนกประสงค์ที่เข้ากันได้กับA-Model ชุดสายไฟเคเบิลปลายคู่ 97 ฿ truckสอบถาม • มีการนำหมายเลขรุ่นทั่วไปมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นและจีน
• เราสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ระดับโลก
• สายต่อระหว่างรุ่น USB-A กับ USB-A

สายเคเบิล USB 2.0 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขั้วต่อประเภท A ‹=› ขั้วต่อประเภท B

สายเคเบิล USB 2.0 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขั้วต่อประเภท A ‹=› ขั้วต่อประเภท B 255 ฿ truckสอบถาม • ผ่านการควบคุมสารเคมี 6 ชนิด:สายนำไฟฟ้า (pb) ปรอท (hg) แคดเมียม (cd) โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (cr6 +) โพลีโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB) และโพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE) สหภาพยุโรปได้ดำเนินการตามมาตรฐานเหล่านี้ในเดือนกรกฎาคม 2549

สาย USB (ชนิด AB)EA764AC-2A

สาย USB (ชนิด AB)EA764AC-2A 695 ฿ truck12 วัน • รุ่น รองรับการใช้งาน - PC มี USB (ชนิด A) และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ใช้ USB HUB และ USB
• USB (A) เกลียวนอก - USB (B) เกลียวนอก
• ตัว โล่กำบัง ด้านนอกของ สายไฟ ใช้ วัสดุ ปราศจากฮาโลเจน

RS PRO เกลียวนอก mini USB B ถึง mini USB B ตัวเมีย (ติดตั้งได้) สายต่อ สายไฟ, 200 มม

RS PRO เกลียวนอก mini USB B ถึง mini USB B ตัวเมีย (ติดตั้งได้) สายต่อ สายไฟ, 200 มม 1,090 ฿ truck8 วัน • ประเภท สาย USB USB = สายต่อ สายไฟ
• คอนเนคเตอร์ A = มินิ USB B
• คอนเนคเตอร์ A เพศ = เกลียวนอก

RS PRO เกลียวนอก สาย USB A ถึง เกลียวนอก mini USB B , สายไฟ 2.0, 500 มม

RS PRO เกลียวนอก สาย USB A ถึง เกลียวนอก mini USB B , สายไฟ 2.0, 500 มม 105 ฿ truck8 วัน • ประเภท สาย USB = สาย USB
• คอนเนคเตอร์ A = USB A
• คอนเนคเตอร์ A เพศ = เกลียวนอก

RS PRO เกลียวนอก สาย USB A ถึง สายไฟ A ตัวเมีย , USB 2.0, 1 ม

RS PRO เกลียวนอก สาย USB A ถึง สายไฟ A ตัวเมีย , USB 2.0, 1 ม 121 ฿ truck8 วัน • ประเภท สาย USB = สาย USB
• คอนเนคเตอร์ A = USB A
• คอนเนคเตอร์ A เพศ = เกลียวนอก

สายไฟ USB 2.0 ใช้งาน

สายไฟ USB 2.0 ใช้งาน 2,186 ฿ truck8 วัน • สายไฟ USB Extender สเปค USB 2.0 การเชื่อมต่อสายไฟ 15 เมตรยาว
• อัตรา อุปกรณ์รองรับท่อ ถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด 480 mbit / s ความยาวสูงสุด 15 ม
• ขั้วต่อ USB ประเภท A เกลียวนอก กับ USB ประเภท A ตัวเมีย

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีสาย USB จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สาย USB

สาย USB แต่ละประเภท

ในการเลือกใช้งานแต่ละประเภทจะต้องคำนึงถึงความเร็วในการรับส่งข้อมูล โดยความเร็วตามสเปคของสาย USB ที่ถูกกำหนดไว้นั้น อุปกรณ์ทั้ง 2 ส่วนก็ต้องใช้ USB ที่เป็นประเภทเดียวกันอีกด้วย หากเราเลือกใช้ USB 2.0 มาเสียบเข้ากับ Port 3.0 ความเร็วในการรับส่งข้อมูลจะถูกปรับให้เป็น USB 2.0 โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปรับตามความเร็วสูงสุดของอุปกรณ์ที่น้อยกว่า

สาย USB ให้เลือกหลากหลายแบบตามความต้องการใช้งาน เลือกตามความเร็วให้เหมาะกับการใช้งาน เพื่อหยัดค่าใช้จ่าย สินค้าพร้อมจัดส่งภายในวันเดียว

1. USB 1.1 Speed 12 Mbps

USB 1.1 Speed 12 Mbps

2. USB 2.0 Speed 480 Mbps

USB 2.0 Speed 480 Mbps

3. USB 3.0 Speed 5 Gbps

USB 3.0 Speed 5 Gbps

ประโยชน์ของการใช้สาย USB

ประโยชน์ของการใช้สาย USB

ด้วยความหลากหลายในการใช้งานของสาย USB ช่วยง่ายต่อการนำใช้งานและมีประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

  • โอนถ่ายไฟล์ข้อมูลดิจิตอล
  • สามารถชาร์ตไฟเข้าอุปกรณ์ต่างๆได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ, ลำโพงบลูทูธ
  • สามารถถอดออกหรือเสียบใช้งานเข้ากับอุปกรณ์โดยไม่ต้องเปิด-ปิดอุปกรณ์ใหม่
  • มีหัวต่อแบบเฉพาะ ช่วยลดความผิดพลาดในเรื่องของการต่ออุปกรณ์ที่ผิดประเภท