(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ สำหรับควบคุมมการหมุน

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ สำหรับควบคุมมการหมุน สเต็ปปิ้งมอเตอร์ สำหรับควบคุมมการหมุน

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับควบคุมการหมุนเพื่อกำหนดตำแหน่งและทิศทางด้วยมุมองศาให้กับกลไกการทำงานของเครื่องจักรกลที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น ระบบควบคุมในหุ่นยนต์, เครื่องพิมพ์, สายพานลำเลียงในโรงงาน และอีกมากมาย ซึ่งอาศัยการทำงานจากการใช้สัญญาณไฟฟ้าแบบคลื่นสี่เหลี่ยม (Pulse) ขับมอเตอร์เพื่อให้แกนหมุนแบบไม่ต่อเนื่องแต่จะขับเคลื่อนไปทีละขั้นโดยสามารถหมุนได้รอบแกน 360 องศา ทำให้กลไกการเคลื่อนที่ของแกนหมุนมีความเร็วต่ำ และรักษาแรงบิดได้ในทันทีโดยไม่ทำให้มอเตอร์เสียหาย ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างมอเตอร์ของแต่ละตัวด้วย

ลดต้นทุน คงคุณภาพด้วยสินค้า MISUMI Economy
icon

ราคา

ราคาเทียบเท่าสินค้าในท้องตลาด
ถูกกว่ารุ่นปกติสูงสุด 90%

icon

คุณภาพ

การันตีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ MISUMI

icon

ความครบครัน

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ครบทุกหมวดหมู่

icon

เครื่องมือช่วยเหลือ

3D CAD พร้อมให้คุณได้เลือกใช้
และดาวน์โหลด

Product Segmentation

เลือกซื้อ สเต็ปปิ้งมอเตอร์

เลือกตามแบรนด์

สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 42 ซีรีส์

สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 42 ซีรีส์ 544 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-42STM01 (เฉพาะมอเตอร์)
• Holding Torque(N·m) : 0.22
• Current/Phase(A) : 1.4
• Step Angle(°) : 1.8
• Body Length(mm) : 31

สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 57 ซีรีส์

สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 57 ซีรีส์ 879 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-57STM01 (เฉพาะมอเตอร์)
• Holding Torque(N·m) : 0.55
• Current/Phase(A) : 2.8
• Step Angle(°) : 1.8
• Body Length(mm) : 40

สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 86 ซีรีส์

สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 86 ซีรีส์ 2,370 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-86STM01 (เฉพาะมอเตอร์)
• Holding Torque(N·m) : 3.5
• Current/Phase(A) : 4
• Step Angle(°) : 1.8
• Body Length(mm) : 66

สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 28 ซีรีส์

สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 28 ซีรีส์ 1,027 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-28STM01 (เฉพาะมอเตอร์)
• Holding Torque(N·m) : 0.063
• Current/Phase(A) : 0.67
• Step Angle(°) : 1.8
• Body Length(mm) : 32

สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 57 ซีรีส์พร้อม เฟืองทดรอบ

สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 57 ซีรีส์พร้อม เฟืองทดรอบ 2,576 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-57GSTM02-3 (เฉพาะมอเตอร์)
• Holding Torque(N·m) : 1
• Current/Phase(A) : 2.8
• Step Angle(°) : 1.8
• Body Length(mm) : 51

สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 35 ซีรีส์

สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ 35 ซีรีส์ 881 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-35STM01 (เฉพาะมอเตอร์)
• Holding Torque(N·m) : 0.13
• Current/Phase(A) : 0.5
• Step Angle(°) : 1.8
• Body Length(mm) : 25

สเต็ปปิ้งมอเตอร์สำหรับยูนิต

สเต็ปปิ้งมอเตอร์สำหรับยูนิต 3,307 ฿ truckสอบถาม • ยูนิตมอเตอร์เดี่ยว (ส่วนประกอบ) ของยูนิตสเต็ปปิ้งมอเตอร์

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริดแรงบิดสูง 42/57 ซีรี่ส์พร้อมมุมสเต็ปในตัว 1.8°

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริดแรงบิดสูง 42/57 ซีรี่ส์พร้อมมุมสเต็ปในตัว 1.8° 3,144 ฿ truckสอบถาม • ผลิตในต่างประเทศในราคาที่แข่งขันได้ตัวอย่างชนิดหมายเลขตัวแทน รุ่น DHSTM42-1.8
• ชนิด : ชุดขับมอเตอร์ แบบฝัง
• พาวเวอร์ซัพพลาย : สองเฟส

ชุดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ห้าเฟส RK II series ใหม่

ชุดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ห้าเฟส RK II series ใหม่ 6,777 ฿ truckสอบถาม • ประสิทธิภาพสูงที่คาดไม่ถึงด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาจนถึงทุกวันนี้ ชุดขับมอเตอร์ใช้ อุปกรณ์ควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์ มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
• การเกิดความร้อนต่ำและการสั่นสะเทือนต่ำ
• การใช้งานง่ายขึ้น เช่น การประหยัดพื้นที่ เชื่อมต่อสายไฟง่ายและฟังก์ชั่นการป้องกัน

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริดแรงบิดสูง 2 เฟส ซีรีส์ 42 ที่มีมุมสเต็ป 0.9°

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริดแรงบิดสูง 2 เฟส ซีรีส์ 42 ที่มีมุมสเต็ป 0.9° 1,108 ฿ truckสอบถาม • ผลิตในต่างประเทศในราคาที่แข่งขัน ตัวอย่างประเภทหมายเลขรุ่นตัวแทน HSTM42-0.9
• ชนิด : หน่วย มอเตอร์
• หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A(มิลลิเมตร) : 42

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แบบสองเฟส แรงบิดสูง, PKP ซีรีส์, รุ่นมาตรฐาน

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แบบสองเฟส แรงบิดสูง, PKP ซีรีส์, รุ่นมาตรฐาน 2,048 ฿ truckสอบถาม • นอกจากการเพิ่ม แรงบิด ของ มอเตอร์ แล้ว ยังมี สเปค กระแสไฟฟ้า ของ มอเตอร์ ที่หลากหลายอีกด้วย
• กรุณาเลือก มอเตอร์ ในอุดมคติตามฉาก การออกแบบ ของคุณ
• ด้วยการใช้ มอเตอร์ ที่มี การออกแบบ แรงบิด สูง ทำให้ ผู้ผลิต มี แรงบิด เพิ่มขึ้น 1.2 ถึง 1.7 เท่า ( แรงบิด คงที่กระตุ้นสูงสุด) เมื่อเทียบกับรุ่น PK รุ่น รุ่นมาตรฐาน ที่มีขนาดเท่ากัน

สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ □42 มม. (แบบบาง)

สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ □42 มม. (แบบบาง) 1,404 ฿ truckสอบถาม • ชนิด : หน่วย มอเตอร์
• หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A(มิลลิเมตร) : 42
• พาวเวอร์ซัพพลาย : ไฟฟ้ากระแสตรง

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริดแรงบิดสูง 2 เฟส ซีรีส์ 86 ที่มีมุมสเต็ป 1.8°

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริดแรงบิดสูง 2 เฟส ซีรีส์ 86 ที่มีมุมสเต็ป 1.8° 3,304 ฿ truckสอบถาม • ผลิตในต่างประเทศในราคาที่แข่งขัน ตัวอย่างประเภทหมายเลขรุ่นตัวแทน HSTM86-1.8
• ชนิด : หน่วย มอเตอร์
• หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A(มิลลิเมตร) : 86

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริดแรงบิดสูง 2 เฟส ซีรีส์ 57 ที่มีมุมสเต็ป 1.8°

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริดแรงบิดสูง 2 เฟส ซีรีส์ 57 ที่มีมุมสเต็ป 1.8° 1,514 ฿ truckสอบถาม • ผลิตในต่างประเทศในราคาที่แข่งขัน ตัวอย่างประเภทหมายเลขรุ่นตัวแทน HSTM57-1.8
• ชนิด : หน่วย มอเตอร์
• หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A(มิลลิเมตร) : 57

57 ซีรีส์ 2 เฟส มอเตอร์ ไฮบริด แรงบิด สูงชนิด มุม ขั้น 0.9 °

57 ซีรีส์ 2 เฟส มอเตอร์ ไฮบริด แรงบิด สูงชนิด มุม ขั้น 0.9 ° 1,592 ฿ truckสอบถาม • ผลิตในต่างประเทศในราคาที่แข่งขันตัวอย่างประเภทหมายเลข รุ่น ตัวแทน HSTM57-0.9
• ชนิด : หน่วย มอเตอร์
• หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A(มิลลิเมตร) : 57

ผลิตภัณฑ์เสริม

ผลิตภัณฑ์เสริม 402 ฿ truckสอบถาม • ชนิด : คลองเลื่อย

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริดแรงบิดสูง 2 เฟส ซีรีส์ 60 ที่มีมุมสเต็ป 1.8°

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริดแรงบิดสูง 2 เฟส ซีรีส์ 60 ที่มีมุมสเต็ป 1.8° 2,019 ฿ truckสอบถาม • ผลิตในต่างประเทศในราคาที่แข่งขัน ตัวอย่างประเภทหมายเลขรุ่นตัวแทน HSTM60-1.8
• ชนิด : หน่วย มอเตอร์
• หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A(มิลลิเมตร) : 60

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส แรงบิดสูง PKP ซีรีส์ SH แบบมีเกียร์

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส แรงบิดสูง PKP ซีรีส์ SH แบบมีเกียร์ 5,269 ฿ truckสอบถาม • สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส แรงบิด สูงรุ่น PKP series
• นอกจากการเพิ่ม แรงบิด ของ มอเตอร์ แล้ว ยังมี สเปค กระแสไฟฟ้า ของ มอเตอร์ ที่หลากหลายอีกด้วย
• กรุณาเลือก มอเตอร์ ในอุดมคติตามฉาก การออกแบบ ของคุณ

ไขควง เซอร์โวและ คลองเลื่อย สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ซีรีส์ CSB-BZ

ไขควง เซอร์โวและ คลองเลื่อย สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ซีรีส์ CSB-BZ 21,249 ฿ truckสอบถาม • เซอร์โวไดรฟ์แบบวงปิด
• เสียงรบกวนต่ำ ต่ำการสั่นสะเทือนต่ำและการสร้างความร้อนต่ำตลอดช่วงความเร็วทั้งหมด
• ชุดขับมอเตอร์ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) แบบบาง

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ พร้อม ตัวควบคุม แบบฝัง ตัว ซีรีส์ SSA-TR

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ พร้อม ตัวควบคุม แบบฝัง ตัว ซีรีส์ SSA-TR 8,479 ฿ truckสอบถาม • มอเตอร์ ชุดขับมอเตอร์ และ ตัวควบคุม แบบรวม อยู่ในขนาด หน้าแปลน มอเตอร์
• สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานต่างๆได้ใน 8 ตาราง
• สามารถเลือกการแบ่งระดับไมโครสเต็ปได้ 4 ระดับ (1, 2, 4, 16)

มอเตอร์ เต็ปปิ้ง มอเตอร์ ไฮบริดชนิด แรงบิด สูง 2 เฟส 110 ซีรี่ส์พร้อม มุม ขั้น 1.8 °

มอเตอร์ เต็ปปิ้ง มอเตอร์ ไฮบริดชนิด แรงบิด สูง 2 เฟส 110 ซีรี่ส์พร้อม มุม ขั้น 1.8 ° 7,315 ฿ truckสอบถาม • ผลิตในต่างประเทศในราคาที่แข่งขันตัวแทนประเภทหมายเลข รุ่น ตัวอย่าง HSTM110-1.8
• ชนิด : หน่วย มอเตอร์
• หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A(มิลลิเมตร) : 110

คอนโทรลเลอร์ในตัวไมโครสเต็ปไดรเวอร์และชุดสเต็ปมอเตอร์ซีรีส์ CSA-UP

คอนโทรลเลอร์ในตัวไมโครสเต็ปไดรเวอร์และชุดสเต็ปมอเตอร์ซีรีส์ CSA-UP 9,271 ฿ truckสอบถาม • ฟังก์ชันคอนโทรลเลอร์ในตัวสำหรับไดรเวอร์ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
• สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานต่างๆได้ใน 8 ตาราง
• สามารถเลือกการแบ่งระดับไมโครสเต็ปได้ 4 ระดับ (1, 2, 4, 16)

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

ดูสินค้าสเต็ปปิ้งมอเตอร์คุณภาพมาตราฐาน ราคาประหยัดเพิ่มเติม

เรายังมีสเต็ปปิ้งมอเตอร์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สเต็ปปิ้งมอเตอร์

วิธีใช้งานสเต็ปปิ้งมอเตอร์

วิธีใช้งานสเต็ปปิ้งมอเตอร์

ควรเลือกรูปแบบของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน โดยพิจารณาได้จากหน้าแปลนที่ใช้ติดตั้งเข้ากับเครื่องกล จำนวนเฟสของมอเตอร์, ขนาดของมอเตอร์, ค่ากระแสไฟของมอเตอร์ และความละเอียดของมอเตอร์ (องศา) ซึ่งจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความละเอียดแม่นยำของตำแหน่งงานได้ ควรทดสอบการใช้งานก่อนใช้งานจริงทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายระหว่างการใช้งาน

ประเภทของสเต็ปปิ้งมอเตอร์

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet Stepping Motor) มีลักษณะเด่นที่โครงสร้างภายในจะประกอบด้วยโรเตอร์รูปทรงกระบอกที่เป็นแม่เหล็กแบบถาวร และส่วนของสเตเตอร์จะถูกพันขดลวดไว้หลายซี่ ซึ่งเมื่อป้อนไฟกระแสตรงเข้าไปแล้วจะทำให้ขดลวดสเตเตอร์และโรเตอร์ผลักต่อกัน และหากไม่มีการป้อนไฟเข้าโรเตอร์จะหยุดอยู่กับที่ ส่งผลทำให้มีแรงบิดสูงกว่าสเต็ปปิ้งมอเตอร์ประเภทอื่น และระหว่างใช้งานไม่มีเสียงรบกวน จึงนิยมใช้งานในเครื่อง CNC, ระบบควบคุมวาล์ว, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบปรับค่าความต้านทานแม่เหล็ก

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบปรับค่าความต้านทานแม่เหล็ก

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบปรับค่าความต้านทานแม่เหล็ก (Variable Reluctance Stepping Motor) โครงสร้างภายในมีลักษณะเด่นที่โรเตอร์ผลิตจากสารเฟอร์โรแมกเนติกแบบอ่อน และส่วนของสเตเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวร ซึ่งทำให้โรเตอร์สามารถหมุนรอบได้สูงกว่าสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร และสามารถหมุนได้ในขณะที่ไม่จ่ายไฟฟ้า แต่จะมีเสียงรบกวนระหว่างมอเตอร์ทำงาน จึงเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องกลที่ต้องการแรงบิดต่ำจนถึงระดับปานกลาง เช่น ใช้ในชุดหัวอ่านของแผ่นดิสก์เก็ต เป็นต้น

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบผสม

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบผสม

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบผสม (Hybrid Stepping Motor) สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์สองชนิด คือ แบบแม่เหล็กถาวรและแบบปรับค่าความต้านทานแม่เหล็กได้ ทำให้แกนมอเตอร์เกิดแรงบิดสูงและได้มุมการหมุนที่ตรงตำแหน่งตามที่ผู้ใช้งานต้องการโดยใช้พลังงานต่ำ จึงมีราคาสูงกว่าสเต็ปปิ้งมอเตอร์ประเภทอื่นๆ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย เช่น ใช้ในเครื่องจักรกล CNC เป็นต้น

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบไบโพลาร์

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบไบโพลาร์

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบไบโพลาร์ (Bipolar Stepping Motor) เป็นสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบ 2 เฟส ที่ใช้การกระตุ้นให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทั้ง 2 ขดลวดในเวลาเดียว ทำให้โรเตอร์สามารถหมุนด้วยแรงดึงได้มากกว่า แต่ข้อเสียสำหรับการกระตุ้นการทำงานแบบนี้จะต้องใช้กำลังไฟฟ้ามากขึ้น จึงเป็นที่นิยมใช้ในการต่อเข้ากับวงจรควบคุมเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่มีจุดประสงค์จัดสเปคให้ตรงต่อความต้องการได้เป็นอย่างดี

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์

สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบยูนิโพลาร์ (Unipolar Stepping Motor) เป็นสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบ 4 เฟส โดยที่สเตเตอร์ของมอเตอร์จะเป็นการพันขดลวดแบบ 2 ขดบนขั้วแม่เหล็กและโรเตอร์เป็นสนามแม่เหล็กกำลังอ่อน โดยใช้อุปกรณ์น้อยกว่าแบบไบโพลาร์ และทำให้ขั้วแม่เหล็กเกิดการทำงานในทิศทางตรงกันข้ามได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ระบบการผลิต และระบบตรวจสอบสินค้า เป็นต้น