(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

เกจวัดแรงดัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและควบคุมแรงดัน

เกจวัดแรงดัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและควบคุมแรงดัน เกจวัดแรงดัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและควบคุมแรงดัน

เกจวัดแรงดัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมและวัดค่าแรงดันสูง-ต่ำ ภายในระบบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งนิยมนำมาใช้งานกันมากที่สุดในภาคอุตสาหกรรม ระบบชลประทานและงานเครื่องยนต์ โดยจะทำหน้าที่แสดงค่าแรงดันออกมาในรูปแบบหน่วยต่างๆได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าที่หน้าปัดของเกจและทราบถึงสถานะการทำงานได้ทันที มีลักษณะโครงสร้างเป็นวงกลมคล้ายกับหน้าปัดนาฬิกา มีเข็ม ตัวเลข ขีดหน่วยวัดค่าอื่นๆ และส่วนท้ายเป็นข้อต่อเกลียวหรือบางรุ่นเป็นฐานไว้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ได้อีกด้วย ปัจจุบันเกจวัดแรงดันจะมีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลสามารถนำมาติดตั้งใช้วัดแรงดันแก๊ส วัดแรงดันน้ำยาแอร์ วัดแรงดันลมยางวัดแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์ และอีกมากมาย ซึ่งแต่ละรูปแบบติดตั้งและใช้งานแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ใช้งานควรเลือกใช้เกจวัดแรงดันให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อการวัดค่าความดันและอ่านค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

เลือกซื้อ เกจวัดแรงดัน

เลือกตามแบรนด์

เกจวัดความดันแบบดิจิตอล EA729DZ-0.1

เกจวัดความดันแบบดิจิตอล EA729DZ-0.1 54,379 ฿ truck12 วัน • เส้นผ่านศูนย์กลาง -82.5 มม
• การ การเชื่อมต่อสายไฟ-R1 / 4
• พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AAA x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)

เกจวัด ทดสอบ ไฮดรอลิกEA115F-2A

เกจวัด ทดสอบ ไฮดรอลิกEA115F-2A 4,942 ฿ truck12 วัน • ช่วงการวัด - 0 ถึง 0.6 mpa
• สำหรับการ อุปกรณ์เสริม ด้วย เกลียว W26 x 20
• ติด เครื่องมือ นี้ระหว่าง ตัวเครื่อง และ ท่อเหล็ก เพื่อวัด ความดัน น้ำได้อย่างง่ายดาย

[สเตนเลส ทั้งหมด]เกจวัดความดันEA729DJ-100

[สเตนเลส ทั้งหมด]เกจวัดความดันEA729DJ-100 9,480 ฿ truck12 วัน • การ การเชื่อมต่อสายไฟ-G (PF) 1/4
• ความดัน (mpa):0 ถึง 10
• เส้นผ่านศูนย์กลาง:60 มม

เกจวัดความดัน ขนาดกะทัดรัดEA729D-10

เกจวัดความดัน ขนาดกะทัดรัดEA729D-10 1,029 ฿ truck17 วัน • เส้นผ่านศูนย์กลาง -50 มม
• การ การเชื่อมต่อสายไฟ-G (PF) 1/4
• ความดัน (mpa):0 ถึง 1.0

เกจวัดความดัน พร้อม หน้าแปลน (ชนิด หน้าแปลนกลม )EA729CA-20

เกจวัดความดัน พร้อม หน้าแปลน (ชนิด หน้าแปลนกลม )EA729CA-20 2,404 ฿ truck12 วัน • การ การเชื่อมต่อสายไฟ- UNF 7/16 (บาน 1/4)
• ประเภท สายยาง Bourdon
• ความดัน (mpa):0 ถึง 2

เครื่องวัด Manostar (เครื่องวัดความแตกต่างของแรงดันแบบละเอียดประสิทธิภาพสูง)WO81FN1000D

เครื่องวัด Manostar (เครื่องวัดความแตกต่างของแรงดันแบบละเอียดประสิทธิภาพสูง)WO81FN1000D 5,148 ฿ truck1 วัน • หมายเลข รุ่น:WO81FN1000D
• พิสัย:0 - 1,000 ปี
• ตำแหน่ง สำหรับติดตั้งแนวตั้งติดตั้งจากแนวนอนขึ้นเป็นทางเลือก

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดัน งานละเอียดSRS-HS-BHN3-2

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดัน งานละเอียดSRS-HS-BHN3-2 ขอราคา truckสอบถาม • ความดัน เบื้องต้น:15.0 mpa หรือน้อยกว่า
• ปรับ ความดัน:0.1 - 0.3 mpa
• เกจวัดความดัน ด้านข้าง (เต้าเสียบ/ เต้ารับ):25 / 0.6 mpa

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดัน งานละเอียดSRS-HS-BHN1-N2

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดัน งานละเอียดSRS-HS-BHN1-N2 ขอราคา truckสอบถาม • หมายเลข รุ่น:BHN1-N2
• ก๊าซที่ใช้งานได้:N2
• โครงสร้างการบีบอัด:2 ขั้นตอน

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดันGSN145AB6-2RFH06V

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดันGSN145AB6-2RFH06V ขอราคา truckสอบถาม • เกจวัดความดัน ด้านข้าง: อินพุต / 25 MPa
• เอาต์พุต/0.6 MPa
• ฟิตติ้ง: ฝาเกลียว เต้าเสียบ / W22 ด้านขวา,ทางออก / พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง φ6มม. หรือ Rc1 / 4 ( สกรู ตัวเมีย PT1 / 4)

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดันGF2-2506RNF25

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดันGF2-2506RNF25 ขอราคา truckสอบถาม • เกจวัดความดัน ด้านข้าง: อินพุต / 25 MPa
• เอาต์พุต/0.6 MPa
• ฟิตติ้ง: เต้าเสียบ/ W22 ฝาเกลียว ด้านขวา,พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง เต้ารับ / φ6มม. หรือ สกรู เกลียวนอก M12-P1.0

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดันGF2-2506LNV

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดันGF2-2506LNV 24,957 ฿ truck32 วัน • เกจวัดความดัน ด้านข้าง: อินพุต / 25 MPa
• เอาต์พุต/0.6 MPa
• ฟิตติ้ง: ฝาเกลียว เต้าเสียบ / W22 ด้านซ้าย,ทางออก / พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง φ6มม. หรือ Rc1 / 4 ( สกรู ตัวเมีย PT1 / 4)

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดันGF1-2506-RN-VAR

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดันGF1-2506-RN-VAR ขอราคา truckสอบถาม • เกจวัดความดัน ด้านข้าง: อินพุต / 25 MPa
• เอาต์พุต/0.6 MPa
• ฟิตติ้ง: ฝาเกลียว เต้าเสียบ / W22 ด้านขวา,ทางออก / พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง φ6มม. หรือ Rc1 / 4 ( สกรู ตัวเมีย PT1 / 4)

ไฟบอกสถานะ ความดัน ทั่วไปชนิดφ60 G1 / 4B0.1

ไฟบอกสถานะ ความดัน ทั่วไปชนิดφ60 G1 / 4B0.1 ขอราคา truckสอบถาม • ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ:φ60มม
• ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ:G1 / 4B
• ช่วงการวัด (mpa):0 - 0.1

ไฟบอกสถานะ ความดัน ขนาดเล็กชนิดφ50 G1 / 4B0.1

ไฟบอกสถานะ ความดัน ขนาดเล็กชนิดφ50 G1 / 4B0.1 ขอราคา truckสอบถาม • ชนิด: น. รูปร่างแนว รูปทรง
• ช่วง ความดัน (MPa): 0 ถึง 0.1
• ความลาดเอียงขั้นต่ำ (MPa): 0.005

IPT เกจวัดความดัน ทั่วไป, ชนิดป้องกันการสั่นสะเทือน, ชนิดไม่มีกรอบ (A)

IPT เกจวัดความดัน ทั่วไป, ชนิดป้องกันการสั่นสะเทือน, ชนิดไม่มีกรอบ (A) 2,739 ฿ truckสอบถาม • ได้รับการอนุมัติตามพระราชบัญญัติการวัดฉบับใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูงและเกี่ยวข้องกับหลายสาขา

IPT เกจวัดความดัน ทั่วไปชนิดป้องกันการสั่นสะเทือนชนิดขอบมน (B)

IPT เกจวัดความดัน ทั่วไปชนิดป้องกันการสั่นสะเทือนชนิดขอบมน (B) 3,957 ฿ truckสอบถาม • ได้รับการอนุมัติตามพระราชบัญญัติการวัดฉบับใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูงและเกี่ยวข้องกับหลายสาขา

HNT เกจวัดความดัน แบบไร้กรอบ ชนิดไม่มี ขอบ (A)

HNT เกจวัดความดัน แบบไร้กรอบ ชนิดไม่มี ขอบ (A) 810 ฿ truckสอบถาม • ผลิตจำนวนมากด้วยต้นทุนที่ลดลงและสมเหตุสมผล
• ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่มั่นคงผลิตตามมาตรฐาน JIS
• ใช้ในการวัดความดันอากาศ ความดันไฮดรอลิกและความดันทั่วไปอื่น ๆ

Micromanometer BA ซีรีย์

Micromanometer BA ซีรีย์ 2,938 ฿ truckสอบถาม • กลไกการทำงานเริ่มต้นที่ค่า 0 ตามมาตรฐาน
• ผลิตได้จำนวนมากเพื่อคุณภาพสูงและควบคุมต้นทุนได้
• อินดิเคเตอร์วัดแรงดันไมโครที่ 50 kPa หรือน้อยกว่า

GRK Glycerin เพิ่มเกจวัดแรงดัน แบบไม่มีขอบ (A)

GRK Glycerin เพิ่มเกจวัดแรงดัน แบบไม่มีขอบ (A) 5,051 ฿ truckสอบถาม • สารละลายกลีเซอรีนถูกเติมเพื่อการสั่นที่เหมาะสม
• การลดการเต้นเป็นจังหวะช่วยเพิ่ม ความทนทาน อย่างมาก
• ประเภทป้องกันการสั่นสะเทือนขั้นสูงนี้เหมาะสำหรับการวัด ความดัน ภายใต้จังหวะที่รุนแรง

HNT เกจวัดความดันไอน้ำแบบไม่มีกรอบ (A)

HNT เกจวัดความดันไอน้ำแบบไม่มีกรอบ (A) 1,336 ฿ truckสอบถาม • ผลิตจำนวนมากด้วยต้นทุนที่ลดลงและสมเหตุสมผล
• แรงดันกลางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนต่ออุณหภูมิสูงชั่วคราว เช่น ไอน้ำเมื่อเริ่มการทำงาน
• ใช้ในการวัด ความดัน ไอน้ำ

KOT เกจวัดความดัน ขนาดกะทัดรัดชนิดไม่มีกรอบ (A)

KOT เกจวัดความดัน ขนาดกะทัดรัดชนิดไม่มีกรอบ (A) 804 ฿ truckสอบถาม • ขนาดกะทัดรัดพร้อมคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
• การ การออกแบบ กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก

HNT เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ชนิดขอบมน (B)

HNT เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ชนิดขอบมน (B) 999,999,999 ฿ truckสอบถาม • ผลิตจำนวนมากด้วยต้นทุนที่ลดลงและสมเหตุสมผล
• ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่มั่นคงผลิตตามมาตรฐาน JIS
• ใช้ในการวัดความดันอากาศ ความดันไฮดรอลิกและความดันทั่วไปอื่น ๆ

IPT เกจวัดความดัน ทั่วไป ชนิดฝังตัว (D)

IPT เกจวัดความดัน ทั่วไป ชนิดฝังตัว (D) 999,999,999 ฿ truckสอบถาม • ได้รับการอนุมัติตามพระราชบัญญัติการวัดฉบับใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูงและเกี่ยวข้องกับหลายสาขา

KOT เกจวัดความดัน ขนาดกะทัดรัดชนิดฝังตัว (AD)

KOT เกจวัดความดัน ขนาดกะทัดรัดชนิดฝังตัว (AD) 1,045 ฿ truckสอบถาม • ขนาดกะทัดรัดพร้อมคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
• การ การออกแบบ กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก

เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก (แบบฝัง เฟรม D / ⌀50)

เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก (แบบฝัง เฟรม D / ⌀50) 689 ฿ truckสอบถาม • เกจวัดความดัน ใช้สำหรับการวัด ความดัน ของอุปกรณ์ขนาดเล็กหรือ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการย่อขนาดของอุปกรณ์โดยรวม

เกจวัดความดัน ธรรมดา (แบบฝัง เฟรม D, ø75)

เกจวัดความดัน ธรรมดา (แบบฝัง เฟรม D, ø75) 2,675 ฿ truckสอบถาม • เกจวัดความดัน มีโครงสร้างอย่างง่ายที่ จอแสดงผล การ การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก (การเคลื่อนไหว) ของ สายยาง Bourdon พร้อม เข็ม บ่งชี้ช่วยให้จับได้ง่าย

เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ (ประเภท B แนวตั้ง / เส้นผ่านศูนย์กลางø75)

เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ (ประเภท B แนวตั้ง / เส้นผ่านศูนย์กลางø75) 703 ฿ truckสอบถาม • การ การเคลือบผิว Cataphoretic หมายถึง เคส และฝาปิดที่ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
• สามารถใช้กับของเหลวใด ๆ ของ เกจวัดความดัน 3 หลัก (น้ำ น้ำมัน อากาศ)

เกจวัดความดัน ป้องกันการสั่นสะเทือนทั่วไป (ประเภทแนวตั้งของ เฟรม / ø60)

เกจวัดความดัน ป้องกันการสั่นสะเทือนทั่วไป (ประเภทแนวตั้งของ เฟรม / ø60) 923 ฿ truckสอบถาม • มี ความทนทาน โดดเด่น
• ปรับปรุง ทนการสั่นสะเทือน
• ทนต่อการเต้นของ ของไหล

เกจวัดความดัน ชนิดทั่วไป ( เกจวัดความดัน เกรด A )

เกจวัดความดัน ชนิดทั่วไป ( เกจวัดความดัน เกรด A ) 725 ฿ truckสอบถาม • เกจวัดความดัน เกรด A ประสิทธิภาพ สูง สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และใช้กับเครื่องมืองานกล

AE เกจวัดความดัน (เกจวัดความดันทั่วไป) เกจวัดสุญญากาศ

AE เกจวัดความดัน (เกจวัดความดันทั่วไป) เกจวัดสุญญากาศ 999,999,999 ฿ truckสอบถาม • เกจวัดสุญญากาศ คุณภาพสูง ราคาไม่แพง สำหรับใช้งานในอาคารและเอนกประสงค์ ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น โครงสร้างพื้นฐานของระบบท่อและการวัด

เกจวัดความดัน แนวตั้ง R1 / 4A6303

เกจวัดความดัน แนวตั้ง R1 / 4A6303 ขอราคา truckสอบถาม • การวัด ความดันลม

มิเตอร์วัดไฟ ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แบบดิจิตอล

มิเตอร์วัดไฟ ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แบบดิจิตอล 10,376 ฿ truck10 วัน • ประเภทขนาดเล็กที่มีการ การออกแบบ ทันสมัยค่า/ ค่า/ ค่าด้วยฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการหลีกเลี่ยงปัญหาเนื่องจากการลืมปิดเครื่องมาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ไฟส่องหลังซึ่งสามารถยืนยันการแสดงผลได้อย่างง่ายดายการวัด ความดัน ของท่อ

เกจ วัดแรง หน้าสัมผัส SERIES 546

เกจ วัดแรง หน้าสัมผัส SERIES 546 4,916 ฿ truckสอบถาม • เกจวัดแรง หน้าสัมผัส ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อกำหนดแรงวัดที่ เครื่องมือ กับ ชิ้นงาน เช่นเดียวกับแรง หน้าสัมผัส ของ รีเลย์ ไฟฟ้าไมโคร สวิตช์ วาล์ว และ สปริง งานละเอียด

เกจวัดความดัน สกรู ล่าง 40 มม

เกจวัดความดัน สกรู ล่าง 40 มม 689 ฿ truckสอบถาม • เกจวัดความดัน สะดวกสำหรับการจัดการ ความดันลม ที่ใช้โดยติดกับท่ออากาศหรืออุปกรณ์
• แนบ ผลิตภัณฑ์ นี้กับท่ออากาศหรืออุปกรณ์เพื่อตรวจสอบ ความดันลม

เกจวัดความดัน เบลโลว์ PTFE ( สเปค เคส PP)

เกจวัดความดัน เบลโลว์ PTFE ( สเปค เคส PP) 999,999,999 ฿ truckสอบถาม • ฟลูออโรเรซิ่น ใช้สำหรับ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ ทั้งหมดเพื่อความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง
• ตัวเรือน กล่องเรซิ่น PP คำนึงถึงสภาพการใช้งานที่รุนแรงเช่นบรรยากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเกจวัดแรงดันจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เกจวัดแรงดัน

การใช้งานเกจวัดแรงดัน

การใช้งานเกจวัดแรงดัน

การใช้งานเกจวัดแรงดัน เริ่มต้นผู้ใช้ควรจะทราบถึงระบบการทำงานของอุปกรณ์ที่ต้องการวัดแรงดันอย่างถูกต้อง และเลือกชนิด ขนาดและเกลียวข้อต่อของเกจวัดแรงดันให้เหมาะสมกับประเภทงาน หลังจากนั้นทำการติดตั้งเข้า กับระบบการทำงานของอุปกรณ์ทันที โดยผู้ใช้งานจะสามารถวัดและอ่านค่าการเปลี่ยนแปลงของแรงดันได้จาก หน้าปัดของเกจ ซึ่งจะทำให้ทราบค่าความดันภายในอุปกรณ์ได้อย่างละเอียดแม่นยำ และยังสามารถวัดแรงดันใน การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย

เกจวัดความดันทั่วไป

เกจวัดความดัน ใช้สำหรับตรวจสอบความผิดปกติของระบบท่อทั้งหมด

แบบอเนกประสงค์

แบบอเนกประสงค์

สารที่วัด : ก๊าซหรือของเหลว

คุณสมบัติ (การใช้งาน) : เกจวัดความดันนี้ใช้สำหรับวัดสารทั่วไป เช่น น้ำ อากาศ และน้ำมัน เนื่องจากเป็นการวัดแบบความดันคงที่

แบบทั่วไป

แบบทั่วไป

สารที่วัด : ก๊าซหรือของเหลว

คุณสมบัติ (การใช้งาน) : สามารถเพิ่มข้อกำหนดพิเศษต่างๆ ได้โดยขึ้นอยู่กับสถานที่และชนิดของสารที่วัด (เช่น ไอน้ำและการป้องกันการสั่นสะเทือน เป็นต้น)

แบบเล็ก

แบบเล็ก

สารที่วัด : ก๊าซหรือของเหลว

คุณสมบัติ (การใช้งาน) : เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กและพื้นที่ติดตั้งไม่มาก

แบบฝาปิดสนิท

แบบฝาปิดสนิท

สารที่วัด : ก๊าซหรือของเหลว

คุณสมบัติ (การใช้งาน) : เนื่องจากมีฝาปิดสนิท จึงเหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก (กลางแจ้ง) หรือในบริเวณที่สภาพอากาศรุนแรง

แบบเติมกลีเซอรีน

แบบเติมกลีเซอรีน

สารที่วัด : ก๊าซหรือของเหลว

คุณสมบัติ (การใช้งาน) : เหมาะสำหรับใช้งานในบริเวณที่สารมีการสะเทือนอย่างรุนแรงหรือภายนอกมีการสะเทือนอย่างรุนแรง

การจับคู่ประเภทของสกรูที่ใช้ติดตั้งกับขนาดภายนอก

ขนาดของเกจวัดความดัน ขนาดสกรูที่ใช้ติดตั้ง
φ40 R1/8
φ50 R1/8, 1/4, R1/4
φ60 R1/8, 1/4, R1/4, 3/8, R3/8 (สกรูขนาด 3/8 สำหรับเกจขนาด φ60 จะผลิตมาในรูปทรงแบบตรงเท่านั้น)
φ75 1/4, R1/4, 3/8, R3/8
φ100 3/8, R3/8, 1/2, R1/2
φ150 3/8, R3/8, 1/2, R1/2
φ200 3/8, R3/8, 1/2, R1/2
ขนาดสกรู
R1/8 9.728 มม.
1/4 13.157 มม.
3/8 16.662 มม.
1/2 20.955 มม.
3/4 26.441 มม.
1 (นิ้ว) 33.249 มม.

สำหรับสกรู จะมีสกรู R (สกรู PT) และสกรู G (สกรู PF) แม้ว่าจะมีเพียงสกรู R (สกรู PT) สำหรับสกรูขนาด 1/8 แต่สามารถติดตั้งได้ทั้งสองแบบสำหรับสกรูขนาด 1/4 ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ

ข้อควรระวัง

  • ตรวจสอบรูปทรง
  • ตรวจสอบสกรูที่ใช้ติดตั้ง มี 1/8, 1/4, 3/8, G (เกลียวขนาน), R (สกรูเรียว) เป็นต้น
  • ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์ภายนอกของเกจวัดความดัน (φ40 ถึง φ200)
  • ตรวจสอบช่วงความดัน (MPa, kPa)
  • ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ เช่น ข้อมูลทั่วไป ความต้านทานต่อแผ่นดินไหว การทนความร้อนและไอน้ำ เป็นต้น
  • นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบความจำเป็น/ความไม่จำเป็นของรายงานการตรวจสอบและคำร้องของลูกค้า

ประเภทของเกจวัดแรงดัน

เกจวัดแรงดันสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้

เกจวัดแรงดันปกติ (Pressure Gauge)

>เกจวัดแรงดันปกติ (Pressure Gauge)

ใช้วัดได้เฉพาะย่านวัดแรงดันปกติทั่วไป

เกจวัดแรงดันสูญญากาศ (Vacuum Gauge)

เกจวัดแรงดันสูญญากาศ (Vacuum Gauge)

ใช้วัดได้เฉพาะย่านวัดสูญญากาศที่มีแรงดัน

เกจวัดแรงดันและสูญญากาศ (Compound Gauge)

เกจวัดแรงดันและสูญญากาศ (Compound Gauge)

ใช้วัดได้ทั้งย่านวัดแรงดันปกติและย่านวัดแรงดันสูญญากาศำ

ทั้งนี้เกจวัดแรงดันแต่ละประเภทจะมีวิธีใช้งานและรูปแบบการทำงานแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ใช้ควรเลือกประเภทให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อการวัดค่าแรงดันได้ละเอียดแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เกจวันแรงดันแบบอนาล็อก (Analog Pressure Gauge)

เกจวันแรงดันแบบอนาล็อก (Analog Pressure Gauge)

เกจวันแรงดันแบบอนาล็อก (Analog Pressure Gauge) เป็นอุปกรณ์วัดแรงดันที่ใช้สำหรับงานระบบน้ำและงานลมที่ต้องใช้ความละเอียดสูง ในการอ่านค่าความดัน มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบหน้าปัดมีน้ำมันสำหรับวัดความดันและสูญญากาศและแบบหน้าปัดแห้งสำหรับงานวัดแรงดัน ทั่วไป โดยตัวเรือนและเกลียวข้อต่อส่วนใหญ่ทำมาจากสเตนเลส ไม่เป็นสนิมง่าย หน้าปัดจะแสดงค่าความดันแบบเข็มนาฬิกา มีตัวเลขและ ขีดอยู่โดยรอบภายในหน้าปัด จุดเด่น ติดตั้งง่าย ทนทานต่อการใช้งาน และช่วยลดการสั่นสะเทือนของเข็มวัดค่าที่หน้าปัดทำให้สังเกตการ เปลี่ยนแปลงของแรงดันที่อยู่ในระบบการทำงานได้ทันที ซึ่งนิยมนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร น้ำประปา แก๊ส เป็นต้น

เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล (Digital Pressure Gauge)

เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล (Digital Pressure Gauge)

เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล (Digital Pressure Gauge)เป็นอุปกรณ์วัดแรงดันสูญญากาศที่มีลักษณะเด่นที่หน้าปัดคล้ายกับนาฬิกาดิจิตอล แสดงค่าแรงดันแบบตัวเลข สามารถอ่านค่าละเอียดได้ถึง 5 หลัก บางรุ่นสามารถวัดแรงดันได้หลายหน่วยในเครื่องเดียวกัน ทำให้การอ่าน ค่าแรงดันได้สะดวกและแม่นยำสูงกว่าแบบอนาล็อก ตัวเรือนและเกลียวข้อต่อเป็นสเตนเลส มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิมง่าย ตัวหน้า ปัดจะเป็นกระจก การใช้งานง่ายมีปุ่มให้เลือกใช้งานหลายฟังก์ชั่นการทำงาน เช่น แปลงหน่วยการวัดได้หลายระบบ สามารถบันทึกค่าวัดต่ำ สุด/สูงสุดและมีระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อความดันเกินย่านวัดได้ นิยมนำมาใช้สำหรับสอบเทียบอุปกรณ์วัดแรงดัน วัดน้ำยาแอร์ และใช้ งานร่วมกับปั๊มระบบไฮดรอลิก เป็นต้น

เกจวัดแรงดันต่ำ (Low pressure Gauge)

เกจวัดแรงดันต่ำ (Low pressure Gauge)

เกจวัดแรงดันต่ำ (Low pressure Gauge) เป็นอุปกรณ์วัดแรงดันสูญญากาศที่ใช้สำหรับงานก๊าซและของเหลว อาทิ น้ำ น้ำมันเครื่อง น้ำมัน เชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม เป็นต้น มีลักษณะคล้ายเกจวัดแรงดันทั่วไปมีทั้งเข็มและตัวเลขดิจิตอลในหนึ่งเดียว แต่มีตัวเลขแสดงค่าของแรงดันไม่ สูงมาก ตัวเรือนเป็นสแตนเลส และเกลียวข้อต่อเป็นทองเหลืองชุบโครเมี่ยมออกล่างหน้าปัด มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน ควบคุมการทำงานด้วยระบบมอเตอร์ทำให้วัดค่าความดันได้ละเอียดและแม่นยำสูง นิยมนำใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดรอบน้ำมัน เครื่องยนต์ วัดแรงดันเครื่องดูดฝุ่น วัดแรงดันน้ำยาแอร์ เป็นต้น

เกจวัดแรงดันแบบมีน้ำมันกรีเซอรีน (Glycerin Pressure Gauge)

เกจวัดแรงดันแบบมีน้ำมันกรีเซอรีน (Glycerin Pressure Gauge)

เกจวัดแรงดันแบบมีน้ำมันกลีเซอรีน (Glycerin Pressure Gauge) เป็นอุปกรณ์วัดความดันและสูญญากาศแบบอนาล็อกที่นิยมนำมาใช้ใน งานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะระบบนิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิก และระบบปรับอากาศ เป็นต้น โดยตัวเรือนและเกลียวข้อต่อเป็นสเตนเลส มีความ แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิมง่าย ตัวหน้าปัดจะเป็นกระจกภายในหน้าปัดจะมีน้ำมันกลีเซอรีนและมีขายึดด้านด้านหลัง สามารถเลือกย่านวัด ได้หลากหลาย สำหรับข้อดีของน้ำมันกลีเซอรีนนั้นจะช่วยลดการสั่นละเทือนและแรงกระชากของเข็มทำให้ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น จึงเหมาะสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรที่มีการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีการสั่นสะเทือนตลอดเวลา

เกจวัดแรงดันแบบไดอะแฟรม (Diaphragm Type Pressure Gauge)

เกจวัดแรงดันแบบไดอะแฟรม (Diaphragm Type Pressure Gauge)

เกจวัดแรงดันแบบไดอะแฟรม (Diaphragm Type Pressure Gauge) มีลักษณะคล้ายกับเกจวัดแรงดันทั่วไป ใช้สำหรับประกอบเข้ากับฐาน ที่มีแผ่นไดอะแฟรมที่ทนต่อการกัดกร่อนจากสารต่างๆ มีหลักการทำงานในรูปแบบของแรงดันมากระทบเข้ากับแผ่นไดอะแฟรมที่ติดตั้งอยู่ใน ลักษณะแนวนอน ซึ่งภายในจะเกิดการขยับและทำให้แสดงค่าการเปลี่ยนแปลงที่หน้าปัดทันที จุดเด่น คือ สามารถวัดแรงดันสูง-ต่ำได้ดี นิยม ใช้ในงานวัดแรงดันของเหลวทั่วไปในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น