เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ (ประเภท B แนวตั้ง / เส้นผ่านศูนย์กลางø75)

แบรนด์ :
MIGISHITA SEIKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เกจวัดความดัน อเนกประสงค์ที่ใช้วัดอากาศ น้ำ น้ำมัน ฯลฯ สำหรับการวัด ความดัน คงที่
    [คุณสมบัติ]
    · สำหรับการวัด ความดัน คงที่โดยที่อัตราการเปลี่ยนแปลงทันทีไม่เกิน 3% ของ สเกลวัด ทั้งหมดต่อวินาที
    ·คุณภาพสูงประสิทธิภาพสูง
    · เคส และฝาครอบเคลือบด้วยอิเล็กโทรดเพื่อ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · ของไหล สามารถใช้กับอากาศ น้ำมัน หรือน้ำได้

    คุณสมบัติ

    ● การ การเคลือบผิว Cataphoretic หมายถึง เคส และฝาปิดที่ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
    ● สามารถใช้กับของเหลวใด ๆ ของ เกจวัดความดัน 3 หลัก (น้ำ น้ำมัน อากาศ)
    ● ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน JIS B 7505-1

    สเปค

    ● ความแม่นยำ: บวกลบ 1.6% FS
    ● รูปทรง เคส: B
    ● ขนาด: 75 มม
    ● ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ: G3/8B

    วัสดุ

    ● สายยาง Bourdon: ทองเหลือง
    ● สต๊อก: ทองเหลือง
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
    เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ (ประเภท B แนวตั้ง / เส้นผ่านศูนย์กลางø75) | MIGISHITA SEIKI | MISUMI ประเทศไทย