(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ไมโครมิเตอร์ สำหรับใช้วัดชิ้นงาน

ไมโครมิเตอร์ สำหรับใช้วัดชิ้นงาน ไมโครมิเตอร์ สำหรับใช้วัดชิ้นงาน

ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เป็นเครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนได้มีสเกลสามารถวัดขนาดชิ้นงานได้ทั้งความยาว ความกว้าง ความต่างระดับและความลึกของชิ้นงานได้ นิยมนำมาใช้กับงานอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักรและงานยานยนต์ เป็นต้น โดยหลักการทำงานของไมโครมิเตอร์จะอาศัยการเคลื่อนที่ของสกรูที่มีส่วนประกอบสำคัญตรงบริเวณปากวัด ปลอกหมุนวัด ก้านสเกล และหัวหมุนกระทบเลื่อนที่มีความแข็งแรงทนทาน มีขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้งานง่าย สามารถวัดขนาดวัตถุที่มีขนาดตั้งแต่ 0.01 มม.ได้ ทำให้วัดและอ่านค่าได้อย่างละเอียดและเที่ยงตรงสูง ปัจจุบันไมโครมิเตอร์มีให้เลือกใช้งานทั้งไมโครมิเตอร์วัดนอก ไมโครมิเตอร์วัดใน และไมโครมิเตอร์วัดลึก ซึ่งแต่ละชนิดก็มีลักษณะวิธีการใช้งาน คุณสมบัติการใช้งานและการบำรุงรักษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ใช้ต้องศึกษาหลักการใช้งานให้ถูกต้องและเหมาะสมกับชิ้นงานที่จะวัดก่อนการใช้งาน

เลือกซื้อ ไมโครมิเตอร์

เลือกตามแบรนด์

ไมโครมิเตอร์ ซีรีส์ 293 ชนิดป้องกันคูลแลนท์ MDC-MX

ไมโครมิเตอร์ ซีรีส์ 293 ชนิดป้องกันคูลแลนท์ MDC-MX 5,892 ฿ truckสอบถาม • ฝาครอบเฟรมและแผงพื้นผิวที่ใช้รูปทรงแบบไม่ลื่น (สายวัด) ที่คำนึงถึงการวัดด้วยมือ
• ปลอกนิ้วเฟืองวงล้อช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานด้วยมือเดียว
• วัสดุทนน้ำมันสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมด

ไมโครมิเตอร์ ป้องกันน้ำมันหล่อเย็น ซีรีส์ 293

ไมโครมิเตอร์ ป้องกันน้ำมันหล่อเย็น ซีรีส์ 293 5,800 ฿ truckสอบถาม • ไมโครมิเตอร์มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยรวมของโลก
• ยืดอายุแบตเตอรี่ประมาณ 2.4 ปี
• ฝาครอบเฟรมกันลื่นตามหลักการยศาสตร์และแผงด้านหน้าเพื่อความสะดวกในการพกพา

ไมโครมิเตอร์ ผลิตโดยมิตูโตโย

ไมโครมิเตอร์ ผลิตโดยมิตูโตโย 2,684 ฿ truckสอบถาม • โครงฉนวนกันความร้อน ทรงเทเปอร์ (ด้านแท่นรับ) สำหรับที่ที่เข้าถึงได้ยาก
• มีบาร์มาตรฐานให้ยกเว้น 0-25 มม.
• มีล็อคหยุดเพื่อให้แรงวัดอย่างคงที่

ไมโครมิเตอร์วัดภายนอก ซีรีส์ 103

ไมโครมิเตอร์วัดภายนอก ซีรีส์ 103 2,117 ฿ truckสอบถาม • เฟรม สำเร็จรูปเคลือบฟัน
• วัดใบหน้า:คาร์ไบด์
• พร้อมกับหยุด เฟืองวงล้อ สำหรับแรงวัดคงที่

ไมโครมิเตอร์ด้านนอก

ไมโครมิเตอร์ด้านนอก 1,339 ฿ truck1 วัน • เฟรมสำเร็จรูปอบเคลือบ
• วัดใบหน้า: คาร์ไบด์
• มาพร้อมกับตัวหยุดเฟืองวงล้อสำหรับแรงวัดคงที่

ไมโครมิเตอร์ภายใน ซีรีส์ 145

ไมโครมิเตอร์ภายใน ซีรีส์ 145 6,552 ฿ truckสอบถาม • คาร์ไบด์ วัดใบหน้า
• ติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงคงที่
• แหวน ตั้งค่า (ขนาด ขนาดเกลียว ต่ำกว่า 300 มม.)
• CERA ภายในไมโครเช็คเกอร์

หัววัดไมโครมิเตอร์แบบดิจิทัล ซีรีส์ 164/350

หัววัดไมโครมิเตอร์แบบดิจิทัล ซีรีส์ 164/350 8,372 ฿ truckสอบถาม • พร้อมกับจอแสดงผลดิจิตอลและ เอาต์พุต
• รุ่น 350 IP65:พอร์ตเอาต์พุต Digimatic ช่วยให้สามารถรวมไว้ในการควบคุมกระบวนการทางสถิติหรือระบบการวัดแบบเครือข่าย

ไมโครมิเตอร์แบบเครื่องนับ

ไมโครมิเตอร์แบบเครื่องนับ 3,536 ฿ truckสอบถาม • สามารถใช้สำหรับการวัดขนาด ขนาดภายนอก และรวมถึง ปลาย คาร์ไบด์ บน พื้นผิว การวัด
• ติดตั้งอุปกรณ์ แรงกด คงที่
• กรอบมีการทาสี

ไมโครมิเตอร์ แบบดิจิทัล สไปลน์

ไมโครมิเตอร์ แบบดิจิทัล สไปลน์ 9,203 ฿ truckสอบถาม • จอแสดงผลดิจิตอลดูง่าย
• ด้วยอุปกรณ์ ความดัน คงที่และ ปลาย คาร์ไบด์ บน พื้นผิว การวัด
• มีฝาปิดกันความร้อน

ไมโครมิเตอร์แบบภายนอกดิจิทัล รุ่นมาตรฐาน MC105/106

ไมโครมิเตอร์แบบภายนอกดิจิทัล รุ่นมาตรฐาน MC105/106 1,877 ฿ truckสอบถาม • รุ่น ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สูง ต้นทุน สูง
• พื้นผิว การวัดมี ปลาย คาร์ไบด์ ที่ไม่ทำให้เกิดการสึกหรอ
• ติดตั้งอุปกรณ์ แรงกด คงที่

ไมโครมิเตอร์แบบภายนอกดิจิทัล

ไมโครมิเตอร์แบบภายนอกดิจิทัล 5,783 ฿ truck1 วัน • พื้นผิวการวัดมีปลายคาร์ไบด์
• ติดตั้งอุปกรณ์ แรงกด คงที่
• ติดตั้ง ฟังก์ชั่น ปิดการแสดงผลอัตโนมัติ (ประมาณ 6 นาที)

ไมโครมิเตอร์วัดความหนาจุดศูนย์กลาง

ไมโครมิเตอร์วัดความหนาจุดศูนย์กลาง 5,344 ฿ truckสอบถาม • ติดตั้งอุปกรณ์ ความดัน คงที่
• กรอบมีการทาสี
• พื้นผิว การวัดมี ปลาย คาร์ไบด์

ไมโครมิเตอร์วัดภายนอก, ชนิดเปลี่ยนแท่นรับได้

ไมโครมิเตอร์วัดภายนอก, ชนิดเปลี่ยนแท่นรับได้ 8,891 ฿ truckสอบถาม • ด้วยหน่วยเพียงหน่วยเดียวช่วงการวัดสามารถขยายได้โดยการแลกเปลี่ยนทั่ง
• ด้วยอุปกรณ์ ความดัน คงที่และ ปลาย คาร์ไบด์ บน พื้นผิว การวัด
• กรอบมีการทาสี

จอแสดงผล ไมโครมิเตอร์

จอแสดงผล ไมโครมิเตอร์ 18,061 ฿ truck3 วัน • มี แผ่นเพลท กันความร้อน
• พื้นผิว การวัดมี ปลาย คาร์ไบด์
• ไฟบอกสถานะ หน้าปัดมี เข็ม ขีด จำกัด

คา คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ภายในEA725ES-30

คา คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ภายในEA725ES-30 45,824 ฿ truck12 วัน • สเกลวัด ขั้นต่ำ - 0.01 มม
• ช่วงการวัด:5 ถึง 30 มม

ไมโครมิเตอร์ ดิจิตอลEA725EB-4

ไมโครมิเตอร์ ดิจิตอลEA725EB-4 31,850 ฿ truck12 วัน • สเกลวัด ขั้นต่ำ - ตัวเครื่อง:0.001 มม. ดิจิตอล:0.01 มม
• ด้วย ฟังก์ชั่น แสดงผลแบบดิจิตอล
• ด้วยการหยุด เฟืองวงล้อ

ขาตั้ง ไมโครมิเตอร์

ขาตั้ง ไมโครมิเตอร์ 1,906 ฿ truck1 วัน • แสดงศักยภาพสูงสุดในการตรวจสอบด้วยการวัดจำนวนมาก
• ขาตั้ง ไมโครมิเตอร์
• มวล 990 ก.

ขาตั้ง คาลิเปอร์ ไมโคร

ขาตั้ง คาลิเปอร์ ไมโคร 3,011 ฿ truck10 วัน • ไม่เพียง แต่อนุญาตให้ติดตั้ง ไมโครมิเตอร์ เท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งคาลิปเปอร์
• สามารถติดตั้ง ไมโครมิเตอร์ และคาลิปเปอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ไมโครมิเตอร์ ดิจิตอลMCD130-25

ไมโครมิเตอร์ ดิจิตอลMCD130-25 ขอราคา truckสอบถาม • หมายเลข รุ่น:MCD130-25
• ช่วงการวัด (มม.):0 - 25
• น้ำหนัก (g):260

ไมโครมิเตอร์ไฟฟ้า

ไมโครมิเตอร์ไฟฟ้า 17,484 ฿ truck1 วัน • มีขนาดเล็กและเหมาะสำหรับใส่ในอุปกรณ์
• ไมโครมิเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า
• ชนิดพลันเจอร์

ไมโครมิเตอร์ไฟฟ้า

ไมโครมิเตอร์ไฟฟ้า 26,704 ฿ truckสอบถาม • สามารถเปลี่ยนทิศทางการวัดได้อย่างอิสระ ชนิดอเนกประสงค์ แรงที่วัดได้ 0.0196 N หรือมากกว่า

ขาตั้ง ไมโครมิเตอร์

ขาตั้ง ไมโครมิเตอร์ ขอราคา truckสอบถาม • เครื่องมือ วัด มาตรฐานสินค้าที่จำเป็นสำหรับกระบวนการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ราคาถูก

ไมโครมิเตอร์ ดิจิตอล79523

ไมโครมิเตอร์ ดิจิตอล79523 4,154 ฿ truck1 วัน • สามารถอ่านหน้าจอดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว
• ไดรฟ์ด่วนและปลอกมือหนาสำหรับการวัดอย่างรวดเร็ว
• ด้วยฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติซึ่งจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 นาทีในสถานะไม่ทำงาน

ไมโครมิเตอร์

ไมโครมิเตอร์ 1,695 ฿ truckสอบถาม • ขัดผิวสำเร็จด้วยด้วยการการเคลือบผิวที่แข็งแรงทนทานต่อการเกิดสนิมและการหลุดลอก
• สเกลวัดที่คมชัดง่ายต่อการอ่าน
• การปรับที่มาของสเกลวัดได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง

ความเร็วไมโคร / มินิ

ความเร็วไมโคร / มินิ ขอราคา truckสอบถาม • ไฟบอกสถานะ digimatic ที่ งานละเอียด ( ไดอัลเกจ) และ หัวไมโครมิเตอร์ ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อวัดชิ้นส่วนขนาดเล็กและผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
• สามารถเลือก 0.001 มม. หรือ 0.01 มม. เป็นจำนวนการแสดงผลขั้นต่ำ
• สามารถปรับ ความดัน วัดได้มากถึง 800 กรัม

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีไมโครมิเตอร์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ไมโครมิเตอร์

การใช้งานไมโครมิเตอร์

การใช้งานไมโครมิเตอร์

การใช้งานไมโครมิเตอร์เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ ผู้ใช้งานต้องเลือกไมโครมิเตอร์ให้เหมาะสมกับประเภทของชิ้นงาน มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของไมโครมิเตอร์และทำความสะอาดชิ้นงานก่อนวัดทุกครั้งที่สำคัญวัดตามขั้นตอนให้ถูกต้อง คือ หมุนปลอกหมุนวัดเพื่อให้แกนวัดของไมโครมิเตอร์ขยายกว้างออกมากกว่าขนาดชิ้นงานแล้วให้แกนรับสัมผัสผิวชิ้นงาน โดยแนวการวัดจะต้องตั้งฉากกับผิวงานแล้วหมุนปลอกหมุนวัดให้แกนวัดเข้าใกล้วัตถุชิ้นงานประมาณ 1-2 มิลลิเมตร จากนั้นหมุนหัวกระทบเลื่อนจนแกนวัดสัมผัสชิ้นงานก็จะสามารถอ่านค่าวัดได้

ประเภทของไมโครมิเตอร์

  • ไมโครมิเตอร์วัดนอก (Outside Micrometer) ใช้สำหรับวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นงานที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง มีหลายชนิดหลายขนาดและมีระบบหน่วยการวัดทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ
  • ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer) ใช้สำหรับวัดขนาดความโตภายในชิ้นงาน เช่น ความโตของรูคว้าน ความกว้างของร่อง เป็นต้น มีหลายชนิดหลายขนาดและมีระบบหน่วยการวัดทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ
  • ไมโครมิเตอร์วัดลึก (Depth Micrometer) ใช้สำหรับวัดความลึกของรูเจาะ รูคว้าน และงานตกแต่งร่องภายนอกต่างๆ ลักษณะปลายขาวัดจะเป็นหน้าตัด ทำให้วัดความลึกได้หลายขนาดและสามารถเปลี่ยนแกนวัดได้ตามขนาดความลึกของชิ้นงาน
ไมโครมิเตอร์วัดเกลียว (Spiral Micrometer)

ไมโครมิเตอร์วัดเกลียว (Spiral Micrometer)

การใช้งานไมโครมิเตอร์เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ ผู้ใช้งานต้องเลือกไมโครมิเตอร์ให้เหมาะสมกับประเภทของชิ้นงาน มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของไมโครมิเตอร์และทำความสะอาดชิ้นงานก่อนวัดทุกครั้ง ที่สำคัญวัดตามขั้นตอนให้ถูกต้อง คือ หมุนปลอกหมุนวัดเพื่อให้แกนวัดของไมโครมิเตอร์ขยายกว้างออกมากกว่าขนาดชิ้นงานแล้วให้แกนรับสัมผัสผิวชิ้นงาน โดยแนว การวัดจะต้องตั้งฉากกับผิวงานแล้วหมุนปลอกหมุนวัดให้แกนวัดเข้าใกล้วัตถุชิ้นงานประมาณ 1-2 มิลลิเมตร จากนั้นหมุนหัวกระทบ เลื่อนจนแกนวัดสัมผัสชิ้นงานก็จะสามารถอ่านค่าวัดได้

ไมโครมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Micrometer)

ไมโครมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Micrometer)

ไมโครมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Micrometer) เป็นไมโครมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดวัดภายนอกที่ใช้สำหรับวัดขนาดความหนา ความกว้างของชิ้นงานขนาดเล็กได้ละเอียดและมีความเที่ยงตรงสูง เช่น วัดชิ้นส่วนเครื่องจักร เพลา สายไฟ เหล็ก จิวเวอรี่ เป็นต้น มีการออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกด้วยหน้าจอแสดงผลดิจิตอล LCD บนตัวเครื่องที่มองเห็นได้ง่ายซึ่งสามารถเลือกอ่านค่าหน่วย วัดเป็นมิลลิเมตรหรือนิ้วก็ได้ มีระบบหน่วยการวัดทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ มีปุ่มปรับศูนย์ความดันคงที่ มีฟังก์ชั่นการเก็บ ข้อมูลและล้างข้อมูล สามารถค้นหาค่าต่ำสุดและสูงสุดได้ และมีระบบปิดการแสดงผลอัตโนมัติ เป็นต้น

ไมโครมิเตอร์วัดโลหะแผ่น (Sheet Metal Micrometer)

ไมโครมิเตอร์วัดโลหะแผ่น (Sheet Metal Micrometer)

ไมโครมิเตอร์วัดโลหะแผ่น (Sheet Metal Micrometer) เป็นไมโครมิเตอร์ชนิดพิเศษที่ออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายรูปตัว U ที่มีคอลึกจึงทำให้วัดงานที่เป็นร่องลึกได้ง่ายโดยที่ไมโครมิเตอร์แบบธรรมดาจะไม่สามารถวัดได้ เช่น วัดความหนาโลหะแผ่น พลาสติก แผ่นยางและกระดาษ เป็นต้น มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบอนาล็อกและแบบแสดงผลด้วยระบบดิจิตอล สำหรับการวัดขนาด ของวัสดุชิ้นงานของไมโครมิเตอร์ชนิดนี้จะทำการวัดห่างจากขอบเข้าหาศูนย์กลางถึงขอบของแผ่นโลหะ โดยตัวล็อคแกนหมุน สามารถปรับแรงดันได้ง่ายและรวดเร็ว จึงทำให้อ่านค่าวัดขนาดชิ้นงานได้ถูกต้องแม่นยำ

ไมโครมิเตอร์แบบปากจาน (Disk Micrometer)

ไมโครมิเตอร์แบบปากจาน (Disk Micrometer)

ไมโครมิเตอร์แบบปากจาน (Disk Micrometer) เป็นไมโครมิเตอร์ชนิดวัดนอกที่ออกแบบมาใช้สำหรับวัดระยะห่างของฟันเฟือง ฟันเกียร์ และวัดความหนากระดาษได้ โดยแกนวัดและแกนรับของไมโครมิเตอร์ชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายรูปจาน หน้าสัมผัสผลิต จากวัสดุที่มีสารป้องกันการเกิดสนิมและป้องกันแสงสะท้อน เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบอนาล็อก และแบบแสดงผลด้วย ระบบดิจิตอล สามารถอ่านค่าความละเอียด 0.01 มม. ได้ ทำให้วัดค่าระยะห่างและความหนาของวัสดุได้ ถูกต้องแม่นยำ นิยมนำมาใช้งานกับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหรรรมเครื่องจักร เป็นต้น

ไมโครมิเตอร์วัดความหนาท่อ (Tube Micrometer)

ไมโครมิเตอร์วัดความหนาท่อ (Tube Micrometer)

ไมโครมิเตอร์วัดความหนาท่อ (Tube Micrometer) เป็นเครื่องมือวัดที่ออกแบบมาใช้สำหรับการวัดความหนาของผนังท่อต่างๆ เช่น ท่อเหล็ก ท่ออลูมิเนียม ท่อสแตนเลส พลาสติก แก้ว เซรามิก เป็นต้น มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบอนาล็อกและแบบแสดงผลด้วยระบบ ดิจิตอลที่มีความละเอียด 0.01 มม. ซึ่งลักษณะการใช้งานของไมโครมิเตอร์ชนิดนี้แกนวัดและแกนรับจะมีหน้าสัมผัสพิเศษรองรับทั้ง ทรงกลมและทรงกระบอกทำให้เข้ากับส่วนโค้งของชิ้นงานรูปทรงกลมหรือทรงกระบอกได้ง่ายและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ วัสดุ และทำให้ได้ค่าวัดที่ถูกต้องแม่นยำ จึงนิยมนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรม เครื่องแก้วและอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

ไมโครมิเตอร์วัดลึก (Depth Micrometer)

ไมโครมิเตอร์วัดลึก (Depth Micrometer)

ไมโครมิเตอร์วัดลึก (Depth Micrometer) เป็นไมโครมิเตอร์อีกชนิดหนึ่งที่ใช้วัดความลึกของรูเจาะ รูคว้าน และงานตกแต่งร่อง ภายนอกต่างๆ ที่ต้องการความละเอียดและเที่ยงตรงสูง ลักษณะปลายขาวัดจะเป็นหน้าตัด มีระบบหน่วยการวัดทั้งระบบเมตริกและ ระบบอังกฤษ สามารถวัดขนาดความลึกได้หลายขนาดเพราะสามารถเปลี่ยนแกนวัดได้ตามขนาดความลึกของชิ้นงาน โดยแกนวัด จะเพิ่มขนาดครั้งละ 25 มม. หรือ 1 นิ้ว สูงสุด 12 นิ้ว การใช้งานให้ใช้มือซ้ายกดสะพานยันให้แนบกับผิวหน้าของชิ้นงาน หมุนปลอก หมุนวัดให้แกนวัดเลื่อนลงมาห่างระยะความลึกเล็กน้อยแล้วหมุนปลอกกระทบเลื่อนจนแกนวัดสัมผัสผิวของชิ้นงานจึงหยุดหมุนแล้ว อ่านค่าที่วัดได้

ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer)

ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer)

ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer) เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับวัดขนาดความโตภายในชิ้นงาน เช่น ความโตของรูคว้าน ความกว้างของร่อง ความหนากระดาษ เป็นต้น มีหลายชนิดหลายขนาดซึ่งสามารถแยกตามลักษณะการใช้งาน ได้ 2 ประเภทหลักๆ คือไมโครมิเตอร์วัดเกลียวและไมโครมิเตอร์วัดใน และยังมีแบบพิเศษชนิดต่างๆ ที่ใช้กับชิ้นงานที่มีรูปร่างซับ ซ้อนและมีลักษณะพิเศษเฉพาะอย่าง ไมโครมิเตอร์ชนิดนี้จะมีระบบหน่วยการวัดทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษที่มีความละเอียด ในการอ่าน 0.01 มม. สามารถเปลี่ยนระบบการวัดได้ ทำให้การวัดขนาดด้านในชิ้นงานมีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง