(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น สำหรับผสมน้ำมันหล่อลื่นเข้ากับลม

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น สำหรับผสมน้ำมันหล่อลื่นเข้ากับลม ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น สำหรับผสมน้ำมันหล่อลื่นเข้ากับลม

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator) เป็นอุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่นในปริมาณที่เหมาะสมเข้ากับลมอัดโดยผ่านส่วนประกอบหลัก คือ กระเปาะน้ำมัน, คอคอด, วาล์วกันกลับ, ท่อดูดน้ำมัน และสกรูปรับน้ำมันให้หยดมาก-น้อยได้ตามต้องการ ซึ่งหลักการทำงานจะอาศัยลมอัดไหลผ่านตรงกลางคอคอดที่มีท่อขนาดเล็กต่อดูดน้ำมันขึ้นมาและหยดผสมกับลมอัดทำให้น้ำมันหล่อหลื่นอยู่ในสภาพละอองเล็กๆ และถูกส่งเข้าไปยังอุปกรณ์ระบบนิวเมติกต่างๆ เช่น โซลินอยด์วาล์ว กระบอกลม หรือกระบอกสูบ ทำให้การทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น ป้องกันการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ดังนั้นตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจึงเหมาะนำมาใช้ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ทำงานหนักหรือรับภาระมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์, เครื่องจักร, และเครื่องมือนิวเมติก เป็นต้น

เลือกซื้อ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

เลือกตามแบรนด์

[สินค้าในสต็อก] ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ( มาตรฐาน ประเภทโมดูลาร์) ซีรี่ส์ L*000

[สินค้าในสต็อก] ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ( มาตรฐาน ประเภทโมดูลาร์) ซีรี่ส์ L*000 764 ฿ truckสอบถาม • การออกแบบแบบแยกส่วน ปุ่มปรับการหยดของน้ำมันพร้อมระบบป้องกันหลุด การยืนยันสภาพการหยดของน้ำมันแบบ 360° ป้องกันการหล่นของโอริง เชื่อมต่อและถอดออกแบบสวมเร็วแบบวันทัช

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AL10-A ถึง AL60-A Series

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AL10-A ถึง AL60-A Series 446 ฿ truckสอบถาม • มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น
• ตัวกระปุกถูกครอบด้วยแผ่นกั้นโปร่งใส

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AL / BL / CL

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AL / BL / CL 525 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

เติมน้ำมันอัตโนมัติ ALF400 ถึง 900 / ถังเติมน้ำมันอัตโนมัติ ALT-5 / -9 Series

เติมน้ำมันอัตโนมัติ ALF400 ถึง 900 / ถังเติมน้ำมันอัตโนมัติ ALT-5 / -9 Series 5 ฿ truckสอบถาม • ระบบเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติ แก้ไขปัญหาน้ำมันหมด
• ลดงานเติมสารหล่อลื่น ลดขั้นตอนการดูแลรักษา

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ชนิดแยก / Economist

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ชนิดแยก / Economist 764 ฿ truckสอบถาม • แบบมาตรฐาน จ่ายหมอกน้ำมันละเอียด

ชุด ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น NL

ชุด ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น NL 458 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น รุ่น AL

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น รุ่น AL 100 ฿ truckสอบถาม • ใช้ในการจ่ายน้ำมันในอากาศอัด เพื่อหล่อลื่นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยลม และสวิตช์วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ( มาตรฐาน ชนิดโมดูลาร์ ) ซีรี่ส์ L*000

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ( มาตรฐาน ชนิดโมดูลาร์ ) ซีรี่ส์ L*000 ขอราคา truckสอบถาม • การออกแบบแบบโมดูลาร์
• ปุ่มบิดปรับหยดน้ำมันพร้อมระบบป้องกันหลุด
• สามารถตรวจดูหยดน้ำมันได้ 360°
• มีการป้องกันโอริงร่วงหล่น

เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ซีรีส์ ALB900

เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ซีรีส์ ALB900 94,928 ฿ truckสอบถาม • รวมการจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจากหลายจุดไว้ในอุปกรณ์ตัวเดียว
• เมื่อใช้เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น จะสามารถจ่ายความดันที่สูงกว่าทางลมหลักได้
• มีการใช้ความต่างเป็นความต่างของความดันการเกิดละออง ดังนั้น การลดลงของความดันในทางลมหลักนั้นจะลดลง

เครื่อง ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น อากาศ MAL2 ซีรี่ส์

เครื่อง ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น อากาศ MAL2 ซีรี่ส์ ขอราคา truckสอบถาม • ผสม สารหล่อลื่น ในปริมาณที่เหมาะสมฉีดพ่นใน อากาศอัด และหล่อลื่นการเคลื่อนที่ของ อุปกรณ์นิวเมติกส์ เพื่อป้องกันการสึกหรอ

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นขนาดใหญ่ AL800 / 900 Series

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นขนาดใหญ่ AL800 / 900 Series 2,837 ฿ truckสอบถาม • จ่ายเชื้อเพลิงทีละตัว เป็นตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ชนิดความจุสูง

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ซีรีส์ TAL403

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ซีรีส์ TAL403 1,332 ฿ truckสอบถาม • ผสม สารหล่อลื่น ในปริมาณที่เหมาะสมใน อากาศอัด หล่อลื่น อุปกรณ์นิวเมติกส์ และป้องกันการสึกหรอ
• สามารถปรับหยด สารหล่อลื่น ด้วย เข็ม
• ความดัน (mpa): 1

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, MSRR

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, MSRR 1,306 ฿ truckสอบถาม • หล่อลื่นระบบลมอัด ·ปรับปริมาณน้ำมันได้สะดวก

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, BN-2301

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, BN-2301 3,388 ฿ truckสอบถาม • ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ที่หล่อลื่น อุปกรณ์นิวเมติกส์ เทอร์มินอล โดยอัตโนมัติ
• น้ำมัน ถูกจ่ายให้กับ อากาศอัด เพื่อหล่อลื่น อุปกรณ์นิวเมติกส์ เทอร์มินอล โดยอัตโนมัติ
• ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ความจุสูง

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, BN-23T5

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, BN-23T5 1,786 ฿ truckสอบถาม • ซีรีส์โมดูลาร์ที่ประหยัดพื้นที่

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น rc1 / 4 ชนิดมินิ

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น rc1 / 4 ชนิดมินิ 1,258 ฿ truck1 วัน • ผสม สารหล่อลื่น ในปริมาณที่เหมาะสมใน อากาศอัด หล่อลื่น อุปกรณ์นิวเมติกส์ และป้องกันการสึกหรอ
• ขนาดเล็กกะทัดรัด
• คลองเลื่อย หลังจากตัว ตัวปรับแรงดันลม

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, BN-2301A

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, BN-2301A 2,059 ฿ truckสอบถาม • ซีรีส์สกรูปริมาณมาก

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น แอร์ EAL2 ซีรี่ส์

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น แอร์ EAL2 ซีรี่ส์ 1,433 ฿ truckสอบถาม • ผสม สารหล่อลื่น ในปริมาณที่เหมาะสมฉีดพ่นใน อากาศอัด และหล่อลื่นการเคลื่อนที่ของ อุปกรณ์นิวเมติกส์ เพื่อป้องกันการสึกหรอ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

วิธีการใช้งานตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

วิธีการใช้งานตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องต่อท่อ แรงดันอากาศ และกระแสลมขณะทำงานก่อนที่จะทำการติดตั้ง ก่อนติดตั้งควรตรวจสอบการไหลของน้ำมันหล่อลื่นให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง ควรปรับการไหลของละอองน้ำมันหล่อลื่นให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะกับอุปกรณ์นิวเมติก ควรหลีกเหลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมี สารทินเนอร์ กรดไนตริก สารละลายอินทรีย์ หรือแสงแดดโดยตรง รวมถึงหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและยืดอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ประเภทตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

ชุดกรองลม (Air Lubricator)

ชุดกรองลม (Air Lubricator)

ชุดกรองลม (Air Lubricator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพลมอัดให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และละอองไอน้ำที่ปะปนอยู่ในอากาศหรือลมก่อนจะเข้าไปยังระบบวงจรนิวเมติก ซึ่งจะช่วยให้การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ลมทำงานได้อย่างราบรื่น และป้องกันการสึกหรอ ทำให้ยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วย โดยส่วนใหญ่มักพบการติดตั้งชุดกรองลมในเครื่องจักรที่ทำงานด้วยระบบนิวเมติก

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบโมดูลาร์ (Modular Type Lubricator)

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบโมดูลาร์ (Modular Type Lubricator)

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบโมดูลาร์ (Modular Type Lubricator) โครงสร้างถูกออกแบบมาให้มีไส้กรองสำหรับดักจับสิ่งสกปรกขนาดเล็กและฉีดสารหล่อลื่นลงในลมอัดที่สะอาดเพื่อให้การหล่อลื่นมีความแม่นยำและสามารถปรับอัตราการหยดของน้ำมันได้ตามความต้องการ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องมือลมและเครื่องจักรในการทำความสะอาด ควบคุมความดันและการไหลของอากาศ

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ (Auto Feed Lube)

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ (Auto Feed Lube)

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ (Auto Feed Lube) โครงสร้างถูกออกแบบมาให้ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นสามารถติดตั้งกับตัวบล็อกได้ทั้งสองด้านและสามารถถอดเปลี่ยนได้แม้จะยังติดตั้งอยู่บนเครื่องจักร โดยน้ำมันหล่อลื่นจะสามารถส่งผ่านเข้าตัวจ่ายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันหมดและกำหนดอัตราการไหลของหยดน้ำมันได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในเครื่องมือเครื่องจักรนิวเมติกได้อย่างดีเยี่ยม เช่น ปั๊มลม, กระบอกสูบ, โซลินอยด์วาล์ว และกระบอกลม เป็นต้น

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบบูสเตอร์ (Booster Lube)

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบบูสเตอร์ (Booster Lube)

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบบูสเตอร์ (Booster Lube) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการหล่อลื่นที่สามารถจ่ายสารหล่อลื่นไปในทุกจุดที่สำคัญได้จากท่อเพียงเส้นเดียวผ่านการใช้บูสเตอร์ที่สามารถจ่ายปริมาณการไหลของสารหล่อลื่นได้ถูกต้องตามการใช้งานของเครื่องจักร และสามารถเติมน้ำมันได้โดยเปิดและปิดปลั๊กฟิลเลอร์น้ำมันเท่านั้นโดยไม่ต้องหยุดสายอากาศ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับติดตั้งกับอุปกรณ์เครื่องมือนิวเมติกในโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator Oil Pump)

ปั๊มจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator Oil Pump)

ปั๊มจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator Oil Pump) ใช้สำหรับการจ่ายน้ำมันไปยังจุดหล่อลื่น ซึ่งโครงสร้างถูกออกแบบมาให้มีทั้งแบบจ่ายน้ำมันอัตโนมัติและแบบใช้มือโยก พร้อมกับถังแบบตั้งที่มีสวิตช์ตรวจจับปริมาณน้ำมัน มีมาตรวัดความดัน และสามารถปรับระยะเวลาในการจ่ายน้ำมันได้ ทำให้การป้อนน้ำมันมีความเสถียรและป้องกันน้ำมันไหลย้อนได้ จึงเหมาะนำมาใช้ติดตั้งในเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรมแทบทุกชนิด