1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น rc1 / 4 ชนิดมินิ

TRC HAND TOOL

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น rc1 / 4 ชนิดมินิ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,257.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
·ผสม สารหล่อลื่น ในปริมาณที่เหมาะสมใน อากาศอัด หล่อลื่น อุปกรณ์นิวเมติกส์ และป้องกันการสึกหรอ
·ขนาดเล็กกะทัดรัด
· คลองเลื่อย หลังจากตัว ตัวปรับแรงดันลม

คุณสมบัติ

● ผสม น้ำมันหล่อลื่น ในปริมาณปานกลางลงใน อากาศอัด เพื่อทำให้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ราบรื่นและป้องกันการสึกหรอ
● ขนาดเล็กกะทัดรัด
● คลองเลื่อย หลังจาก ตัวปรับแรงดันลม

สเปค

● ความดัน (mpa): 1
● กำลังการผลิตปริมาณอากาศ (m3 / นาที): 0.41
● ความจุอ่างเก็บน้ำ น้ำมัน (ซม. 3): 25
● เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: RC1 / 4
● SPQ (ชิ้น): 1
● ของไหล ทำงาน: อากาศ
● อุณหภูมิของ ของไหล: 5 ถึง 60 ° c
● น้ำมัน ทำงาน: น้ำมัน กังหัน 1 ชนิด (เทียบเท่ากับ ISO VG # 32)
รหัสสินค้า
TP-2320-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,257.63

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ น้ำมัน(cm³) 25 ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1/4
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 60 บังคับของเหลว อากาศ
น้ำมัน ทำงาน น้ำมัน กังหันชนิดที่ 1 (เทียบเท่ากับ ISO VG # 32) ความดัน ใช้งาน(MPa) 1 อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ(㎥/นาที) 0.41
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 116 ปริมาณ 1 JAN Code 4989999243017
รหัสการสั่งซื้อ 254-9646 มวล(ก.) 300

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TP-2320-8 ในชุด ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น rc1 / 4 ชนิดมินิ