(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

รางสไลด์ ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักร

รางสไลด์ ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักร รางสไลด์ ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักร

รางสไลด์ รางเลื่อน เป็นอุปกรณ์เครื่องมือกลที่มีลักษณะเป็นรางยาว มีบล็อคสี่เหลี่ยมที่เป็นตัวรับน้ำหนักสามารถเลื่อนไปกลับได้ ผลิตมาจากเหล็กหรืออลูมิเนียม ภายในจะมีตลับลูกปืนเป็นตัว ขับเคลื่อนให้สามารถเคลื่อนที่ไปตามรางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รางสไลด์จะมีหลายขนาดและมีความยาวให้เลือกใช้ตามประเภท ของงาน มีความแข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย และมีการสั่นทะเทือนน้อย นอกจากนี้รางสไลด์ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลาก หลาย เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร เป็นต้น

ลดต้นทุน คงคุณภาพด้วยสินค้า MISUMI Economy
icon

ราคา

ราคาเทียบเท่าสินค้าในท้องตลาด
ถูกกว่ารุ่นปกติสูงสุด 90%

icon

คุณภาพ

การันตีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ MISUMI

icon

ความครบครัน

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ครบทุกหมวดหมู่

icon

เครื่องมือช่วยเหลือ

3D CAD พร้อมให้คุณได้เลือกใช้
และดาวน์โหลด

Product Segmentation

เลือกซื้อ รางสไลด์

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็กมาตรฐาน

ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็กมาตรฐาน ขอราคา truckสอบถาม • ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 170 และ 345
• ความสูงของการประกอบ (mm.): 8, 10, 13 และ 16
• ชนิดของราง : รางมาตรฐาน

มาตรฐาน ลิเนียร์ไกด์

มาตรฐาน ลิเนียร์ไกด์ ขอราคา truckสอบถาม • ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 160 and 520
• ความสูงของการประกอบ (mm.): 28, 30, 40 and 45
• ตัวเลือก: ชุด (ราง + บล๊อค) / บล๊อค อย่างเดียว

บล็อคมาตรฐาน ลิเนียร์ไกด์ - ขนาด

บล็อคมาตรฐาน ลิเนียร์ไกด์ - ขนาด ขอราคา truckสอบถาม • ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 160 and 520
• ความสูงของการประกอบ (mm.): 24, 28, 33, และ 42
• ตัวเลือก: ชุด (ราง + บล๊อค) / บล๊อค อย่างเดียว

มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ลิเนียร์ไกด์ บล็อกยาว

มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ลิเนียร์ไกด์ บล็อกยาว ขอราคา truckสอบถาม • ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 40 และ 670
• ความสูงของการประกอบ (mm.): 8, 10, 13, และ 16
• ตัวเลือก: ชุด (ราง + บล๊อค) / บล๊อค อย่างเดียว

ลิเนียร์ไกด์ บล็อกยาวกว้าง

ลิเนียร์ไกด์ บล็อกยาวกว้าง ขอราคา truckสอบถาม • ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 110 และ 1960
• ความสูงของการประกอบ (mm.): 30, 36, และ 42
• ตัวเลือก: ชุด (ราง + บล๊อค) / บล๊อค อย่างเดียว

ลิเนียร์ไกด์ บล็อกกว้าง

ลิเนียร์ไกด์ บล็อกกว้าง ขอราคา truckสอบถาม • ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 160 and 520
• ความสูงของการประกอบ (mm.): 24, 30, 36, และ 42
• ตัวเลือก: ชุด (ราง + บล๊อค) / บล๊อค อย่างเดียว

ลิเนียร์ไกด์ บล็อกกว้าง - ขนาด

ลิเนียร์ไกด์ บล็อกกว้าง - ขนาด ขอราคา truckสอบถาม • ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 100 และ 1960
• ความสูงของการประกอบ (mm.): 24, 28, 33 และ 42
• ชนิดลูกบล๊อค : ลูกบล๊อคกว้าง ฐานต่ำ

ลิเนียร์ไกด์ บล็อกสั้น - ขนาด

ลิเนียร์ไกด์ บล็อกสั้น - ขนาด ขอราคา truckสอบถาม • ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 100 และ 700
• ความสูงของการประกอบ (mm.): 24, 28, 33 และ 42
• ชนิดลูกบล๊อค : ลูกบล๊อคสั้น ฐานต่ำ

รางกว้าง ลิเนียร์ไกด์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

รางกว้าง ลิเนียร์ไกด์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ขอราคา truckสอบถาม • ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 50 และ 670
• ความสูงของการประกอบ (mm.): 9, 12, 14 และ 16
• ชนิดของราง : รางกว้าง

ลิเนียร์ไกด์ บล็อกยาว

ลิเนียร์ไกด์ บล็อกยาว ขอราคา truckสอบถาม • ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 100 และ 1960
• ความสูงของการประกอบ (mm.): 30, 40, และ 45
• ชนิดลูกบล๊อค : ลูกบล๊อคแบบยาว

ลิเนียร์ไกด์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก รางกว้าง- บล็อกยาว

ลิเนียร์ไกด์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก รางกว้าง- บล็อกยาว ขอราคา truckสอบถาม • ความยาวราง สั้นสุด /ยาวสุด (mm.): 50 และ 670
• ความสูงของการประกอบ (mm.): 9, 12, 14, และ 16
• ชนิดลูกบล๊อค : ลูกบล๊อคแบบยาว

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball มาตรฐานระดับสากล, ชนิด SSR

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball มาตรฐานระดับสากล, ชนิด SSR 3,094 ฿ truckสอบถาม • แต่ละบล็อค สำหรับ LM ไกด์ ซีรีส์ SHS ของ THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ แบบ Full-Ball, มาตรฐานระดับสากล, ชนิด HSR

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ แบบ Full-Ball, มาตรฐานระดับสากล, ชนิด HSR 3,037 ฿ truckสอบถาม • สินค้า LM ไกด์ เฉพาะบล็อค จากซีรีย์ HSR ของ THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball แบบรัศมี, ชนิด SSR

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball แบบรัศมี, ชนิด SSR 3,550 ฿ truckสอบถาม • บล็อคเดี่ยว LM ไกด์ จากซีรีส์ SSR ของ THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง

[ขนาดสั้น] LM ไกด์ Caged Ball, มาตรฐานระดับสากล, ชนิด SHS

[ขนาดสั้น] LM ไกด์ Caged Ball, มาตรฐานระดับสากล, ชนิด SHS ขอราคา truckสอบถาม • ลูกบอลแต่ละแถวมีมุมหน้าสัมผัส 45° ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
• ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล

[ขนาดสั้น] LM ไกด์ แบบ Full-Ball, มาตรฐานระดับสากล, ชนิด HSR

[ขนาดสั้น] LM ไกด์ แบบ Full-Ball, มาตรฐานระดับสากล, ชนิด HSR ขอราคา truckสอบถาม • ลูกบอลแต่ละแถวมีมุมหน้าสัมผัส 45° ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
• ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball มาตรฐานระดับสากล, ชนิด SSR

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball มาตรฐานระดับสากล, ชนิด SSR 3,094 ฿ truckสอบถาม • แต่ละบล็อค สำหรับ LM ไกด์ ซีรีส์ SHS ของ THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ แบบ Full-Ball, มาตรฐานระดับสากล, ชนิด HSR

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ แบบ Full-Ball, มาตรฐานระดับสากล, ชนิด HSR 3,037 ฿ truckสอบถาม • สินค้า LM ไกด์ เฉพาะบล็อค จากซีรีย์ HSR ของ THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball แบบรัศมี, ชนิด SSR

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball แบบรัศมี, ชนิด SSR 3,550 ฿ truckสอบถาม • บล็อคเดี่ยว LM ไกด์ จากซีรีส์ SSR ของ THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง

[ขนาดสั้น] LM ไกด์ Caged Ball, มาตรฐานระดับสากล, ชนิด SHS

[ขนาดสั้น] LM ไกด์ Caged Ball, มาตรฐานระดับสากล, ชนิด SHS ขอราคา truckสอบถาม • ลูกบอลแต่ละแถวมีมุมหน้าสัมผัส 45° ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
• ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล

[ขนาดสั้น] LM ไกด์ แบบ Full-Ball, มาตรฐานระดับสากล, ชนิด HSR

[ขนาดสั้น] LM ไกด์ แบบ Full-Ball, มาตรฐานระดับสากล, ชนิด HSR ขอราคา truckสอบถาม • ลูกบอลแต่ละแถวมีมุมหน้าสัมผัส 45° ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
• ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล

Linear Guideway ขนาดเล็ก 4 แถว ซีรีส์ EG

Linear Guideway ขนาดเล็ก 4 แถว ซีรีส์ EG ขอราคา truckสอบถาม • Linear Guideway. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่มีพื้นที่จำกัด เนื่องจากความสูงในการประกอบต่ำ และความยาวของบล็อคสั้น

[รีเทนเนอร์ที่เทียบเท่า] QH ซีรีส์ ลิเนียร์ไกด์เวย์แบบเงียบ

[รีเทนเนอร์ที่เทียบเท่า] QH ซีรีส์ ลิเนียร์ไกด์เวย์แบบเงียบ ขอราคา truckสอบถาม • โครงสร้างด้วยหน้าสัมผัสแบบวงกลม 4 แถวเพื่อลดสัญญาณรบกวนเมื่อมีการเคลื่อนชุดลูกรีด
• โครงสร้างนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และการการหล่อลื่นดีขึ้น

ประเภท SGL-E - ชนิดสั้นที่มี ความแข็งเกร็ง สูงพร้อม หน้าแปลน-

ประเภท SGL-E - ชนิดสั้นที่มี ความแข็งเกร็ง สูงพร้อม หน้าแปลน- ขอราคา truckสอบถาม • ไกด์ เลื่อน NB ชนิด SGL เป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ที่ลูกบอลเคลื่อนที่แบบ การรีด ภายในร่อง รางครอบสายไฟ สองแถว

แบบ SEB-WA/WAY, บล็อคกว้าง -

แบบ SEB-WA/WAY, บล็อคกว้าง - ขอราคา truckสอบถาม • NB sliding guide ชนิด SEB เป็น ตลับลูกปืน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ที่ลูกบอลเคลื่อนไหว กลิ้งภายในร่องราง 2 แถว
• นี่เป็นสไลด์ไกด์ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาที่สุด ซึ่งทำให้การลดขนาดและน้ำหนักของเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปได้

Miniature Eco Guide (ซีรีส์ EGM, EGM-L)

Miniature Eco Guide (ซีรีส์ EGM, EGM-L) ขอราคา truckสอบถาม • ชิ้นส่วนทั้งหมดประกอบด้วย สแตนเลส หรือพลาสติก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ทนต่อ สนิม
• รุ่นน้ำหนักเบา และการออกแบบที่กะทัดรัดที่สุด เหมาะสำหรับการใช้งานความเร็วสูง

ไกด์ ความคุ้มค่า แบบ H (EGH, EGH-L)

ไกด์ ความคุ้มค่า แบบ H (EGH, EGH-L) ขอราคา truckสอบถาม • ติดตั้งซีลด้านข้างเป็นมาตรฐาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่น คุณสามารถคาดหวังอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากความสามารถในการป้องกันการแทรกซึมของสิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน เพิ่มเติม

ระบบรางเคลื่อนที่แนวเส้นตรง SBI-FL/FLL ซีรีส์

ระบบรางเคลื่อนที่แนวเส้นตรง SBI-FL/FLL ซีรีส์ ขอราคา truckสอบถาม • ร่องโค้งวงกลม 4 แถว การออกแบบโครงสร้างจุดสัมผัส 2 จุด ทำให้ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์มาตรฐานสากล ที่มีพิกัดรับน้ำหนักได้ 4 ทิศทาง
• ด้วยชิ้นส่วนส่งคืนกลับในตัว ชิ้นส่วนเพลท และท่อ ลูกบอลจะถูกหมุนเวียนในลักษณะไฟล์เดียว

ระบบ รางเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ซีรีส์ SBI-FV

ระบบ รางเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ซีรีส์ SBI-FV ขอราคา truckสอบถาม • ร่องโค้งวงกลม 4 แถว
• การออกแบบโครงสร้างจุดสัมผัส 2 จุดทำให้เป็นซีรีส์มาตรฐานสากลที่มีพิกัดโหลดในสี่ทิศทาง
• รวมชิ้นส่วนรีเทิร์น เป็นแผ่นเพลท และท่อ และไหลเวียนหัวบอลในลักษณะแถวเดียว

ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก - บล็อคมาตรฐาน, น้ำหนักพรีโหลดเบา/ระยะห่างเล็กน้อย

ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก - บล็อคมาตรฐาน, น้ำหนักพรีโหลดเบา/ระยะห่างเล็กน้อย ขอราคา truckสอบถาม • ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก - ลูกบล๊อคมาตรฐาน
• พรีโหลดเบา / แบบเคลียร์แรนซ์น้อย
• ลิเนียร์ไกด์ หรือ ลิเนียร์สไลด์ เป็นสินค้าในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย

ลิเนียร์ไกด์ สำหรับ โหลดน้ำหนักมากพิเศษ - ระยะปกติ

ลิเนียร์ไกด์ สำหรับ โหลดน้ำหนักมากพิเศษ - ระยะปกติ ขอราคา truckสอบถาม • ลิเนียร์ไกด์ สำหรับรับโหลดหนักมาก - แบบเคลียร์แรนซ์ ปกติ
• ลิเนียร์ไกด์ หรือ ลิเนียร์สไลด์ เป็นสินค้าในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย

ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก - รางกว้าง - บล็อคมาตรฐาน น้ำหนักพรีโหลดเบา / ปรับเล็กน้อย

ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก - รางกว้าง - บล็อคมาตรฐาน น้ำหนักพรีโหลดเบา / ปรับเล็กน้อย ขอราคา truckสอบถาม • ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก - รางกว้าง - ลูกบล๊อคมาตรฐาน
• พรีโหลดเบา / แบบเคลียร์แรนซ์น้อย
• ลิเนียร์ไกด์ หรือ ลิเนียร์สไลด์ เป็นสินค้าในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย

ลิเนียร์ไกด์สำหรับโหลดปานกลาง - รัศมีช่องว่างปกติ

ลิเนียร์ไกด์สำหรับโหลดปานกลาง - รัศมีช่องว่างปกติ ขอราคา truckสอบถาม • ลิเนียร์ไกด์สำหรับโหลดปานกลาง แบบเคลียร์แรนซ์ ปกติ
• ลิเนียร์ไกด์ หรือ ลิเนียร์สไลด์ เป็นสินค้าในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย

เชิงเส้น clamper-zee MK

เชิงเส้น clamper-zee MK ขอราคา truckสอบถาม • การเก็บรักษา โต๊ะวางชิ้นงาน การ การวางตำแหน่ง ต่อต้านการพูดพล่อย
• ประเภท วาล์วปรกติเปิด
• เมื่อจ่าย อากาศอัด:แคลมป์ยึด ราง ลิเนียร์ไกด์เวย์

วงจรแคลมเปอร์เชิงเส้น-Zee HK

วงจรแคลมเปอร์เชิงเส้น-Zee HK 13,867 ฿ truckสอบถาม • ประเภทคู่มือ
• การเก็บรักษา โต๊ะวางชิ้นงาน การ การวางตำแหน่ง ต่อต้านการพูดพล่อย
• ราคาถูก

เชิงเส้น clamper-zee miniHK สำหรับ guideways มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

เชิงเส้น clamper-zee miniHK สำหรับ guideways มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 6,350 ฿ truckสอบถาม • สำหรับ เชิงเส้น มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
• ยังสามารถขันให้แน่นโดยใช้ไขควงปากแบน
• การเก็บรักษา โต๊ะวางชิ้นงาน การ การวางตำแหน่ง ต่อต้านการพูดพล่อย

สต๊อปเปอร์ เชิงเส้น ขนาดเล็กLSPN-FH

สต๊อปเปอร์ เชิงเส้น ขนาดเล็กLSPN-FH 901 ฿ truckสอบถาม • ตัวกั้นมาตรฐานสำหรับการป้องกันการหลุดออกและการวางตำแหน่งเข้ากันได้กับรางนำของผู้ผลิตการเคลื่อนที่เชิงเส้นรายใหญ่
• การออกแบบ เฉพาะด้าน เพื่อให้เข้ากับ ราง หลักขนาด 15,20,25,30,35 เป็นต้น

Linear Stopper สำหรับยึด

Linear Stopper สำหรับยึด 216 ฿ truckสอบถาม • สามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้รางนำหลุด และจัดตำแหน่งได้
• ชนิดที่มียูรีเทน (bolt) ช่วยลดเสียงรบกวน

Linear Stopper Bolt SBFH

Linear Stopper Bolt SBFH 358 ฿ truckสอบถาม • พื้นผิว ของ หัว ได้รับการชุบแข็งเพื่อให้ทนต่อแรงกระแทก น็อตหกเหลี่ยม 1 ตัว (SUS304) รวมเป็น อุปกรณ์เสริม

ฝาครอบ C

ฝาครอบ C 7 ฿ truckสอบถาม • เมื่อสิ่งปนเปื้อนหรืออนุภาคที่ถูกตัด สะสมในรูติดตั้งรางเลื่อน ของ LM ไกด์ สิ่งเหล่านี้อาจแทรกซึมเข้าไปในบล็อค LM
• ในกรณีเช่นนี้ การแทรกซึมของสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งปนเปื้อน สามารถป้องกันได้โดยการปิดรูติดตั้งรางเลื่อน LM โดยใช้ฝาครอบเฉพาะด้าน

ตัวยึดลิเนียร์ไกด์, ตัวล็อคลิเนียร์ LLT

ตัวยึดลิเนียร์ไกด์, ตัวล็อคลิเนียร์ LLT 274 ฿ truckสอบถาม • แก้ไขส่วนโค้งของรางลิเนียร์ไกด์ เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงในการติดตั้ง
• รักษาความเที่ยงตรงในการติดตั้ง สำหรับรางลิเนียร์ไกด์

ตัวล็อครางลิเนียร์ รูปทรงลิ่ม LLTG

ตัวล็อครางลิเนียร์ รูปทรงลิ่ม LLTG ขอราคา truckสอบถาม • แก้ไขส่วนโค้งของรางลิเนียร์ไกด์ เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงในการติดตั้ง
• รักษาความเที่ยงตรงในการติดตั้ง สำหรับรางลิเนียร์ไกด์

ตัวยึดลิเนียร์ไกด์, ตัวล็อคลิเนียร์ LLTA

ตัวยึดลิเนียร์ไกด์, ตัวล็อคลิเนียร์ LLTA 128 ฿ truckสอบถาม • แก้ไขส่วนโค้งของรางลิเนียร์ไกด์ เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงในการติดตั้ง
• รักษาความเที่ยงตรงในการติดตั้ง สำหรับรางลิเนียร์ไกด์

ตัวเว้นระยะเสริมสำหรับสูบลมนำทาง ซีรีส์ N

ตัวเว้นระยะเสริมสำหรับสูบลมนำทาง ซีรีส์ N 976 ฿ truck24 วัน • ขนาดมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 8 ขนาด

ที่ แคลมป์ยึด ลิเนียร์ไกด์ - สำหรับ ลิเนียร์ไกด์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

ที่ แคลมป์ยึด ลิเนียร์ไกด์ - สำหรับ ลิเนียร์ไกด์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 1,820 ฿ truckสอบถาม • ชนิด : แคลมป์ยึด
• วัสดุ : ตัวเครื่อง หลักSUS304

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

ดูสินค้ารางสไลด์คุณภาพมาตราฐาน ราคาประหยัดเพิ่มเติม

เรายังมีรางสไลด์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า รางสไลด์

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ควรติดตั้งรางเลื่อนให้รางทั้งสองข้างขนานกันเสมอ และควรป้องกันไม่ให้วัสดุสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในรางเลื่อน เพราะอาจจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ นอกจากนั้นต้องระวังไม่ให้รางเลื่อนหล่นหรือกระแทกพื้นรุนแรง มิฉะนั้นจะทำให้รางเลื่อนเสียหายได้ หมั่นดูแลทำความสะอาดและเติมน้ำมันหล่อลื่นอยู่เสมอเพื่ออายุการใช้งาน ที่ยาวนาน และหากอุปกรณ์รางเลื่อนชำรุดควรหยุดใช้งาน ให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ทันที

รางสไลด์ประเภทอื่นๆ

รางสไลด์แบบรางสี่เหลี่ยม (Square Rail Linear Guide)

รางสไลด์แบบรางสี่เหลี่ยม (Square Rail Linear Guide)

รางสไลด์แบบรางสี่เหลี่ยม (Square Rail Linear Guide) เป็นรางที่ทำมาจากโลหะผสมเหล็ก หลักการทำงานของระบบลูกปืนในราง สี่เหลี่ยมจะคล้ายกับรางกลม ซึ่งระบบรางสี่เหลี่ยมมีความสามารถในการรับน้ำหนัก และมีความแข็งแกร่งดีกว่าระบบแบบรางกลม นอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้สามารถรับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าระบบรางแบบกลม จึงเหมาะนำไปใช้ในงาน เฟอร์นิเจอร์ งานเครื่องจักร เป็นต้น

รางสไลด์แบบรางกลม (Round Rail Linear Guide)

รางสไลด์แบบรางกลม (Round Rail Linear Guide)

รางสไลด์แบบรางกลม (Round Rail Linear Guide) เป็นรางสไลด์ที่มีลักษณะของรางเป็นวงกลม โดยตลับลูกปืนแบบรางกลมจะใช้บูช พร้อมกับลูกปืนติดตั้งอยู่ภายในบล็อก รางสไลด์แบบรางกลมจะมีความเสียดทานต่ำ ทำให้เคลื่อนที่ได้สะดวกและรับน้ำหนักได้ดี สามารถ ติดตั้งได้ง่ายและราคาไม่แพง นิยมนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ เช่น โรงพยาบาล โรงพิมพ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ การบิน และกระบวนการแปรรูปอาหาร เป็นต้น

รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง (Cross Roller Linear Guide)

รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง (Cross Roller Linear Guide)

รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง (Cross Roller Linear Guide) มีการออกแบบให้สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งขึ้นอยู่กับลักษณะของการ ใช้งาน มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถรับแรงเสียดทานในการเคลื่อนที่ได้ดี ทำให้มีความแข็งแกร่งและความแม่นยำในการทำงานสูง ด้วย คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ทำให้รางสไลด์แบบลูกกลิ้งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนำไปใช้ในงานทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมไปถึง งานอุตสาหกรรมอื่นๆ