ฝาครอบ C

แบรนด์ :
THK

ข้อควรระวัง

  • วัตถุบางรายการจะถูกยกเลิกการจำหน่ายเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2566 การยกเลิกนี้มีผลเฉพาะในระบบของ MISUMI เท่านั้น โดยผู้ผลิตยังคงผลิตวัตถุเหล่านี้ต่อไป
    ไม่มีแผนที่จะกลับมาจำหน่ายวัตถุเหล่านี้อีก และไม่มีวัตถุทดแทน สำหรับรายละเอียด กรุณาตรวจสอบที่หน้าจอใบเสนอราคาอีกครั้ง และตรวจสอบซ้ำเมื่อทำการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เมื่อสิ่งปนเปื้อนหรืออนุภาคที่ถูกตัด สะสมในรูติดตั้งรางเลื่อน ของ LM ไกด์ สิ่งเหล่านี้อาจแทรกซึมเข้าไปในบล็อค LM
· ในกรณีเช่นนี้ การแทรกซึมของสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งปนเปื้อน สามารถป้องกันได้โดยการปิดรูติดตั้งรางเลื่อน LM โดยใช้ฝาครอบเฉพาะด้าน
· ฝาครอบรูติดตั้งรางเลื่อน LM ชนิด C ใช้เรซิ่นสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ที่มีความทนน้ำมันดีเยี่ยม และทนต่อการเสียดสี ทำให้มี ความทนทานเพียงพอ

Drawing

ฝาครอบ C, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

ขนาดเกลียว
หมายเลขชนิด
สลักเกลียวที่ใช้ขนาดหลัก (มม.)หมายเลขชนิดที่รองรับการใช้งาน
DHSSRSRSVR
SVS
NR-X
NRS-X
NR
NRS
SHS
HSR
SCR
CSR
HCR
HMGSHW
HRW
SRG
SRN
SRWGSRHRSRS
RSR
SRS-W
RSR-W
NSR-
TBC
C3M36.31.2—15——12—————1123
1530
12
15
9—
C4M47.91.015Y———151512* , 14,
17, 21, 27
15—15——14—
C22M2235.55.7———8585——85150—————
C24M2439.57.7———100100——100——————

*เฉพาะ SHW ที่รองรับ #12
หมายเหตุ 1) สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น สูญญากาศ อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง หรือในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำหล่อเย็นหรือสารละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อน กรุณาติดต่อ THK

ตัวอย่างการใช้งาน

ฝาครอบ C, ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

สภาพแวดล้อมที่รุนแรงฝาครอบ Cตัวอย่างการใช้งาน
ปริมาณสิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อนน้อยผงโลหะ / เศษตัดใช้งานได้เครื่องเชื่อม / หุ่นยนต์
เศษไม้ / น้ำหล่อเย็น
(สภาพแวดล้อมที่สูญเสียน้ำมัน)
ใช้งานได้เครื่องจักรงานไม้ / เครื่องทำความสะอาด
ผงโลหะ + น้ำหล่อเย็นใช้งานได้เครื่องกลึง / ศูนย์การตัดแต่งด้วยเครื่องจักร
ปริมาณสิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อนมากผงโลหะ / เศษตัดมีประสิทธิผลน้อยเครื่องเชื่อม / หุ่นยนต์
เศษไม้ / น้ำหล่อเย็น
(สภาพแวดล้อมที่สูญเสียน้ำมัน)
มีประสิทธิผลน้อยเครื่องจักรงานไม้ / เครื่องทำความสะอาด
ผงโลหะ + น้ำหล่อเย็นมีประสิทธิผลน้อยเครื่องกลึง / ศูนย์การตัดแต่งด้วยเครื่องจักร