(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

หัวกัด สำหรับกัดเนื้อวัสดุต่างๆ

หัวกัด สำหรับกัดเนื้อวัสดุต่างๆ หัวกัด สำหรับกัดเนื้อวัสดุต่างๆ

หัวกัด (Indexable End Mill) คือ อุปกรณ์ตัดเฉือนที่ใช้สำหรับกัดเนื้อวัสดุต่างๆ ให้ได้ชิ้นงานตามแบบที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ใช้กัดวัสดุโลหะเพื่อทำแบบแม่พิมพ์ เป็นต้น ซึ่งจะใช้งานหัวกัดได้โดยการนำไปติดตั้งเข้ากับเครื่องกัดต่างๆ ได้ทันที โครงสร้างหลักของหัวกัดจะประกอบด้วยก้านจับและใบมีด ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งโลหะทรงกระบอกคล้ายกับดอกสว่าน ส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุเหล็กไฮสปีด (HSS) หรือทังสเตนคาร์ไบด์ และส่วนหัวของดอกจะมีเม็ดมีดที่แข็งและมีความคมสูงติดตั้งอยู่ตามร่อง ซึ่งเม็ดมีดมีทั้งรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือวงกลมให้เลือกใช้งาน และหากความคมของเม็ดมีดเกิดการสึกหรอแล้วผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนใหม่ได้อีกด้วย เนื่องจากงานกัดชิ้นงานมีหลากหลายรูปแบบ เช่น งานปาดผิวหน้า งานกัดบ่าฉาก งานกัดลาดเอียง งานกัดแนวดิ่ง และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงควรเลือกหัวกัดให้เหมาะสมกับรูปแบบงานเพื่อให้การกัดวัสดุชิ้นงานมีประสิทธิภาพ

เลือกซื้อ หัวกัด

เลือกตามแบรนด์

ใบมีดตัดข้าง, ใบมีดกัด, ใบมีดกัดด้านหน้า

ใบมีดตัดข้าง, ใบมีดกัด, ใบมีดกัดด้านหน้า ขอราคา truckสอบถาม • การกัดอัตราป้อนสูงอเนกประสงค์
• [คุณสมบัติ]เป็น เครื่องมือ ที่มีแนวคิดของการกัดหยาบที่ให้ผลผลิตสูงเพื่อใช้เมื่ออัตราการ เศษตัด สูงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

ประเภท MFH คัตเตอร์ตัดอัตราป้อนสูง MFH Mini End Mill

ประเภท MFH คัตเตอร์ตัดอัตราป้อนสูง MFH Mini End Mill 8,417 ฿ truckสอบถาม • ประหยัดพร้อมกับมีมุมสองด้าน 4 มุม
• ด้วยสเปคเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก/แบบหลายร่อง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ/การป้อนสูงแม้ใช้ศูนย์การการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเล็ก

MEW ชนิดดอกเอ็นมิล

MEW ชนิดดอกเอ็นมิล 8,273 ฿ truckสอบถาม • โปรดทราบว่าชิปหรือชิ้นส่วนอาจกระจายเนื่องจากแรงเหวี่ยงหากหมุนด้วยความเร็วสูงสุดหรือสูงกว่าโดยไม่ตั้งใจ

ดอกเอ็นมิลล์ประเภท MEC

ดอกเอ็นมิลล์ประเภท MEC 6,343 ฿ truckสอบถาม • งานลับคม/งานเจียรไน
• งานเซาะร่อง และงานลับพื้นผิวระนาบล้วนสามารถทำได้

ดอกเอ็นมิลกัดบ่า

ดอกเอ็นมิลกัดบ่า 7,282 ฿ truck3 วัน • รูปทรง คมตัดแบบพิเศษช่วยลดผลกระทบต่อคมตัดและช่วยให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
• ความสามารถในการตัดเฉือน ดีเนื่องจาก รูปทรง ปลาย มี มุม คราด ขนาดใหญ่

กระจกเจาะข้างลำตัว C, รูปทรง BNM-S-C

กระจกเจาะข้างลำตัว C, รูปทรง BNM-S-C 11,528 ฿ truckสอบถาม • มันเป็น เครื่องมือ มีความต้านทานต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยม

หัวกัดเอนกประสงค์, รุ่นดอกเอ็นมิล

หัวกัดเอนกประสงค์, รุ่นดอกเอ็นมิล 7,056 ฿ truckสอบถาม • สามารถประมวลผลได้ 6 ประเภทด้วย เครื่องมือ 1 ชิ้น: งานตัดเซาะร่อง เซาะร่อง การกัดข้าง การกัดแนวดิ่ง การกัดเอียง การกัดกระเป๋า และการกัดเฮลิคอล

MCSE ชนิด ดอกกัดลบคม

MCSE ชนิด ดอกกัดลบคม 4,028 ฿ truckสอบถาม • [การใช้งาน]สามารถใช้สำหรับการลบมุม การลบมุมด้านหลัง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง V และการลบมุมรูระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะ

หัวกัดกลมหยาบ, รุ่นดอกเอ็นมิลล์

หัวกัดกลมหยาบ, รุ่นดอกเอ็นมิลล์ 20,077 ฿ truckสอบถาม • จัดการง่ายเนื่องจากคมตัดหลักและคมตัดรองประกอบด้วย เม็ดมีด 1 ประเภท
• เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กที่หลากหลายตั้งแต่ ⌀10

Full Cut Mill FCM Type ชนิดก้านตรง

Full Cut Mill FCM Type ชนิดก้านตรง 6,160 ฿ truckสอบถาม • ชนิดด้ามตรงที่ใช้งานได้หลากหลาย เมื่อใช้ร่วมกับ MEGA Double Power Chuck ช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย

ดอกเอ็นมิลล์ T-Slot ประเภท METS

ดอกเอ็นมิลล์ T-Slot ประเภท METS 9,641 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถกลึงร่องรูปตัว T และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้านหลังได้

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ 3D ประเภท MEY

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ 3D ประเภท MEY 10,141 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ นี้มีความสามารถในการขุด การเจาะ การกัด บ่า เซาะร่องลึก และการกัดปาดหน้า

ดอกกัดสำหรับตัดบ่า ชนิดด้ามตรง PSE SS ซีรีส์ Phoenix

ดอกกัดสำหรับตัดบ่า ชนิดด้ามตรง PSE SS ซีรีส์ Phoenix 9,515 ฿ truckสอบถาม • การใช้ เม็ดมีด ความเที่ยงตรงสูงนี้ทำให้ พื้นผิว ด้านล่างมีความขรุขระเป็นเลิศ เนื่องจากผลกระทบของ รอยบาก ด้านล่าง เศษตัดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนระหว่างการกัดไล่ระดับและการกัดแบบเฮลิคอล ซึ่งจะช่วยยับยั้งการกัดและการพันกันของ ชิป IC ทำให้สามารถกัดได้อย่างราบรื่น

คัตเตอร์ CoroMill 590

คัตเตอร์ CoroMill 590 46,459 ฿ truckสอบถาม • หัวกัดปาดหน้าที่ใช้การกัดผิวเบาเหมาะสำหรับการเก็บผิวละเอียดด้วยความเร็วสูง
• เครื่องมือ นี้ได้รับการออกแบบด้วยส่วนต่อประสานปลายหยักเพื่อเพิ่มความเสถียรและลดการหมุนหนีศูนย์

ใหม่อย่างดี (แบบ NS)

ใหม่อย่างดี (แบบ NS) 27,431 ฿ truckสอบถาม • ได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์2 ประเภทคือแบบ 3 ร่อง และแบบ 6 ฟัน อุปกรณ์รองรับท่อ ตัดด้วยความเร็วสูง

อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กชนิด SRF

อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กชนิด SRF 40,262 ฿ truck12 วัน • หัวกัดขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับการตัดเฉือนชิ้นส่วนอลูมิเนียมบนอุปกรณ์ขนาดเล็กการออกแบบ เรียบง่ายพร้อมการติดตั้ง เม็ดมีด มีดโดยตรงกลไก ปรับ ละเอียด เรียบง่าย ช่วย รักษา ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ใบมีดลบคม

ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ ชนิดด้ามตรง PSEL SS ซีรีส์ Phoenix

ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ ชนิดด้ามตรง PSEL SS ซีรีส์ Phoenix 29,603 ฿ truckสอบถาม • รูปทรง: ดอกกัด
• ดอกเอ็นมิลชนิดเปลี่ยนปลายใบมีดได้
• พื้นผิวเรียบ พื้นผิวด้านข้าง ร่อง

ดอกกัดแบบหยาบ Porcupine MINI

ดอกกัดแบบหยาบ Porcupine MINI 15,123 ฿ truckสอบถาม • เครื่องตัดเม่นที่จัดทำดัชนีได้ นอกจากนี้ยังสามารถ งานเซาะร่อง ด้วย ใบมีดลบคม สลับฟันปลา อีกด้วย

ดอกกัดเก็บผิวชิ้นงานมุมเอียงเอ็นมิล PFR ซีรีส์ Phoenix

ดอกกัดเก็บผิวชิ้นงานมุมเอียงเอ็นมิล PFR ซีรีส์ Phoenix 5,028 ฿ truckสอบถาม • ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี ชนิดเกลียว เกลียวสำหรับการเก็บผิวละเอียด ด้ามจับ เฉพาะด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ ความลึกของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่หลากหลาย

เครื่องบดหน้าชนิด MFPN45

เครื่องบดหน้าชนิด MFPN45 16,634 ฿ truckสอบถาม • เม็ดมีด ดห้าเหลี่ยม (10 มุม) ช่วยลดต้นทุนต่อมุม
• การออกแบบ คมตัดแบบเกลียวและ ตำแหน่ง สองคมปรับปรุงคมตัดต่ำและความต้านทานการสึกหรอ

ดอกกัดมุมเอียง ประสิทธิภาพสูง ชนิดมีมือจับ PDR ซีรีส์ Phoenix

ดอกกัดมุมเอียง ประสิทธิภาพสูง ชนิดมีมือจับ PDR ซีรีส์ Phoenix 12,800 ฿ truckสอบถาม • ซีรีส์หัวกัดรัศมีอัตราป้อนสูงที่ใช้ เม็ดมีด มีดลบมุมแบบแปรผันได้ ซึ่งป้องกันการบิ่นและลดแรงตัด

CoroMill 419 หัวกัดปาดหน้าสำหรับงานกัดปาดหน้าและงานขึ้น การกลึงตามแบบ419-Q

CoroMill 419 หัวกัดปาดหน้าสำหรับงานกัดปาดหน้าและงานขึ้น การกลึงตามแบบ419-Q 28,986 ฿ truckสอบถาม • หัวกัดอัตราป้อนสูง สเปค เปค 5 มุม
• เหมาะสำหรับการกัดหยาบจนถึงการเก็บผิวกึ่งละเอียด
• ประสิทธิภาพที่โดดเด่นในทุก วัสดุ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้

ที่ โฮลเดอร์ กัด Kyocera

ที่ โฮลเดอร์ กัด Kyocera 36,304 ฿ truckสอบถาม • ประเภท MFK:คัตเตอร์สำหรับการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบหลายใบมีด/ เหล็กหล่อ ประสิทธิภาพสูง

หัวกัดอัตราป้อนสูง MFH-Type เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเล็กพิเศษ MFH ไมโคร ดอกเอ็นมิลล์

หัวกัดอัตราป้อนสูง MFH-Type เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเล็กพิเศษ MFH ไมโคร ดอกเอ็นมิลล์ 5,971 ฿ truckสอบถาม • ความต้านทานต่ำและทนต่อการ อาการสั่นสะท้าน ทำให้ได้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ

มิลเลอร์รัศมีกระจกปลายรูปทรง RNM-S รูปร่าง RNM-T

มิลเลอร์รัศมีกระจกปลายรูปทรง RNM-S รูปร่าง RNM-T 7,065 ฿ truckสอบถาม • สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูง

มิล ล์มิ ลเลอร์ ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี กระจก ( ก้าน แข็งพิเศษ) รูปทรง RNM-SC

มิล ล์มิ ลเลอร์ ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี กระจก ( ก้าน แข็งพิเศษ) รูปทรง RNM-SC 11,854 ฿ truckสอบถาม • วิธีการติดตั้ง:พิมพ์ด้วย มือจับ
• วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้า เหล็กกล้าความแข็งสูง สเตนเลส เหล็กหล่อ

ดอกกัด ชนิดบวก ซีรีส์ F3000 ด้ามตรงนีโอ / F3042ASS

ดอกกัด ชนิดบวก ซีรีส์ F3000 ด้ามตรงนีโอ / F3042ASS 4,822 ฿ truckสอบถาม • ชนิดดอกเอ็นมิล ที่ใช้ปลายแหลมแบบมีร่องหักเศษ 3 มิติ เพิ่มความยาวด้าม 20 มม. พร้อมคุณสมบัติแบบหลายฟันและปลายขนาดเล็กที่ใช้สะดวกสำหรับเครื่องจักรขนาดเล็ก

ประเภท Super end Chipper SEC - รุ่นมาตรฐาน ยาวปานกลาง

ประเภท Super end Chipper SEC - รุ่นมาตรฐาน ยาวปานกลาง 11,854 ฿ truckสอบถาม • เครื่องมือ มัลติฟังก์ชั่น ที่ สามารถตัดสามมิติรวมถึงการเจาะรูและการกัดปลายทั้งหมดทำได้ด้วย เครื่องมือ เดียว

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีหัวกัดจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า หัวกัด

วิธีการใช้งานหัวกัด

วิธีการใช้งานหัวกัด

ควรเลือกรูปแบบหัวกัดให้เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน โดยพิจารณาได้จากชนิดวัสดุของชิ้นงาน, ลักษณะการกัดชิ้นงาน (งานปาดหน้า, งานกัดร่อง, งานกัดข้าง, งานกัดบ่าฉาก ฯลฯ), ชนิดวัสดุของหัวกัด, จำนวนฟันของหัวกัด, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกัด, รวมถึงความเร็วรอบในการตัดเฉือนเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเก็บผิวชิ้นงานและป้องการอัดตัวของเศษโลหะที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชิ้นงานได้

ประเภทของหัวกัด

หัวกัดปาดผิวหน้า (Face End Mill)

หัวกัดปาดผิวหน้า (Face End Mill)

หัวกัดปาดผิวหน้า (Face End Mill) โครงสร้างทำจากเหล็กหล่อทรงกลมลักษณะคล้ายเฟืองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง และตามร่องจะติดตั้งด้วยเม็ดมีดทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งสามารถกัดผิวหน้าในแนวดิ่งและมุม 90 องศาได้อย่างรวดเร็ว เรียบเนียน และมีความเที่ยงตรงสูง เหมาะสำหรับใช้กัดผิวหน้า กัดร่อง และกัดข้างให้กับวัสดุทั่วไป เช่น กัดขึ้นรูปชิ้นงานอุตสาหกรรมการผลิต

หัวกัดบ่าฉาก (Square Shoulder End Mill)

หัวกัดบ่าฉาก (Square Shoulder End Mill)

หัวกัดบ่าฉาก (Square Shoulder End Mill) มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมประกอบด้วยเม็ดมีดคมตรงอยู่ตามร่อง ผลิตจากวัสดุเหล็กที่มีคุณภาพสูง ทนต่อการแตกหักได้ดี สามารถกัดในมุม 90 องศาได้อย่างแม่นยำ ขณะใช้งานหัวกัดสามารถคลายเศษได้อย่างรวดเร็วและเก็บรายละเอียดผิวชิ้นงานได้เนียนสวย ดังนั้นหัวกัดชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับใช้กัดร่องและกัดข้างเรียบให้ชิ้นงานโลหะทั่วไป

หัวกัดแบบปลายหัวบอล (Ball End Mill)

หัวกัดแบบปลายหัวบอล (Ball End Mill)

หัวกัดแบบปลายหัวบอล (Ball End Mill) มีลักษณะทรงกลมมนที่ประกอบด้วยเม็ดมีดโค้งมนจำนวน 2 คมตัด ซึ่งมีคุณสมบัติในการกัด เจาะรู หรือทำร่องให้วัสดุเป็นพื้นผิวโค้งได้อย่างเรียบเนียน และสามารถถอดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ ดังนั้นจึงมักนำไปใช้ในงานกัดขึ้นรูปชิ้นงานแม่พิมพ์ที่ผลิตจากวัสดุทั่วไป เช่น วัสดุโลหะผสม ทองแดง เหล็กอัลลอย เป็นต้น

หัวกัดร่องตัว T (T Slot End Mill)

หัวกัดร่องตัว T (T Slot End Mill)

หัวกัดร่องตัว T (T Slot End Mill) หัวกัดรูปแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกงจักรโดยติดตั้งเม็ดมีดอยู่ตามร่อง ช่วงระหว่างก้านจับกับหัวกัดจะมีลักษณะเป็นบ่าและเกิดเป็นช่องว่าง ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถใช้กัดวัสดุให้เป็นร่องตัว T ได้โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้ในการกัดข้างและการกัดร่องตัว T ให้กับชิ้นส่วนโลหะอุตสาหกรรมต่างๆ

หัวกัดแบบหยาบ (Rough End Mill)

หัวกัดแบบหยาบ (Rough End Mill)

หัวกัดแบบหยาบ (Rough End Mill) หัวกัดรูปแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกับดอกสว่าน ส่วนตามแนวเกลียวและตามร่องจะติดตั้งด้วยเม็ดมีดที่มีจำนวนมากกว่าหัวกัดแบบอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติให้ความเที่ยงตรงสูง ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างกัดวัสดุที่มีความแข็งสูงได้ดี จึงเหมาะสำหรับใช้เจาะรูและกัดร่องในงานหนัก เช่น กัดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องมือกลหรือชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เป็นต้น