1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิลเลอร์รัศมีกระจกปลายรูปทรง RNM-S รูปร่าง RNM-T

มิลเลอร์รัศมีกระจกปลายรูปทรง RNM-S รูปร่าง RNM-T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,065.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูง

รหัสสินค้า
RNML-160100S-S16
RNML-200125S-S20
RNML-250150S-S25
RNMM-160070S-S16
RNMM-160090S-S16
RNMM-200075S-S20
RNMM-200105S-S20
RNMM-250090S-S25
RNMM-250140S-S25
RNMM-300106S-S32
RNMM-300140S-S32
RNMM-320106S-S32
RNMM-320140S-S32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ ขนาด φD1
(มิลลิเมตร)
ขนาดℓ2 สกรู แคลมป์ยึด ที่ใช้งานได้ ประแจส่วนที่ใช้งานได้

฿ 9,060.62

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 1620016RNM-160:/ RNM-170:15100FSW-4013A-15

฿ 9,749.98

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 2025020RNM-200:/ RNM-210:19125FSW-5016A-20W

฿ 12,833.97

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 2530025RNM-250:/ RNM-260:24150FSW-6020A-30

฿ 7,065.10

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 1614016RNM-160:/ RNM-170:1570FSW-4013A-15

฿ 7,718.18

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 1616016RNM-160:/ RNM-170:1590FSW-4013A-15

฿ 7,609.34

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 2014120RNM-200:/ RNM-210:1975FSW-5016A-20W

฿ 8,516.39

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 2018020RNM-200:/ RNM-210:19105FSW-5016A-20W

฿ 9,713.70

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 2516625RNM-250:/ RNM-260:2490FSW-6020A-30

฿ 11,527.81

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 2522025RNM-250:/ RNM-260:24140FSW-6020A-30

฿ 11,600.37

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 3018632RNM-300:29106FSW-8025A-40

฿ 13,886.15

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 3022032RNM-300:29140FSW-8025A-40

฿ 11,600.37

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 3218632RNM-320:31106FSW-8025A-40

฿ 14,002.39

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 3222032RNM-320:31140FSW-8025A-40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / แนวตั้ง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
ชนิด ก้านคอตรง รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ต / การประมวลผล พื้นผิว โค้ง / การประมวลผลแบบขดลวด ประเภทรายละเอียด รูปที่ 2
θk° -