(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ท่อเฟล็กซ์ ใช้งานในระบบการลำเลียง

ท่อเฟล็กซ์ ใช้งานในระบบการลำเลียง ท่อเฟล็กซ์ ใช้งานในระบบการลำเลียง

ท่อเฟล็กซ์สำหรับงานในอุตสาหกรรม มีลักษณะที่เป็นท่อที่มีความยืดหยุ่น มีหัวท้ายเป็นข้อต่อกับงานต่างๆ นิยมนำไปใช้งานในระบบการลำเลียง ระบบปรับอากาศ ระบบแอร์ ระบบดูดควัน และการนำไปเป็นท่อสำหรับลำเลียงของเหลวประเภทต่างๆ เช่น น้ำ แก็ส น้ำมัน สารเคมี เป็นต้น ซึ่งเป็น อุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในการเลือกใช้ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่น ในการใช้งานและทนทานต่อการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี

เลือกซื้อ ท่อเฟล็กซ์

เลือกตามแบรนด์

สายยาง ถักชนิด ข้อต่อยูเนี่ยน เอนกประสงค์แบบไม่เชื่อมZ-9000NW

สายยาง ถักชนิด ข้อต่อยูเนี่ยน เอนกประสงค์แบบไม่เชื่อมZ-9000NW ขอราคา truckสอบถาม • ท่อเฟล็กซ์ ข้อต่อยูเนี่ยน แบบไม่เชื่อมสำหรับงานทั่วไป
• วัตถุประสงค์ทั่วไป:มี ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน สำหรับการดูดซับการ เลื่อยโซ่

ท่อเฟล็กซ์ แบบ ชนิดเกลียวใน ชนิดไม่เชื่อม,TF-1800

ท่อเฟล็กซ์ แบบ ชนิดเกลียวใน ชนิดไม่เชื่อม,TF-1800 907 ฿ truckสอบถาม • ในประเภทนี้ชิ้นส่วน ซีล จะ แบบรวม กับ สายยาง
• โครงสร้างแบบฝังที่รวม สายยาง ถักและอุปกรณ์โดยไม่ต้องเชื่อม

ท่อ ถัก สายยาง ไม่เชื่อมแบบ ข้อต่อยูเนี่ยน ทำจาก สเตนเลส Z-10000NW

ท่อ ถัก สายยาง ไม่เชื่อมแบบ ข้อต่อยูเนี่ยน ทำจาก สเตนเลส Z-10000NW 3,145 ฿ truckสอบถาม • ท่ออ่อนที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการเชื่อมแบบสหภาพ
• คุณสมบัติ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน สำหรับการดูดซับการ เลื่อยโซ่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊อกน้ำ, ท่อที่มีความยืดหยุ่น, ท่อฟรีคัทชนิดหน้าแปลน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊อกน้ำ, ท่อที่มีความยืดหยุ่น, ท่อฟรีคัทชนิดหน้าแปลน 365 ฿ truckสอบถาม • ส่วนประกอบท่อยืดหยุ่นคุณภาพสูงโดย Miyako Inc. ผู้ผลิตท่อและพลาสติกวิศวกรรมโดยเฉพาะซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในระบบหมุนเวียนน้ำ

Hydrant ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ท่อเฟล็กซ์ MB free-cut สายยาง

Hydrant ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ท่อเฟล็กซ์ MB free-cut สายยาง 2,653 ฿ truckสอบถาม • ตัดฟรีใน พื้นที่ปฏิบัติงาน
• คุณสมบัติการ มาร์คกิ้ง เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ท่อเฟล็กซ์/ ความดันสูง

ท่อเฟล็กซ์/ ความดันสูง ขอราคา truckสอบถาม • ชนิด : ท่อเฟล็กซ์
• วัสดุ สายยาง : SUS304
• ประเภทของไหลที่ใช้ได้ : ไอ / น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ

ท่อเฟล็กซ์/ ความดันต่ำ / ไม่เชื่อม

ท่อเฟล็กซ์/ ความดันต่ำ / ไม่เชื่อม ขอราคา truckสอบถาม • ชนิด : ท่อเฟล็กซ์
• วัสดุ สายยาง : SUS304
• ประเภทของไหลที่ใช้ได้ : ไอ / น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ

ท่อเฟล็กซ์/ เรซิ่น ฟลูออรีน

ท่อเฟล็กซ์/ เรซิ่น ฟลูออรีน ขอราคา truckสอบถาม • ชนิด : ท่อเฟล็กซ์
• วัสดุ สายยาง : ฟลูออโรเรซิ่น
• ประเภทของไหลที่ใช้ได้ : น้ำ / แก๊ส / อากาศ / ตัวทำละลาย

ชนิด ความดัน ต่ำ / ไม่เชื่อม

ชนิด ความดัน ต่ำ / ไม่เชื่อม ขอราคา truckสอบถาม • ชนิด : ท่อเฟล็กซ์
• วัสดุ สายยาง : SUS304
• ประเภทของไหลที่ใช้ได้ : ไอ / น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ

ท่อเฟล็กซ์ (ชนิด T)

ท่อเฟล็กซ์ (ชนิด T) 126 ฿ truckสอบถาม • ท่อเฟล็กซ์ มีโครงสร้างแบบสันเดียวใช้สำหรับท่อ ยึดอยู่กับที่ ที่ซึ่งใช้สำหรับน้ำร้อนหรือน้ำธรรมดา

สายยาง ถักที่มีหน้าสัมผัสของเหลว สเตนเลสZ-2000NW

สายยาง ถักที่มีหน้าสัมผัสของเหลว สเตนเลสZ-2000NW 1,731 ฿ truckสอบถาม • สายยาง ถัก ยืดหยุ่น ชนิดหน้าแปลน พร้อมชิ้นส่วนที่ หน้าสัมผัส กับน้ำที่ทำจาก สเตนเลส
• มีที่ เบลโลว์ ยืดหยุ่น ซึ่งดูดซับแรงสั่นสะเทือนและการขยายและการหดตัวสั้น ๆ ระหว่างพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊อกน้ำ, ท่อที่มีความยืดหยุ่น, ท่อฟรีคัทชนิดหน้าแปลน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊อกน้ำ, ท่อที่มีความยืดหยุ่น, ท่อฟรีคัทชนิดหน้าแปลน 365 ฿ truckสอบถาม • ส่วนประกอบท่อยืดหยุ่นคุณภาพสูงโดย Miyako Inc. ผู้ผลิตท่อและพลาสติกวิศวกรรมโดยเฉพาะซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในระบบหมุนเวียนน้ำ

ท่อเฟล็กซ์ฟลูออรีนเรซิ่น ชนิดหน้าแปลน NK-FJ-F

ท่อเฟล็กซ์ฟลูออรีนเรซิ่น ชนิดหน้าแปลน NK-FJ-F 7,127 ฿ truckสอบถาม • สำหรับปรับระดับความผิดพลาดของท่อ ดูดซับการกระจัด และสำหรับเคมีเหลว หน้าแปลนหลวมที่ปลายทั้งสอง ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลวทำจากฟลูออโรเรซิ่น

NK-FJ-C ท่อเฟล็กซ์ ชนิดฟ ฟลูออโรเรซิ่น ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน

NK-FJ-C ท่อเฟล็กซ์ ชนิดฟ ฟลูออโรเรซิ่น ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน 4,204 ฿ truckสอบถาม • สำหรับการปรับข้อผิดพลาดของท่อการดูดซับการ เลื่อยโซ่ และของเหลวเคมีชิ้นส่วนที่ ยืดหยุ่น ทำจาก ฟลูออโรเรซิ่นมีสหภาพ เกลียว ตัวเมีย ที่ปลายทั้งสองข้าง

S210 สายยาง โลหะ ยืดหยุ่น ชนิดไม่เชื่อม ข้อต่อยูเนี่ยน

S210 สายยาง โลหะ ยืดหยุ่น ชนิดไม่เชื่อม ข้อต่อยูเนี่ยน 759 ฿ truckสอบถาม • การจัดตำแหน่งท่อมาตราการแก้ไข ป้องกันแผ่นดินไหวและการทรุดตัวของ สายดิน หรือการดูดซับการ เลื่อยโซ่ ของท่อด้วยความร้อนดูดซับการเคลื่อนที่เชิงกลที่เกิดขึ้นประจำ

F118 MLIT ข้อต่อฟิตติ้ง

F118 MLIT ข้อต่อฟิตติ้ง 1,023 ฿ truckสอบถาม • แยกการสั่นสะเทือนทางกลป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับปั๊มประเภทต่างๆการจัดตำแหน่งท่อมาตราการแก้ไข แผ่นดินไหวและการทรุดตัวของ สายดินดูดซับการ เลื่อยโซ่ ของท่อด้วยความร้อน

หัวฉีด สำหรับ สายอ่อน ( หัวฉีด P) ทำจาก ทองเหลือง หรือ สเตนเลส

หัวฉีด สำหรับ สายอ่อน ( หัวฉีด P) ทำจาก ทองเหลือง หรือ สเตนเลส 95 ฿ truckสอบถาม • หัวฉีด สำหรับเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง ยืดหยุ่น เข้ากับท่อ
• มีจำหน่ายในประเภททองเหลืองชุบโครเมียมและสแตนเลส (SUS304)

ฝาเกลียว ทองเหลือง / สเตนเลส สำหรับ ท่อ/ สายยาง ยืดหยุ่น

ฝาเกลียว ทองเหลือง / สเตนเลส สำหรับ ท่อ/ สายยาง ยืดหยุ่น 47 ฿ truckสอบถาม • น๊อตตัวเมีย ใช้สำหรับท่อที่ ยืดหยุ่น
• มีสองประเภท:ทองเหลือง และ สเตนเลส
• สะดวกเมื่อได้ ยึดอยู่กับที่ หัวฉีด ฯลฯ

ก๊อกน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ท่อ/ สายยาง ยืดหยุ่น ปะเก็นยาง

ก๊อกน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ท่อ/ สายยาง ยืดหยุ่น ปะเก็นยาง 44 ฿ truckสอบถาม • ส่วนประกอบท่อยืดหยุ่นคุณภาพสูงโดย Miyako Inc. ผู้ผลิตท่อและพลาสติกวิศวกรรมโดยเฉพาะซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในระบบหมุนเวียนน้ำ

หัวจ่ายน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หัวน็อต ท่อเฟล็กซ์ และ คลองเลื่อย บรรจุภัณฑ์

หัวจ่ายน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หัวน็อต ท่อเฟล็กซ์ และ คลองเลื่อย บรรจุภัณฑ์ 189 ฿ truckสอบถาม • ส่วนประกอบท่อยืดหยุ่นคุณภาพสูงโดย Miyako inc. ผู้ผลิตท่อและพลาสติกวิศวกรรมโดยเฉพาะซึ่งสามารถยืนหยัดเพื่อใช้ในระบบหมุนเวียนน้ำ

น็อต ท่อเฟล็กซ์ น๊อตตัวเมีย

น็อต ท่อเฟล็กซ์ น๊อตตัวเมีย 251 ฿ truckสอบถาม • คลองเลื่อย น็อต ท่อเฟล็กซ์ สองตัวและซีลสองตัว

ข้อต่อ ท่ออ่อน แบบ ท่อเฟล็กซ์ เกลียว เกลียวนอก ชนิด FCJ1

ข้อต่อ ท่ออ่อน แบบ ท่อเฟล็กซ์ เกลียว เกลียวนอก ชนิด FCJ1 427 ฿ truck10 วัน • ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ จับเจ่าโครงสร้าง ซีล สองชั้นที่มั่นคงสายยางยืดหยุ่นเข้ากับตัวเครื่องหลักที่เหมาะสมไม่หมุนร่วมกันเมื่อขัน น๊อตตัวเมีย

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีท่อเฟล็กซ์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ท่อเฟล็กซ์

วัสดุที่นิยมนำมาผลิตท่อเฟล็กซ์

สแตนเลส 304

1.สแตนเลส 304

เป็นวัสดุสแตนเลสที่มีคาร์บอนต่ำ จึงมีความเหนียวสูง ทนทานต่อการเกิดสนิม ทนความร้อนได้ดี และยังทนทานต่อการกัดกร่อน แม่เหล็กไม่สามารถดูดได้ นิยมนำมาใช้กับการขึ้นรูปและเหมาะกับงานเชื่อมทุกประเภทได้ดี

สแตนเลส 316

2.สแตนเลส 316

เป็นประเภทสแตนเลสที่ได้รับความนิยมในงานที่ต้องการความสะอาดสูง โดยมีส่วนประกอบของสารโมลิดินัม ที่ทำให้สแตนเลสชนิดนี้ทนทานต่อการเกิดสนิม และทนทานการกัดกร่อนมากว่าสแตนเลส 304 โดยเฉพาะสภาพการทนทานต่อสารเคมีประเภทคลอรีน จึงเหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ ในงานห้องแล็ป อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเคมี

Fluororesin (เชฟลอน, PTFE)

3. Fluororesin (เชฟลอน, PTFE)

เป็นสารประกอบพอลิเมอร์ที่มีคุณลักษณะที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูง น้ำหนักเบา พื้นที่ผิวไม่อมน้ำ รวมทั้งสารหรือสารละลายที่เป้นของเหลวทำความสะอาดได้ง่าย ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี สามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไปได้ เช่น หน้าแปลน ซีลบอลวาล์ว ระบบไฮโดรลิกรถยก เป็นต้น

ทองแดง

4.ทองแดง

เป็นโลหะที่มีความเหนียว และทนต่อการกัดกร่อน โดยเฉพาะการกัดกร่อนของน้ำและไอน้ำได้เป็นอย่างดีแต่วัสดุประเภททองแดงนี้ ก็ยังมีข้อเสียคือมีความแข็งแรงต่ำ ดังนั้น การนำไปใช้งานจึงจะต้องอยู่ในขอบเขตที่จำกัด

การเลือกใช้ท่อเฟล็กซ์โดยทั่วไป

การเลือกใช้ท่อเฟล็กซ์โดยทั่วไป

ในการเลือกใช้ท่อเฟล็กซ์นั้น สิ่งที่จำเป็นที่สุดที่ต้องคำนึงถึงเสมอ คือ วัสดุ ลักษณะการนำไปใช้งานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของท่อเฟล็กซ์ ประเภทข้อต่อหัว-ท้าย และปริมาณแรงดันที่สามารถทนได้ เพื่อการใช้งานที่เกิดประโยชน์สุงสุดและถ้าหากเราเลือกใช่ท่อเฟล็กซ์ทีมีมาตรฐานอุตสาหกรรม ก็จะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณืดังกล่าวมีระยะเวลาที่ยาวนานและยังมีความปลอดภัยในขอณใช้งานอีกด้วย