สายชนิดความดันต่ำ / ไม่เชื่อม

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ข้อต่อฟิตติ้งแบบไม่เชื่อมให้ความทนทานต่อการกัดกร่อน
    · โครงสร้างท่อเฟล็กซ์เหมาะสำหรับการดูดซับแรงสั่นสะเทือน
    · การออกแบบไม่มีปะเก็น
    [การใช้งาน]
    · สำหรับระบบประปาสำหรับงานทั่วไป รวมถึงการควบคุมการกระจัดของท่อ

    วิธีการติดตั้ง

    ไม่ถูกต้องแก้ไข
    การใช้งานสายยางโดยงอมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงอย่างมากรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_วิธีการติดตั้งไม่ถูกต้องใช้ท่อเหล็กสำหรับส่วนที่มีรัศมีแคบและเก็บสายยางให้อยู่ในช่วงรัศมีการโค้งงอที่อนุญาตรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 6_วิธีการติดตั้งแก้ไข
    ส่วนที่ถูกงอซ้ำๆ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_วิธีการติดตั้งไม่ถูกต้องใช้ท่อโค้งและติดตั้งสายยางเพื่อสร้างรูปทรงตัว Uรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 7_วิธีการติดตั้งแก้ไข
    การบิดของสายยางเนื่องจากการเคลื่อนที่แนวระดับซ้ำๆ เป็นอันตรายมากรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_วิธีการติดตั้งไม่ถูกต้องหลีกเลี่ยงการโค้งงอมากเกินไปโดยการติดตั้งลูกกลิ้งที่หมุนตามการเคลื่อนไหวของสายยางรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 8_วิธีการติดตั้งแก้ไข
    สายยางจะบิดตัวหากมีการใช้การเคลื่อนที่แบบหมุนกับตำแหน่งติดตั้งรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_วิธีการติดตั้งไม่ถูกต้องหลีกเลี่ยงการบิดของสายยางโดยการติดตั้งฟิตติ้งแบบหมุนรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 9_วิธีการติดตั้งแก้ไข
    สายยางจะบิดถ้าไม่ได้ติดตั้งตัวต่อสายเคเบิ้ลตามทิศทางการเคลื่อนที่รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_วิธีการติดตั้งไม่ถูกต้องอย่าลืมติดตั้งสายยางตัวต่อสายเคเบิ้ลให้ตรงกับทิศทางการเคลื่อนไหวรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 10_วิธีการติดตั้งแก้ไข

    ตัวอย่างการใช้งาน

    ติดตั้งง่ายแม้ท่อจะไม่ตรงกัน
    ท่อเฟล็กซ์ - แบบความดันปานกลาง ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ ตัวอย่างการใช้งาน
    สำหรับดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน
    ท่อเฟล็กซ์ - ชนิดความดันปานกลาง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ตัวอย่างการใช้งาน
     
    สามารถดัดงอและใช้เพื่อประหยัดแรงงานในงานก่อสร้าง
    ท่อเฟล็กซ์ - ชนิดความดันปานกลาง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ตัวอย่างการใช้งาน
    สำหรับท่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่
    ท่อเฟล็กซ์ - ชนิดความดันปานกลาง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ตัวอย่างการใช้งาน
     

    ข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้า

    ชื่อสินค้า(ผลิตภัณฑ์นี้) ชนิดความดันต่ำ (ไม่เชื่อม)ชนิดแรงดันสูงชนิดความดันปานกลางชนิดความดันต่ำ (ไม่เชื่อม), PT / PT ตัวเมียท่อเฟล็กซ์ฟลูออโรเรซิ่นท่อยืดหยุ่นท่อเฟล็กซ์ฟลูออโรเรซิ่น - ชนิดยืดหยุ่นสูง
    ภาพ ผลิตภัณฑ์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_ข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้ารูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้ารูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้ารูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้ารูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้ารูปภาพที่เกี่ยวข้อง 6_ข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้ารูปภาพที่เกี่ยวข้อง 7_ข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้า
    วัสดุสายยางสเตนเลส (SUS304)สเตนเลส (SUS304)สเตนเลส (SUS304)สเตนเลส (SUS304)ฟลูออโรเรซิ่นสเตนเลส (SUS304)ฟลูออโรเรซิ่น
    ของไหลที่ใช้ได้ไอน้ำ, น้ำ,
    น้ำมัน, อากาศ
    ไอน้ำ, น้ำ,
    น้ำมัน, อากาศ
    ไอน้ำ, น้ำ,
    น้ำมัน, อากาศ
    ไอน้ำ, น้ำ, 
    น้ำ, น้ำมัน, อากาศ
    น้ำ, อากาศ, ตัวทำละลายน้ำน้ำ, อากาศ, ตัวทำละลาย
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (⌀)10.5-25.27-25.57.2-52.617-56.44.8-7.912-154-11
    แรงดันใช้งานสูงสุด
    (MPa)
    13.4-6.42117-20.51.752-3
    ถักมีมีมีมีมีไม่มีข้อมูลมี
    รัศมีการดัดงอต่ำสุด
    (มม.)
    35-8025-4525-14060-14051-10240-6020-30
    วัสดุส่วนเชื่อมต่อสายไฟสแตนเลส /
    เหล็กกล้า
    สแตนเลสสแตนเลสสแตนเลส /
    เหล็กกล้า
    สแตนเลส /
    เหล็กกล้า
    สแตนเลสสแตนเลส

    ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

    MK0171_001.jpgMK0171_002.jpgMK0171_003.jpgMK0171_004.jpgMK0171_005.jpgMK0171_006.jpg
    • [ ! ]เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของไหล โปรดใช้เทปปิดสำหรับเกลียว PT และโอริงสำหรับเกลียว PF

    คำเตือน/ข้อห้าม

    • ไม่มีการใช้กระบวนการเตรียมผิวบริเวณรอบหน้าแปลน
    • ส่วนหกเหลี่ยมที่ปลายทั้งสองด้านของสายยางไม่หมุน

    ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
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
    สายชนิดความดันต่ำ / ไม่เชื่อม | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย