(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เครื่องนับจำนวน ใช้ในการนับจำนวนสินค้า

เครื่องนับจำนวน ใช้ในการนับจำนวนสินค้า เครื่องนับจำนวน ใช้ในการนับจำนวนสินค้า

เครื่องนับจำนวน (Counter) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการนับจำนวนสินค้าหรือชิ้นงานที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถนับจำนวนสินค้าได้ตั้งแต่น้อยชิ้นไปจนถึงสินค้าที่มีจำนวนมากทำให้ทราบจำนวนสินค้าที่ผลิตได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ นิยมนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อช่วยควบคุมปริมาณการผลิตให้เป็นไปตามแผน โดยทั่วไปเครื่องนับจำนวนสามารถแบ่งตามลักษณะของงานได้2 แบบ คือ แบบที่แสดงค่าอย่างเดียว และแบบที่แสดงค่าและตั้งค่าการนับได้ ส่วนใหญ่ตัวเครื่องจะมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่มีรูปลักษณ์ทันสมัย มีฝาครอบหน้าปัดและตัวเครื่อง ออกแบบมาให้มีหน้าจอแสดงผลลัพธ์และมีฟังก์ชั่นการใช้งานให้เลือกบนหน้าจอที่หลากหลาย สามารถป้องกันน้ำและฝุ่น และยังสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ดีอีกด้วย

เลือกซื้อ เครื่องนับจำนวน

เลือกตามแบรนด์

เครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องวัดความเร็วรอบ H7CX-A□-N

เครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องวัดความเร็วรอบ H7CX-A□-N 5,605 ฿ truckสอบถาม • เครื่องนับจำนวน มีจอแสดงผลแบบ negative LCD ที่สว่าง มองเห็นได้ง่าย
• มีขนาดตามมาตรฐานใหม่ที่(DIN 48 × 48 mm)

เครื่องวัดความเร็วรอบ / เครื่องตั้งเวลา / เครื่องนับจำนวนรวม H7E□-N (DIN48 × 24)

เครื่องวัดความเร็วรอบ / เครื่องตั้งเวลา / เครื่องนับจำนวนรวม H7E□-N (DIN48 × 24) 1,108 ฿ truckสอบถาม • ตัว เครื่องนับ เศรษฐกิจขนาดเล็กที่มองเห็นได้ง่ายและใช้งานง่ายกว่า
• เครื่องนับชนิดอีโคโนมี ขนาดกะทัดรัด มองเห็นค่าง่าย ใช้งานสะดวก

อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอล M7E

อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอล M7E 1,251 ฿ truck1 วัน • อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอล M7E
• รุ่นใหม่แบบปั๊มตัดขึ้นรูป
• Series ที่เพิ่มฟังก์ชั่นเสริม

เครื่องนับเวลารวม/ เครื่องจับเวลา (DIN72 × 36) H7HP

เครื่องนับเวลารวม/ เครื่องจับเวลา (DIN72 × 36) H7HP 6,958 ฿ truckสอบถาม • เครื่องจับเวลาทนน้ำมัน มีขนาด DIN 72 × 36
• จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่มีความสูงตัวอักษร 15 มม. สำหรับชนิด 6 หลักและ 12 มม. สำหรับประเภท 8 หลัก

เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตัล (DIN48 × 48) H7CX-R□-N

เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตัล (DIN48 × 48) H7CX-R□-N ขอราคา truckสอบถาม • เครื่องวัดความเร็วรอบที่ง่ายต่อการใช้งาน
• ขนาดความลึกที่ตื้นลงอย่างเห็นได้ชัด ช่วยให้แผงควบคุมบางลง
• มองเห็นได้อย่างชัดเจน

เครื่องนับจำนวนแบบอิเล็กตรอน (DIN48 × 48) - H7CN

เครื่องนับจำนวนแบบอิเล็กตรอน (DIN48 × 48) - H7CN 9,192 ฿ truckสอบถาม • เครื่องนับจำนวนมีสวิตช์หมุนแบบ Thumb ที่ใช้งานง่าย
• ชนิดหนึ่งฟังก์ชัน DIN 48 × 48 มม. จะมีเฉพาะฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็นเท่านั้น

เครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DIN 72x72) - H7BX

เครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DIN 72x72) - H7BX 13,525 ฿ truckสอบถาม • เครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์ที่สว่างและดูง่าย
• จอแสดงผล LCD แบบจอมืดที่มองเห็นง่ายและสว่าง
• มองเห็นได้ชัดเจนด้วยLCDแบบจอมืดพร้อมไฟส่องสว่าง

เครื่องนับ อิเล็กทรอนิกส์ GC2 ซีรี่ส์ (ตัว เครื่องนับ รวม)

เครื่องนับ อิเล็กทรอนิกส์ GC2 ซีรี่ส์ (ตัว เครื่องนับ รวม) ขอราคา truckสอบถาม • โครงสร้างในการป้องกัน พื้นผิว แผง IP54ผลิตภัณฑ์ นี้มีเครื่องหมาย CE และใบรับรอง UL
• รวมแบตเตอรี่ลิเธียม (เปลี่ยนได้) ที่มีอายุการใช้งานเจ็ดปี

ตัว เครื่องนับ แม่เหล็กไฟฟ้าซีรีส์ MCR (ตัว เครื่องนับ รวม)

ตัว เครื่องนับ แม่เหล็กไฟฟ้าซีรีส์ MCR (ตัว เครื่องนับ รวม) 4,106 ฿ truckสอบถาม • ตัว เครื่องนับ แม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมตัวเลขแสดงผลขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ง่าย
• เหมาะสำหรับใช้กับความต้องการที่หลากหลายและมีให้เลือกหลายรุ่นตามจำนวนหลักแรงดันไฟฟ้าและวิธีการติดตั้ง

MDR-0 ซีรี่ส์ เครื่องนับ อิเล็กทรอนิกส์ ( เครื่องนับ รวม)

MDR-0 ซีรี่ส์ เครื่องนับ อิเล็กทรอนิกส์ ( เครื่องนับ รวม) 19,134 ฿ truck23 วัน • DIN72 × 72 มม.
• สเกลวัด
• รวม แหล่งจ่ายไฟ สำหรับใช้โดย เซนเซอร์

เครื่องนับ อิเล็กทรอนิกส์รุ่น MD-0 ( เครื่องนับ รวม)

เครื่องนับ อิเล็กทรอนิกส์รุ่น MD-0 ( เครื่องนับ รวม) 13,990 ฿ truckสอบถาม • DIN72 × 72 มม.
• สเกลวัด (14.22 × 8.13 มิลลิเมตร)
• รวม แหล่งจ่ายไฟ สำหรับใช้โดย เซนเซอร์

MD-1 ซีรี่ส์ เครื่องนับ อิเล็กทรอนิกส์ ( เครื่องนับ ตั้งไว้ล่วงหน้า)

MD-1 ซีรี่ส์ เครื่องนับ อิเล็กทรอนิกส์ ( เครื่องนับ ตั้งไว้ล่วงหน้า) 21,262 ฿ truck5 วัน • สเกลวัด(14.22 × 8.13 มม)
• พาวเวอร์ซัพพลายภายในเครื่อง สำหรับ เซนเซอร์
• เปิดใช้งานเพื่อเลือกวิธีการใช้งานด้วย เทอร์มินอล พื้นผิว

หน่วยแสดงผล DD3S

หน่วยแสดงผล DD3S 2,353 ฿ truckสอบถาม • แสดงผลแบบตัวเลข 7 ส่วน และหน่วยแสดงผลตัวอักษรแบบดอทเมททริกซ์ 5 × 7 ได้อย่างสมบูรณ์ รูปแบบหน่วยพร้อมจำนวนกี่หลักก็ได้ สูงสุด 8 หลัก ในรูปแบบกระบอกสั้นที่มีความสว่างสูง

การแสดงหน่วย DD48

การแสดงหน่วย DD48 100 ฿ truckสอบถาม • รูปแบบหน่วยที่มีจำนวนหลักสูงสุด 16
• หลักใช้ LED ความสว่างสูง ดู สว่าง ง่ายการรวมหน่วยหรือการ อุปกรณ์เสริม แผงจะเปิดใช้งานโดยสัมผัสเพียงครั้งเดียว

การแสดงหน่วย DD96

การแสดงหน่วย DD96 11,508 ฿ truckสอบถาม • ใช้ตัวอักษรและตัวเลขขนาดใหญ่ที่มีความสูง 57 มม.
• LED.ประเภทหน่วยที่อาจรวมกันใหม่ในลักษณะใดก็ได้สูงสุด 8 หลัก

เครื่องวัดความเร็วรอบ / เครื่องตั้งเวลา / เครื่องนับจำนวนรวม H7E□-N (DIN48 × 24)

เครื่องวัดความเร็วรอบ / เครื่องตั้งเวลา / เครื่องนับจำนวนรวม H7E□-N (DIN48 × 24) 1,108 ฿ truckสอบถาม • ตัว เครื่องนับ เศรษฐกิจขนาดเล็กที่มองเห็นได้ง่ายและใช้งานง่ายกว่า
• เครื่องนับชนิดอีโคโนมี ขนาดกะทัดรัด มองเห็นค่าง่าย ใช้งานสะดวก
• หน้าจอขนาดใหญ่พร้อมตัวอักษรความสูง 8.6 มม. เครื่องนับสามารถนับได้สูงสุดถึง 8 หลัก

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเครื่องนับจำนวนจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เครื่องนับจำนวน

ประเภทของเครื่องนับจำนวน

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter)

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter)

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล (Digital Counter) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นอกจากจะใช้ในการนับจำนวนสินค้าแล้ว ยังนำมาใช้งานในการวัดระยะทาง วัดความยาวต่างๆ วัดตำแหน่งการเคลื่อนของชิ้นงาน หรือใช้ควบคุมปริมาณการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ตัวเครื่องออกแบบมาใช้งานสะดวกและสามารถติดตั้งเข้ากับแผงหน้าตู้ได้ง่าย โดยมีโปรแกรมผ่านหน้าจอแสดงผลตัวเลขแบบ LCD ที่สามารถตั้งค่านับจำนวนได้รวดเร็ว มีระบบป้องกันและเก็บบันทึกค่าการนับได้ในกรณีที่ไฟดับ และโหมดตั้งเวลาล่วงหน้าได้ ทำให้การแสดงผลการนับจำนวนชิ้นงานมีความถูกต้องและแม่นยำ

เครื่องนับจำนวนแบบอิเล็กตรอน (Electron Counter)

เครื่องนับจำนวนแบบอิเล็กตรอน (Electron Counter)

เครื่องนับจำนวนแบบอิเล็กตรอน (Electron Counter) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวิตซ์ควบคุมในการเปิดหรือปิด ตัวเครื่องจะมีปุ่มสำหรับตั้งค่าต่างๆ หน้าจอแสดงผล LCD เป็นตัวเลขตั้งแต่ 2, 4, 6, และ 8 หลัก สามารถมองเห็นตัวเลขได้ง่ายและชัดเจน มีคุณสมบัติสามารถตั้งค่าความเร็วในการนับไว้ล่วงหน้าได้โดยการควบคุมการตั้งค่าพื้นฐานด้วยสวิตช์ DIP นิยมนำมาใช้งานสำหรับควบคุมหน้าแผงสวิตช์บอร์ดหรือใช้ในการควบคุมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ

เครื่องนับจำนวนและตั้งเวลาดิจิตอล (Preset Counter)

เครื่องนับจำนวนและตั้งเวลาดิจิตอล (Preset Counter)

เครื่องนับจำนวนและตั้งเวลาดิจิตอล (Preset Counter) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับควบคุมการนับจำนวนชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมการผลิต โดยสามารถนับจำนวน กำหนดจำนวนและตั้งเวลาล่วงหน้าได้ในเครื่องเดียว ตัวเครื่องจะมีรูปร่างและขนาดให้เลือกหลากหลายพร้อมฝาครอบใส และกรอบยึดหน้าตู้ รูปแบบหน้าจอ LED แสดงผลเป็นตัวเลข 4,5,6,8 หลัก พร้อมฟังก์ชั่นการตั้งสเกลต่างๆบนหน้าเครื่อง สามารถนับจำนวนได้ทั้งแบบนับขึ้น นับลง และนับอิสระ มีวงจรการต่อสาย สามารถตั้งความเร็วในการนับได้ ทำให้สามารถผลิตจำนวนชิ้นงานตรงกับความต้องการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค (Analog Counter)

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค (Analog Counter)

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค (Analog Counter) คือ อุปกรณ์นับจำนวนที่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานโดยไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง ตัวเครื่องจะมีโครงสร้างแข็งแรงทนทาน สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้เป็นพิเศษ พร้อมด้วยหน้าจอแสดงความเร็วรอบขนาดใหญ่ทำให้มองเห็นตัวเลขได้ง่าย และสามารถล็อคปุ่มกดรีเช็ทด้านหน้าได้ เหมาะสำหรับการนับสต็อคสินค้า นับจำนวนคนเข้าห้าง ตรวจสอบการทำงานและความถี่ของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการพิมพ์ หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นต้น

เครื่องนับจำนวนแบบแสดงผลจอ LCD ขนาดเล็ก

เครื่องนับจำนวนแบบแสดงผลจอ LCD ขนาดเล็ก

เครื่องนับจำนวนแบบแสดงผลจอ LCD ขนาดเล็ก เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวเครื่องจะมีขนาดเล็กกะทัดรัดทำให้ติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ง่าย ออกแบบหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่ที่สามารถอ่านค่าได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้ไฟหรือแบตเตอรี่ภายนอกให้ยุ่งยาก สามารถนับเลขได้สูงถึง 8 หลัก ทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดี นอกจากนี้ปุ่มรีเซ็ตยังสามารถป้องกันไม่ให้นิ้วสัมผัสกับขั้วต่อสายได้ เหมาะสำหรับงานตรวจสอบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งจะทำให้ทราบจำนวนของชิ้นงานที่ผลิตได้อย่างถูกต้อง

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องนับจำนวน

อุปกรณ์นับแบบดิจิตอล

อุปกรณ์นับแบบดิจิตอล

คุณสมบัติ
ใช้สำหรับนับจำนวนแบบสะสมด้วยการติดตั้งไว้ที่สายการผลิตและอุปกรณ์การผลิต วัดปริมาณการทำงานของเครื่องจักรและแสดงจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้

ข้อควรระวัง

  • เมื่อใช้งานนอกประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าของปลั๊กไฟ
  • ตรวจสอบจำนวนของตัวเลขที่วัดได้
  • ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)
  • ตรวจสอบประเภท เช่น ประเภทที่นับอย่างเดียวหรือประเภทที่มีฟังก์ชันการตั้งค่าล่วงหน้า (การส่งสัญญาณออก) เป็นต้น ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
อุปกรณ์นับแบบอนาล็อก

อุปกรณ์นับแบบอนาล็อก

คุณสมบัติ
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับนับการเคลื่อนไหวแบบขึ้นลงและการเคลื่อนที่แบบหมุนอุปกรณ์จะนับจำนวนเมื่อคันโยกเลื่อนไป 45°

ข้อควรระวัง

  • ตรวจสอบจำนวนของตัวเลขที่วัดได้
  • ตรวจสอบขนาดติดตั้ง
  • ตรวจสอบความเร็วในการนับสูงสุดต่อนาที (ครั้ง/นาที)
อุปกรณ์นับแบบมือกด

อุปกรณ์นับแบบมือกด

คุณสมบัติ
สามารถนับจำนวนของสิ่งอื่นๆ ได้ในเวลาเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์นับหลายเครื่องพร้อมกัน

ข้อควรระวัง

  • เลือกใช้รุ่นมือถือหรือรุ่นที่มีฐานตามการใช้งาน