เครื่องนับจำนวนแบบอิเล็กตรอน (DIN48 × 48) - H7CN

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องนับจำนวนมีสวิตช์หมุนแบบ Thumb ที่ใช้งานง่าย
    [คุณสมบัติ]
    · ชนิดหนึ่งฟังก์ชัน DIN 48 × 48 มม. จะมีเฉพาะฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็นเท่านั้น
    · ไม่จำเป็นต้องเลือกโหมดให้ยุ่งยาก
    · รองรับแรงดันพาวเวอร์ซัพพลาย DC พิสัยกว้างตั้งแต่ 12 ถึง 48 V
    · ซีรีส์เครื่องนับจำนวนรวม
    · สินค้ามาตรฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
    [การใช้งาน]
    · นิยมใช้สำหรับแผงควบคุม เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ

    สเปคเครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์ (DIN 48 × 48) H7CN

    เครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DIN 48 × 48) H7CN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของ H7CN

    เครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DIN 48 × 48) H7CN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing บอกขนาดของ H7CN
    การติดตั้งบนพื้นผิว / การติดตั้งแบบฝัง (ร่วม)
    หน่วย: มม.

    เครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DIN 48 × 48) H7CN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing บอกขนาดของ H7CN เมื่อติดตั้งอแดปเตอร์
    หน่วย: มม.

    เครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DIN 48 × 48) H7CN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing บอกขนาดการเจาะรูติดตั้งขณะติดตั้งอแดปเตอร์
    หน่วย: มม.

    หมายเหตุ 1. ความหนาของพาเนลติดตั้งคือ 1 ถึง 5 มม.
    หมายเหตุ 2. เมื่อติดตั้งอย่างต่อเนื่อง ควรระวังการวางอแดปเตอร์เมื่อจัดเรียงในแนวนอนและจัดเรียงในแนวตั้ง

    เครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DIN 48 × 48) H7CN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing บอกขนาดของ H7CN เมื่อติดตั้งบนพื้นผิว
    หน่วย: มม.

    เครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DIN 48 × 48) H7CN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing บอกขนาดของ H7CN เมื่อฝังตัว
    หน่วย: มม.

    รุ่น H7CN

     Series H7CN (ตัวนับตั้งค่าล่วงหน้า)
    รุ่นที่เพิ่มเข้ามา
    ความเร็วในการนับสูงสุด30 Hz5 kHz
    แรงดันไฟเลี้ยงวิธีการเอาท์พุตระบบช่วยจดจำการตั้งค่าระบบในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
    100 ถึง 240 V AC, 50/60 Hzเอาท์พุตหน้าสัมผัสNAรูปแบบซีรีส์ H7CN-XLNSeries H7CN-XHN
    มีรูปแบบSeries H7CN-XLNM—
    12 ถึง 48 V DCเอาท์พุตหน้าสัมผัสNAรูปแบบซีรีส์ H7CN-XLN—

    หมายเหตุ เมื่อเลือกใช้ H7CN

     สำหรับความถี่ 30 Hzสำหรับความถี่ 5 kHz
    หน้าสัมผัสเมื่อใส่อินพุตโดยตรงผ่านรีเลย์ สวิตช์ ฯลฯ อาจทำให้เกิดการตีกลับหรือการสั่นสะท้าน(นับการตีกลับและการสั่นสะท้าน จึงไม่สามารถใช้งานหน้าสัมผัสได้)
    ไม่สัมผัสเมื่อต้องการเพิ่มมาตรการป้องกันสัญญาณรบกวนด้วยอินพุตทรานซิสเตอร์แบบช้าเมื่อใส่อินพุตด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงด้วยทรานซิสเตอร์

    ดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลสินค้าอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น