(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เลื่อยวงเดือน สำหรับการเลื่อยและตัดวัสดุ

เลื่อยวงเดือน สำหรับการเลื่อยและตัดวัสดุ เลื่อยวงเดือน สำหรับการเลื่อยและตัดวัสดุ

เลื่อยวงเดือน (Circular Saw) เป็นเลื่อยไฟฟ้า ใช้สำหรับเลื่อยหรือตัดชิ้นงานที่เป็นวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ อลูมิเนียม เหล็ก เป็นต้น เลื่อยวงเดือนมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือ ตัวเครื่องและใบเลื่อย ตัวเครื่องสามารถใช้งานได้หลายแบบ เช่น สามารถถือหรือประกอบเข้ากับโต๊ะก็ได้ ส่วนใบเลื่อยมีลักษณะเป็นวงกลม รอบๆ มีซี่ฟันคมจำนวนหลายซี่ เลื่อยวงเดือนสามารถนำไปติดตั้งเข้ากับโต๊ะงาน หรือเครื่องจักร สามารถตัดแบบเข้ามุมเข้าองศา และตัดชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำมากกว่าเลื่อยชนิดทั่วไป เลื่อยวงเดือนเป็นที่นิยมใช้ในงานช่างเป็นอย่างมาก เช่น ใช้ตัดชิ้นงานไม้เพื่อนำประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ หรืองานอลูมิเนียมเพื่อนำไปประกอบเป็นโครงสร้างต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากเลื่อยวงเดือนมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ดังนั้น ผู้ใช้จึงควรเลือกรูปแบบให้เหมาะกับประเภทงาน เพื่อป้องกันอันตรายระหว่างใช้งานและช่วยในการตัดชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกซื้อ เลื่อยวงเดือน

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

ใบ เลื่อยวงเดือน 2 ใบมีดลบคม เลื่อย ตัดคู่

ใบ เลื่อยวงเดือน 2 ใบมีดลบคม เลื่อย ตัดคู่ 6,118 ฿ truck1 วัน • ใบมีดสองใบที่หมุนพร้อมกันในทิศทางตรงกันข้ามตัดได้อย่างรวดเร็วและหมดจดผ่าน วัสดุ ทุกชนิดรวมทั้งไม้พลาสติกและเหล็ก

เลื่อยวงเดือนขนาด 6 นิ้ว

เลื่อยวงเดือนขนาด 6 นิ้ว 10,279 ฿ truck10 วัน • ฐานทำจากอะลูมิเนียม (ติดตั้งไกด์แบบยาวได้)

เลื่อยวงเดือนขนาด 7 นิ้ว

เลื่อยวงเดือนขนาด 7 นิ้ว 11,641 ฿ truck10 วัน • ฐานทำจากอะลูมิเนียม (ติดตั้งไกด์แบบยาวได้)

เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง (สำหรับงานเหล็ก)

เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง (สำหรับงานเหล็ก) 22,040 ฿ truck10 วัน • ประเภทผลิตภัณฑ์ : เลื่อยวงเดือน
• ความลึกตัด(มิลลิเมตร) : 0-60
• การใช้พลังงาน(W) : 1300

เลื่อยวงเดือน เก็บฝุ่นC4YA2

เลื่อยวงเดือน เก็บฝุ่นC4YA2 14,435 ฿ truck25 วัน • ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง อะลูมิเนียม ที่แข็งแกร่งและมี งานละเอียด สูง:ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง อะลูมิเนียมหล่อ เพื่อให้ได้การตัดที่มี ความแม่นยำ สูง

เครื่องตัด ไฟ แบบชาร์จ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 14.4 V 5.0 ah

เครื่องตัด ไฟ แบบชาร์จ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 14.4 V 5.0 ah 35,109 ฿ truckสอบถาม • ซีรีส์คู่ช่วยให้ยูนิตเดียวใช้ทั้ง 14.4 V และ 18 V.
• มีวิธี สารละลาย 3 ทางในการตัดผงซึ่งสามารถเลือกได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง (สำหรับงานเหล็ก) ใบมีดลบคม เปลี่ยน เฉพาะด้าน

เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง (สำหรับงานเหล็ก) ใบมีดลบคม เปลี่ยน เฉพาะด้าน 4,379 ฿ truck10 วัน • เลื่อยวงเดือน นี้สามารถตัด ชนิดแผ่นเพลท ดาดฟ้าหรือ แผ่นเหล็ก

เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง (ชนิดมี ฉนวน สอง แบบมีฉนวน ) ใบมีดลบคม เปลี่ยนเฉพาะด้าน

เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง (ชนิดมี ฉนวน สอง แบบมีฉนวน ) ใบมีดลบคม เปลี่ยนเฉพาะด้าน 2,437 ฿ truck12 วัน • สามารถตัด วัสดุ เหล็กกล้า ต่างๆได้เช่น วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป แผ่นเพลท ดาดฟ้าและ วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า เบา
• มีอายุการใช้งานยาวนาน
• รองรับการตัด สเตนเลส ด้วย

ใบมีดลบคม เลื่อย ไม้ ละเอียด

ใบมีดลบคม เลื่อย ไม้ ละเอียด 10,499 ฿ truckสอบถาม • ใบเลื่อยวงเดือน FESTOOL ของเยอรมันผลิต
• สำหรับงานไม้ ละเอียด

เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง ใบมีดลบคม สำรอง เฉพาะด้าน (สำหรับงานเหล็ก)

เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง ใบมีดลบคม สำรอง เฉพาะด้าน (สำหรับงานเหล็ก) 3,394 ฿ truck10 วัน • สำหรับตัด เหล็กกล้า แบนเช่นเดียวกับท่อ แบบเหลี่ยม และท่อ แบบกลม

ใบมีดโลหะ (ใบมีดเปลี่ยนได้สำหรับเครื่องตัดไฟ)

ใบมีดโลหะ (ใบมีดเปลี่ยนได้สำหรับเครื่องตัดไฟ) 3,271 ฿ truckสอบถาม • ใบมีดลบคม งานโลหะ ทดแทน EZ45A2 (เครื่องตัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) ของแท้

เลื่อยวงเดือน

เลื่อยวงเดือน 3,158 ฿ truckสอบถาม • เครื่องมือ นี้ใช้สำหรับการตัดตามยาวและตาม แบบตรง และการตัดมุมใน ไม้ ขณะ หน้าสัมผัส กับ ชิ้นงาน อย่างใกล้ชิด เครื่องมือ ควรเชื่อมต่อกับ พาวเวอร์ซัพพลาย ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนฉลากข้อมูลของเครื่องมือ

CORDLESS CIRCULAR SAW (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

CORDLESS CIRCULAR SAW (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ) 2,998 ฿ truckสอบถาม • เลื่อยวงเดือน สาย Makita เป็น เครื่องมือ ที่ทรงพลังแต่คล่องตัว ซึ่งประกอบด้วย แผ่นดิสก์ ตัดวงกลมซึ่งสามารถตัด วัสดุ ได้อย่างง่ายดาย การ การออกแบบ ไร้สายและ น้ำหนักเบา

เลื่อยวงเดือน อิเล็กทรอนิกส์ งานละเอียด สำหรับงานช่างไม้ภายใน 165 มมHS6403

เลื่อยวงเดือน อิเล็กทรอนิกส์ งานละเอียด สำหรับงานช่างไม้ภายใน 165 มมHS6403 ขอราคา truckสอบถาม • ติดตั้ง [ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน AC] ที่แข็งแกร่งและความเร็วสูงซึ่งทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่ตก
• ทิปเลื่อยสำหรับช่างไม้ทั่วไป / ภายใน

[ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์]เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้า แบบ ตั้งโต๊ะEA851YE-2

[ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์]เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้า แบบ ตั้งโต๊ะEA851YE-2 59,764 ฿ truck22 วัน • พาวเวอร์ซัพพลาย - 100V / 1050W
• RPM-4 / 200 รอบต่อนาที
• เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด -165 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางรู:สามารถติดได้ 20 มม. OD 155 ถึง 165 มม.)

ใบมีดลบคม สำรองสำหรับเครื่องตัด ใบมีดลบคม เพชรแบบแห้ง Q-JIN master (สำหรับ คอนกรีต)

ใบมีดลบคม สำรองสำหรับเครื่องตัด ใบมีดลบคม เพชรแบบแห้ง Q-JIN master (สำหรับ คอนกรีต) 7,902 ฿ truckสอบถาม • ใช้เครื่องดัก เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ บังคับที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นสูงถึง 95% ( ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปของผู้ผลิต:90%)

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเลื่อยวงเดือนจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เลื่อยวงเดือน

เป็นเครื่องมือไฟฟ้านี้ใช้สำหรับตัดวัสดุโดยการหมุน "ใบเลื่อยวงเดือน" ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับเลื่อยปกติหรือเลื่อยฉลุ เลื่อยวงเดือนสามารถตัดชิ้นงานเป็นเส้นตรงได้เรียบร้อยและรวดเร็วกว่า มีทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย และต้องเลือกใบเลื่อยตามวัสดุที่ตัดให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การทำงาน วัสดุที่ตัดได้ ได้แก่ ไม้ โลหะ อิฐ คอนกรีต และกระเบื้อง

ส่วนประกอบของเลื่อยวงเดือน

เลื่อยวงเดือนใบมีดคู่ (Circular Saw Dual Saw)

เลื่อยวงเดือนใบมีดคู่ (Circular Saw Dual Saw)

เลื่อยวงเดือนใบมีดคู่ (Circular Saw Dual Saw) เป็นเลื่อยไฟฟ้าขนาดเล็ก ใช้สำหรับเลื่อย ตัดไม้ อลูมิเนียม หรือกระเบื้อง เป็นต้น มีลักษณะเป็นใบเลื่อยวงเดือนสองใบซ้อนกัน หรือเรียกว่าใบเลื่อยคู่ มีขนาดเล็กกว่าใบเลื่อยวงเดือนทั่วไป มีด้ามจับถูกออกแบบมาให้พอดีกับมือผู้ใช้งาน สามารถใช้ตัดได้อย่างอิสระ แต่จะมีข้อเสียคือ ไม่มีไกด์ที่ช่วยนำเส้นทางในการตัด ความแม่นยำในการตัดจะลดลงเนื่องจากต้องใช้มือถือเลื่อยอยู่ตลอดในขณะทำการตัด งานที่เหมาะสำหรับเลื่อยวงเดือนใบมีดคู่ เช่น การตัดไม้ให้เป็นท่อนๆ หรือการตัดบริเวณกลางแผ่นไม้ เป็นต้น

ใบเลื่อยวงเดือน

ใบเลื่อยวงเดือน

ใบเลื่อยวงเดือน คือ เครื่องมือใช้สำหรับตัดวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ อลูมิเนียม เหล็ก เป็นต้น มีลักษณะเป็นใบวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายขนาด มาพร้อมกับซี่ฟันคมจำนวนหลายซี่เรียงอยู่รอบนอกขอบใบเลื่อย ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง และทนต่อความร้อนได้ดี ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เช่น ใบเลื่อยเดี่ยว ใบเลื่อยคู่ ขนาดเล็กใหญ่ หรือจำนวนซี่ฟันของใบเลื่อย เป็นต้น ซึ่งแต่ละรูปแบบใช้ตัดวัสดุของชิ้นงานแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ใช้จึงควรเลือกรูปแบบให้เหมาะกับประเภทงาน เพื่อป้องกันอันตรายระหว่างใช้งานและช่วยให้ตัดชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกใช้เลื่อยวงเดือน

การเลือกใช้เลื่อยวงเดือนควรเลือกขนาดใบเลื่อยและจำนวนซี่ฟันให้เหมาะกับวัสดุที่ต้องการตัด เช่น ใบเลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว/ฟัน 24 ซี่ เหมาะกับตัดไม้เนื้อแข็ง ใบเลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว/ฟัน 30 ซี่ เหมาะกับตัดไม้โครง และใบเลื่อยวงเดือน 10 นิ้ว/ฟัน 100 ซี่ขึ้นไป เหมาะกับตัดอลูมิเนียม เป็นต้น อีกทั้งควรเลือกใช้เลื่อยวงเดือนที่มีความเร็วรอบ และขนาดกำลังในการตัดวัสดุที่เหมาะสมไม่สูงหรือต่ำเกินไป เพราะอาจทำให้รอยตัดไม่เรียบ เนื้อไม้อาจแตกได้และยังเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานอีกด้วย และที่สำคัญต้องพิจารณาเลือกซื้อเลื่อยวงเดือนจากแบรนด์ผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและมีการรับประกันสินค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูง

ข้อดีและข้อเสียของเลื่อยวงเดือน

ข้อดีและข้อเสียของเลื่อยวงเดือน

ข้อดี

เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ในระยะยาว มีอายุการใช้งานนาน ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มความสะดวกในการตัดชิ้นงานที่ผลิตจากวัสดุชนิดต่างๆ ได้ดี สามารถตัดชิ้นงานได้หลายรูปแบบ และตัดได้อย่างต่อเนื่อง มีความรวดเร็วแม่นยำส่วนใบเลื่อยมีหลายขนาด จำนวนซี่ฟัน และรูปทรงของซี่ฟันมีให้เลือกใช้งานหลายแบบ

ข้อเสีย

ใบเลื่อยวงเดือนมีความคมมาก ดังนั้นในระหว่างใช้งานต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก และในขณะใช้งานจะเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย อาจทำให้สร้างความสกปรกให้กับบริเวณที่ทำงาน และอาจมีเสียงดังระหว่างตัดชิ้นงาน ทำให้รบกวนต่อผู้ใช้และผู้อื่น

ข้อควรปฏิบัติในการใช้เลื่อยวงเดือน

ข้อแนะนำ

  • ตรวจสอบวัสดุที่ต้องการตัดและขนาดสูงสุด (มม.)
  • ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า (โวลต์)
  • ตรวจสอบว่าใบเลื่อยและเครื่องมือตัดสามารถใช้งานกับวัสดุที่ต้องการตัดได้หรือไม่
ข้อควรปฏิบัติในการใช้เลื่อยวงเดือน

ในระหว่างเดินเครื่องเลื่อยวงเดือน ผู้ใช้งานควรจับด้ามให้แน่นกระชับโดยปรับองศาเข้ากับโต๊ะงานหรือวัสดุให้ถูกต้องตามรูปแบบของตัวเครื่อง และไม่ควรเปิดระบบการทำงานของเครื่องเลื่อยวงเดือนทิ้งไว้ เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ หลังจากที่ใช้งานเสร็จควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งและจัดเก็บไว้ให้เรียบร้อย หากใบเลื่อยเกิดสนิมหรือมีสภาพชำรุดให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที และคอยหมั่นตรวจเช็คสภาพของเลื่อยวงเดือนอยู่เสมอเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ครื่องมือตัดแบบหุ้มปลายคมเลื่อย

เครื่องมือตัดแบบหุ้มปลายคมเลื่อย

ใบมีดความเร็วสูงใช้สำหรับตัดท่อต่างๆ เช่น ท่อเหล็ก ท่อน้ำ และเหล็กเส้น

เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือตัดความเร็วสูง (ใบตัดเหล็ก) เครื่องมือนี้สามารถตัดวัตถุได้มากกว่าด้วยใบเลื่อยแบบเดียว ซึ่งช่วยให้คุ้มค่ากว่ามาก ทำให้ไม่เกิดฝุ่นเหมือนการตัดด้วยใบเลื่อยตัดเหล็ก

ใบเลื่อยแบบหุ้มปลายนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กกล้า (เหล็กชนิดหนึ่ง) โดยขึ้นรูปให้มีลักษณะเป็นล้อจาน ที่เส้นรอบวงมีคมเลื่อยลักษณะเช่นเดียวกับเลื่อยลันดา ปลายคมเลื่อยหุ้มด้วยโลหะคาร์ไบด์ (ทังสเตนคาร์ไบด์) และลับเพิ่มคมที่ส่วนปลายคมเลื่อย