(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง อะลูมิเนียม ที่แข็งแกร่งและมี งานละเอียด สูง:ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง อะลูมิเนียมหล่อ เพื่อให้ได้การตัดที่มี ความแม่นยำ สูง
·ด้วย ไฟ LED ที่ส่องสว่างที่ ปลาย ใบมีดลบคม:ด้วย ไฟ LED สีขาว ความสว่าง สูงในตัวขอบของ ใบมีดลบคม จะ ไฟส่องสว่าง
·สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ได้:หัวฉีด ดักส์/ท่อลม หมุนทำให้การจับ สายยาง ทำได้ง่ายและช่วยให้งานตัดสะดวกสบาย
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เลื่อยวงเดือน | ความลึกของการตัด (90 °)(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 26 | การใช้พลังงาน(W) | 750 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 8 | ความจุ (เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย)(มิลลิเมตร) | 100 | ความจุ (เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง )(มิลลิเมตร) | 20 |
จำนวนรอบ(ขั้นต่ำ⁻¹ (หมุน/นาที)) | 13000 | มวล(ก.) | 3200 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ |
สาย(ม.) | 2 คอร์ / 5 | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | ใบเลื่อย (จำนวนใบมีด 14), ประแจ (2), ตัวนำ (หมายเลขรหัส 302756) | สเปค | ฉนวนกันความร้อน สองชั้นที่มีน้ำหนักเบา ตัว เรซิ่น ตัวเครื่อง เก็บรวบรวมชนิดเก็บ เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ติดได้เครื่องหมายสภาพแวดล้อม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C4YA2 ในชุด เลื่อยวงเดือน เก็บฝุ่นC4YA2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง